DSE-HIE: 미래 경쟁력이 있고 EHEDG 기준에 적합한 센서 전자 제품
혁신적 디지털 센서 전자제품(DSE)는 매우 역동적이고 자동화된 칭량과 산업용 자동화 애플리케이션에 이상적입니다. 로드셀 및 포스 트랜스듀서 등 아날로그 방식 게이지 기반의 센서에서 전송되는 신호는 통합형 다중 프로토콜 장치를 통해 모든 일반 산업용 이더넷 프로토콜(PROFINET RT/IRT 및 EtherCAT)에 따라 디지털화하고 출력할 수 있습니다. 센서에 근접한 간단한 설치와 이더넷 인터페이스를 통해 시간 효율적인 통합을 가능하게 합니다. 표준화된 CiA 461 명령 세트는 시스템 시동과 운용에 요구되는 시간을 추가 단축합니다. 직관적인 웹 인터페이스는 측정치의 매개변수화와 획득을 간편하게 해주어 추가적인 소프트웨어는 필요하지 않습니다.
The DSE is housed in a compact stainless-steel enclosure. Its hygienic EHEDG-compliant design allows its use in applications requiring the most stringent hygiene and cleanliness standards, such as in the food and beverages, pharmaceutical-, in industrial process- and factory automation. Owing to its IP67/68/69K degree of protection, the device is optimally protected and can be cleaned with high-pressure cleaners or employing CIP (clean-in-place) systems.
DSE는 컴팩트한 스테인리스 강철 외함 안에 있습니다. EHEDG 기준을 준수하는 위생적인 디자인을 갖춘 DSE는 식료품 및 의약품, 산업 공정, 공장 자동화 등 가장 철저한 위생, 청결 수준을 요구하는 애플리케이션에서도 사용될 수 있습니다. IP67/68/69K 보호 등급을 적용한 DSE는 최적으로 보호되며 고압 세척기 또는 CIP (제자리 세정) 시스템을 사용하여 세척할 수 있습니다.
위생적
IP67, IP68, IP69K 보호 등급(연결된 플러그를 통해서만)
EHEDG 기준 준수
ECOLAB 인증

위생 요구사항이 엄격한 구역 및 가혹한 산업 환경, 특히 저온 무균 애플리케이션에서 사용하는 경우
통신
준비 중인 PROFINET 및 EtherCAT 에 대한 지원
TCP/IP를 사용하는 통합형, 직관적 웹 서버를 통해, 획득된 측정 데이터를 파마리터해 수집
인터넷 스위치로 인하여, 데이지 체인(daisy-chaining) 배선에 최적화됨

현대적인 산업 환경을 위한 시간 절감형 플러그 앤 워크 솔루션
정확도
10,000e에 달하는 측정 해상도로 정확도 최대화, 0.01%
초당 2,000개 측정치
정확한 측량 및 자동화 애플리케이션을 위한 통합형 필터

개조 및 새로운 시스템을 위한 최대 출력

새로운 제품 : 충전 공정, 선별, 검사기 및 컨테이너 계량을 위한 통합 알고리즘
프로세스 최적화: 새 프로세스 알고리즘은 통합DSE WebServer를 통해 쉽게 파라미터화할 수 있습니다. 알고리즘은 실시간으로 작동하여 기계 제어를 완화하며 최적의 결과를 보장합니다.
위생적이고 견고함을 위해 – 애플리케이션을 위한 이상적인 측정 체인
중량 측정 전자 제품(matching electronics)이외에도, 포트폴리오는 청소가 용이하고 EHEDG-기준을 준수하는 로드셀을 제공합니다. 모듈 시스템은 액세서리 적용하여 단순하게 설치, 측정할 수 있습니다.

DSE 제품 사진



DSE 3D CAD STEP 파일
제품 CAD 파일 다운로드 | ||
---|---|---|
DSE CAD step 파일 |
제품 자료
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
DSE-HIE - Caractéristiques techniques | French | |||
DSE-HIE - Data Sheet | English | |||
DSE-HIE - Datenblatt | German | |||
DSE-HIE - Prospetto dati | Italian | |||
브로슈어 | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
사용 메뉴얼 | ||||
DSE - Operating Manual | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
DSE-HIE - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
Device Descriptions | ||||
DSE ESI-files (EtherCat)
DSE device description file for EtherCAT. Date: 05/2022 | Size: 2 KB | 다국어 | |||
DSE GSDML file (ProfiNet)
DSE device description file for PROFINET RT and IRT. Date: 04/2022 | Size: 7 KB | 다국어 | |||
펌웨어 | ||||
DSE-HIE Firmware and WebServer
Archive including all current files for firmware and DSE WebServer. To update firmware and WebServer the existing WebServer in the DSE-HIE can be used (no additional software or hardware needed). Date: 05/2022
|
Version: 2.0.0
|
Size: 1 MB
| 다국어 | |||
소프트웨어 | ||||
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example
The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications. It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment. Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee. Date: 02/2021 | Version: 1.0 | Size: 453 KB | 다국어 | |||
DSE CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 01/2021 | Version: 1.0 | Size: 22 MB | 다국어 | |||
DSE Example Filler Project with Raspberry-PI PLC and codesys
This is a quick start guide for using the filler function of a DSE. This function serves the optimization and monitoring of processes. By means of a user-friendly interface, complicated control technology is available for every user. For initial commissioning, all you need is a computer, sensor and a DSE. This can be extended by a PLC, which takes over the values set in the DSE for fast and accurate control. In this example, a Raspberry PI Model 4B with Codesys as PLC is used with a PROFINET or EtherCAT interface. The functionality of the filler is available in DSE from the FW V2. 0. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2022 | Version: 1.0 | Size: 55 MB | 다국어 | |||
DSE Example Check-weigher Project with Raspberry-PI PLC and codesys
This is a quick start guide for setting up a checkweigher with the DSE (from FW 2. 0). The control scale can be controlled in two ways, on the one hand via a level and on the other via an external signal (in this example a pushbutton). The DSE has no hardware DIO’s, so the trigger signals are captured by a PLC and transmitted to the DSE, here a Raspberry Pi Model 4B with Codesys as PLC, with a PROFINET and EtherCAT interface. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee Date: 04/2022 | Version: 1.0 | Size: 53 MB | 다국어 | |||
DSE Example Checkweigher Project with Siemens PLC and TiA portal
This is a quick start guide for setting up a checkweigher with the DSE (from FW 2.0). The control scale can be controlled in two ways, on the one hand via a level and on the other via an external signal (in this example a pushbutton). The DSE has no hardware DIO’s, so the trigger signals are captured by a PLC and transmitted to the DSE, in this example by a Siemens S7-1200 PLC with TiA-portal, with a PROFINET interface. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 06/2022 | Version: 1.0 | Size: 5 MB | 다국어 | |||
DSE Example Filler Project with Siemens PLC and TiA portal
This is a quick start guide for using the filler function of a DSE. This function serves the optimization and monitoring of processes. For initial commissioning, all you need is a computer, sensor and a DSE. This can be extended by a PLC, which takes over the values set in the DSE for fast and accurate control. In this example, a Siemens S7-1200 PLC with TiA-portal is used with a PROFINET interface. The functionality of the filler is available in DSE from the FW V2. 0. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 06/2022 | Version: 1.0 | Size: 6 MB | 다국어 | |||
Ethernet Device Configuration Tool
Software tool for initial setting of the IP address for the DSE, as it has no default IP address in the delivery state. Date: 06/2020 | Version: 1.0 | Size: 6 MB | 다국어 | |||
Tech Notes | ||||
DSE Tech Notes
This is a collection of technical application reports for requirements around DSE.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into DSE. Date: 06/2022 | Size: 3 MB | 다국어 | |||