하나의 광센서 – 무한한 가능성

HBM에서 새로 개발한 광센서 제품군 newLight는 보다 향상된 장기 안정성과 폭넓은 변형률 측정 범위를 보장합니다. 신속하고 쉬운 설치가 가능하고, 극도의 장거리에서도 습도, 녹, 염 등 다양한 환경 조건에 대한 우수한 내성을 발휘하기 때문에 구조 안전성 모니터링에 매우 적합한 제품입니다.
기존의 통신 케이블과도 병용이 가능하기 때문에 매우 비용 효율적입니다. 특히 중고 채널 사용 시 적합합니다. newLight 제품군은 광섬유 브래그 격자(FBG) 기술을 활용하여 제조되며, 변형률, 온도, 가속도, 틸트 측정용 광센서를 포함하고 있습니다.



플러그 유무에 따른 개별 센서를 선택하거나 용이한 설치를 위해 동일한 전선에 연결된 복수의 센서를 선택해 보세요
HBM에서는 귀사가 원하는 모니터링 용도에 적합한 제품들로 구성된 완전한 포트폴리오를 제공합니다. 각종 센서(스트레인, 틸트, 온도 및 가속도센서) 및 그에 알맞는 데이터수집(DAQ)모듈 과 소프트웨어가 이에 포함됩니다.
HBM과 국제핵융합에너지기구(ITER)가 초전도자석의 다양한 기계적 구조에 작용하는 여러가지 환경 제약들을 견딜 수 있는 광센서들을 설치 하기 위하여 어떠한 방식으로 협력하고 있는지 알아보세요.

Complete your solution with optical data acquisition systems that are fully compatible with your sensor:
Visualize and interpret your acquired data with the matching software:





무료 백서 다운로드
기반시설 모니터링 용도의 광섬유 센서와 일반 전기 스트레인 게이지 비교
Individual offer
Technical advice
Fast response