산업 환경에서 신뢰할 수 있는 측정 결과를 얻으실 수 있습니다.
ClipX – 정밀하고 사용이 편리한 산업용 시그널 컨디셔너
정확도 등급 0.01의 간섭 방지(Interference-Proof) 시그널 컨디셔너인 ClipX는 통합 교정 인증서를 보유한 산업용 앰프 입니다. ClipX는 테스트 벤치 또는 제조공정 모니터링 등의 측정 작업에 적합합니다
ClipX는 모듈식 구조로 되어있어 최대 6 개의 장치를 연결하여 할 수 있으며 플러그 앤 플레이 기능으로 간편하게 설정하여 사용할 수 있습니다. 기존의 측정 시그널 컨디셔너와 달리 ClipX는 다른 모듈 없이 직접 데이터 처리가 가능합니다.
시그널 컨디셔너 ClipX는 디바이스를 기존 제어 네트워크에 완전히 통합할 수 있는 최신 인터페이스를 갖추고 있습니다. 원격 조작, 파라미터 설정, 진단 등이 가능한 직감적인 Web인터페이스를 제공하여 누구나 쉽게 ClipX를 조작할 수 있습니다
- 정확도 등급: 0.01
- 입력 신호: 풀 브리지, 하프 브리지 스트레인 게이지, 피에조 센서, 포텐셜미터, Pt100, 전류, 전압
- 인터페이스: PROFINET, EtherCAT®,PROFIBUS, Ethernet/IP™*, Modbus-TCP, 아날로그 (V/mA,) 디지털-I/O, and 이더넷 (TCP/IP)
- 사물 인터넷(IIoT): 원격 진단, 웹 통합 기능 등
90초만 투자하세요!
본 영상에서 ClipX 시그널 컨디셔너의 장점 및 특징을 확인하실 수 있습니다.
ClipX 한눈에 살펴보기!
ClipX의 설치 과정 및 측정 방법을 확인하실 수 있습니다.
정밀성
- 힘 센서, 로드셀, 토크 센서, 압력 센서 및 표준화된 신호(전류/전압)의 신속/디지털 시그널 컨디셔닝
- 전기적 간섭이 있는 극한 산업 환경에서도 측정 정확도 보장
- EN10204를 준수하는 교정 인증서
- SD01A 제너 베리어(Zener barrier) 를 통해 폭발 가능성이 있는 대기, 측정 회로 유형(Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC)에서 작동 가능

더욱 빨라진 산업 공정
- 높은 샘플링속도와 넓은 대역폭(Bandwidth)으로 자동화 환경에서 쉽게 사용 가능
- 직관적인 웹 인터페이스를 통한 신속한 셋업 및 진단
인터페이스: PROFINET, EtherCAT®,PROFIBUS, Ethernet/IP™*, Modbus-TCP, 아날로그 (V/mA,) 디지털-I/O, 이더넷 (TCP/IP) 지원
TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) 기능을 통한 손쉬운 사용
- 최대 6개의 모듈을 연결하여 측정 된 값을 전송 및 계산 할 수 있는 ClipX-bus
통합 OPC-UA 서버

통합된 웹 인터페이스를 통해 시간 및 비용 절감이 가능하며 TEDS 자동화 파라미터로 수월하게 셋업 할 수 있습니다.
효율성
- 콤팩트한 디자인
- ClipX-bus를 사용하여 m/s 단위로 측정 값 전송
- 수학적 계산 채널(Smart Functions)을 통한 시그널 컨디셔닝 및 손쉬운 파라미터화 가능
- 개별적 구성이 가능한 입/출력 신호 및 필드 버스 인터페이스
- 별도의 툴 없이도 쉽고 안전하게 조립 가능
- 이더넷 필드버스 및 내부의 자체 디렉토리를 통해 개별적 장치 구성 가능
- 다른 소프트웨어 프로그램과 호환 가능 : Windows, Linux 기반의 LabVIEW, Visual Studio. NET

탁월한 가격대 성능비로 차세대 자동화 장비의 표준이 됩니다.

새로운 제품: 컨테이너 계량, 제어 및 선별 스케일을 위한 통합 알고리즘
프로세스 최적화: 새로운 프로세스 알고리즘은 통합된 ClipX 웹 서버를 통해 쉽게 파라미터화 할 수 있습니다. 알고리즘은 실시간으로 작동하여 기계 제어를 완화하며 최적의 결과를 보장합니다.
센서부터 소프트웨어까지...
HBM은 측정에 사용되는 전체적인 계측 솔루션과 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공합니다. ISO9001, ISO14001 및 공인된 HBM 교정 연구소 (DAkkS) 로부터 인증받은 ISO 17025에 따라 측정 체인의 품질을 추적 할 수 있습니다.
ClipX 모듈의 교정 인증서를 다운받으시려면 이 곳을 클릭하세요. 디지털 및 아날로그 자동화 인터페이스 덕분에 모든 측정 체인이 전체 제어 시스템에 수월하게 통합됩니다.

직관적인 웹 인터페이스
ClipX는 혁신적이고 직관적인 웹 인터페이스와 함께 제공되며 작동이 수월하여 별도의 소프트웨어 교육이 필요하지 않습니다.
- 모든 브라우저 베이스의 디바이스 및 모바일 기기에서 사용 가능
- 터치 스크린 컨트롤 지원 (3레벨 유저관리 시스템 지원)
- 네트워크 또는 인터넷을 통한 원격 지원 시스템
- Wifi 라우터를 사용하는 모바일 장치에서 웹 인터페이스 사용 가능
사용자 지정 표시 페이지 생성
다국어 지원


산업용 사물 인터넷 (IIoT)
ClipX 는 이미 산업용 사물 인터넷(IIoT)의 요구사항을 충족합니다.
- TEDS 기능을 통한 간편한 앰프 매개변수화
- 스마트 기능(진단 및 분석) 지원
- 유연한 자동화 인터페이스 및 클라우드 데이터 로깅 지원 (요청시 OPC-UA 프로토콜 지원)
- 스마트 진단 및 분석 기능 PLC와 서비스 인터페이스의 상호 작용이 없는 병렬식 오퍼레이션

ClipX accessories:
ClipX 시그널 컨디셔너와 함께 제공되는 무료 악세사리:
- 무료 다운로드가 가능한 ePLAN 3D 도면 (STEP 파일)
- 3D 도면l (STEP files)
더 많은 정보는 Data sheet 및 Operating Manual에서 확인하실 수 있습니다.
(아래에서 다운로드 가능)
| 제품 CAD 파일 다운로드 | ||
|---|---|---|
| ClipX CAD step 파일 |
ClipX Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| ClipX - 데이터 시트 | Korean | |||
| ClipX - 数据表 | Chinese | |||
| ClipX - Caractéristiques techniques | French | |||
| ClipX - Data Sheet | English | |||
| ClipX - Datenblatt | German | |||
| ClipX - Folha de dados | Portuguese | |||
| ClipX - Hoja de características | Spanish | |||
| ClipX - Prospetto dati | Italian | |||
| ClipX - спецификация | Russian | |||
| ClipX - データシート | Japanese | |||
| 브로슈어 | ||||
| ClipX - 브로셔 | Korean | |||
| ClipX - 小册 | Chinese | |||
| ClipX - Brochure | English | |||
| ClipX - Brochure | French | |||
| ClipX - Broschüre | German | |||
| ClipX - Folheto | Portuguese | |||
| ClipX - Folleto | Spanish | |||
| ClipX - Opuscolo | Italian | |||
| ClipX - パンフレット | Japanese | |||
| 사용 메뉴얼 | ||||
| ClipX - Operating Manual | English, German | |||
| ClipX - руководство | Russian | |||
| 빠른 실행 가이드 | ||||
| ClipX - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| ClipX - Quick Start Guide & Safety Instructions | English, German | |||
| 인증서 | ||||
| ClipX - Ethernet/IP - ODVA Certificate | English | |||
| ClipX - ProfiNet-Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| ClipX BM40/BM40PB/BM40IE - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| Device Descriptions | ||||
|
ClipX EDS files (Ethernet/IP)
ClipX device description for Ethernet/IP. Date: 09/2018 | Size: 4 KB | 다국어 | |||
|
ClipX EDS-file-creator for Ethernet/IP
The tool reads the current configuration and the user-defined channel names from the ClipX and writes them to the .eds file. Even if the configuration is individual, ClipX inserts all the channels that can be added as parameters in the file, so that when the configuration is changed in ClipX, they can be taken over in the PLC software without creating a new .eds file.
Date: 08/2020 | Version: 1.0 | Size: 512 KB | 다국어 | |||
|
ClipX GSD files (Profibus)
ClipX device description files for Profibus (DPV1) Date: 03/2018 | Size: 2 KB | 다국어 | |||
|
ClipX GSDML files (ProfiNet)
ClipX device description files for ProfiNet RT and IRT. Date: 06/2018
|
Size: 28 KB
| 다국어 | |||
|
ClipX XML files (EtherCat)
ClipX device description file for EtherCat. Date: 03/2018 | Size: 3 KB | 다국어 | |||
| 펌웨어 | ||||
|
ClipX Firmware and WebServer
Archive including all current files for firmware and ClipX WebServer. To update firmware and WebServer the existing WebServer in the ClipX can be used (no additional software or hardware needed). Date: 08/2023
|
Version: 3.4.1
|
Size: 5 MB
| 다국어 | |||
| 소프트웨어 | ||||
|
ClipX API-LINUX Library and Software-Example
This is a description of the open ClipXApi.dll with code-examples in C#, C and C++ for implementing ClipX in customized LINUX software applications. The ClipX LINUX-API is based on a communication to the object directory of ClipX and uses its internal fifo storage. ClipX uses a fixed sample rate of 19.2 kHz. The transfer rate of the values from ClipX to catman can be set from 0.1Hz to 1kHz. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 09/2019 | Version: 1.0 | Size: 475 KB | 다국어 | |||
|
ClipX API-WINDOWS Library and Software-Example
This is a description of the open ClipXApi.dll with code-examples in C#, C and C++ for implementing ClipX in customized WINDOWS software applications. The ClipX WINDOWS-API is based on a communication to the object directory of ClipX and uses its internal fifo storage. ClipX uses a fixed sample rate of 19.2 kHz. The transfer rate of the values from ClipX to catman can be set from 0.1Hz to 1kHz. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee.
Date: 09/2019 | Version: 1.1 | Size: 5 MB | 다국어 | |||
|
ClipX CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 01/2018 | Size: 22 MB | 다국어 | |||
|
ClipX DELPHI-Software-Example
This example considers a simple example for data-viewing and setup for ClipX. It is available as It is available as EXE-file and source-code for DELPHI XE7. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into a DELPHI-application. This example does not imply any warranty or guarantee.
Date: 12/2018 | Version: 1.0 | Size: 4 MB | 다국어 | |||
|
ClipX LabView-Software-Example
This example considers a simple example for data-viewing and data-storage for ClipX. It is available as executable-file and source-code for LabView 2018. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into a LabView-application. This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 12/2018 | Version: 1.2 | Size: 176 MB | 다국어 | |||
|
ClipX OPC-UA Client-Server Software-Example
This example considers a simple example for OPC-UA communication with data-viewing and data-storage for ClipX. ClipX acts as OPC-UA server and the PC application as OPC-UA client. Minimum hardware required for ClipX is version 2.0 Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into OPC-UA-application. This example does not imply any warranty or guarantee.
Date: 09/2019 | Version: 4.1 | Size: 6 MB | 다국어 | |||
|
ClipX Parameter Set Reader
This service-tool visualizes, transfers and stores parameter settings from a ClipX compressed parameter-set file in a txt-file. Legal notice: The tool do not imply any warranty or guarantee
Date: 12/2019 | Version: 1.2 | Size: 236 KB | 다국어 | |||
|
ClipX Universal PLC-Example
This example considers a simple demo-project, how to integrate ClipX in several plc-networks which are based on Ethernet, e.g. Modbus-TCP. Therefore, the possibility of transmitting non-real-time data via field bus is used. These data do not interfere the fieldbus data. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of ClipX via Ethernet(TCP/IP) into a LabView-application. This example does not imply any warranty or guarantee.
Date: 05/2019 | Version: 1.0 | Size: 19 MB | 다국어 | |||
|
HBM Device discovery
Java tool for finding HBM devices in Ethernet-networks even with non-configured network-settings. Unzip and copy the file to the PC and run it. All HBM devices will be shown in the network. Right mouse-click opens a menu to read and setup the device network-settings. Note: Java has to be installed on the PC. Date: 03/2018 | Size: 270 KB | 다국어 | |||
| Tech Notes | ||||
|
ClipX TechNotes
This is a collection of technical application reports for typical requirements around ClipX. They show a step-by-step solution up to the running project in ClipX. Available languages: English
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX. The examples do not imply any warranty or guarantee. | English | |||