- 모든 모듈이 데이터 수집 장치로 구성됨
- 독립적(Stand-alone) 모바일 데이터 수집 장치
- 벤치테스트용 실시간 데이터 수집 기능 지원
- 휴대가 용이
- 모니터링 어플리케이션을 위한 영구적 설치
QuantumX: 유니버셜 데이터 수집 시스템
QuantumX 는 모든 사용자의 테스트 및 측정 요구를 충족시키는 완벽한 데이터 수집 시스템(DAQ) 입니다. 서로 다른 물리량 및 센서 기술의 신뢰할 수 있는 데이터 수집을 위해 QuantumX는 바람직한 선택이 될 것입니다. 또한, 모든 종류의 시그널 및 센서 정보를 수집할 수 있는 기능을 제공합니다.

유연성

신뢰성
- 전 세계 수천만 고객에게 10년 이상 판매된 스테디셀러
- 정밀도가 입증된 높은 측정 정확도
- 교정센터의 인증을 거친 안정적인 측정

Easy to use
- Small and portable
- Intuitive operation by HBM’s catman software
- Open for many different software platforms: LabView, Visual Studio .NET, DIAdem, CANape, DASYlab, …
신뢰성 높은 측정망
정밀도와 신뢰성이 높은 표준형 데이터 수집 시스템 QuantumX는 HBM에서 제공하는 센서 및 catman 소프트웨어와 완벽히 호환하여 사용할 수 있습니다. 센서는 물론 각종 소프트웨어까지, “플러그 연결 후 측정”만 하시면 됩니다.

Versatile Applications
연구실 및 테스트벤치 시험
- 구조물 내구성 시험
- 파워트레인, 엔진, 드라이브트레인 다이나모 시험
- 기계 및 전기시스템 및 부품 시험
- 공기역학적 분석/풍동 시험
이동식 데이터 수집
- Mobil부실한 도로 또는 철도 위의 기계 부품을 대상으로 한 이동식 부하 데이터 수집
- 차량 동역학 시험 (주행 및 취급)
- 브레이크, 가속 테스트
- 전반적인 차량 및 철도 모니터링
항공기 시험
- 구조물 내구성 시험 / 피로 테스트
- 추진 시험(추력, 성능, 내구성)
- 아이언버드 시험
- 충격 시험: 낙하 충격 시험(버드, 드론 등)
- 무게중심 분석
전기 구동 및 에너지 저장 장치
서비스/유지보수
- 기계 보정
- 고장 분석 및 진단
Infrastructural Health Monitoring
Customer Stories & Testimonials

Sikorsky, a Lockheed Martin Company, and HBM have concluded the Operational Readiness Review (ORR) for the new GEN6 Data Acquisition System, which will now officially go into operation.
Based on QuantumX universal and distributable data acquisition system from HBM and developed in close cooperation with the customer, this new GEN6 Data Acquisition System will empower Sikorsky's Laboratories with new capabilities for data acquisition, handling and storage.

"We had narrowed down our selection process to four measuring amplifier systems. Then QuantumX from HBM won us over in the practical test, especially with its extremely low measurement uncertainty."
Bruno Kanzenbach, Senior Engineer at Toyota Motorsport GmbH (TMG)

“We selected QuantumX because we could plug anything into it quite easily and it has an excellent recording capacity both in terms of the recording span and the rate”.
Matt Williams, Senior Structural Test Engineer at Agusta Westland
QuantumX Module Comparison
Find and compare the QuantumX modules you need by clicking on the image to the right.
Choose which measurement module or system is right for you based on channel count, sample rate, or signal type, such as voltage, current, strain gauge type, etc.
Once you find the right QuantumX product that fits your needs, scroll down the page to that particular module to learn more.
Click on the image to the right to enlarge.
QuantumX Modules
MX440B and MX840B universal amplifier
4- or 8-channel universal amplifier of the QuantumX family
It supports the following transducer technologies:
- Full-bridge or half-bridge strain gauges (DC or 4.8 kHz carrier frequency)
- SG quarter bridge with adapter
- Current-fed piezoelectric transducers (IEPE / ICP®)
- Piezoresistive full bridge
- Resistance thermometers (PT100 / PT1000)Thermcouples (types K, N, R, S, T, B, E, J, C)
- Ohmic resistor
- Potentiometric transducers (Poti)
- Inductive half or full bridge, LVDT
- Voltage (± 100mV, ± 10V, ± 60V) and Current (0 / 4 … 20 mA, 2-/3- or 4-wire)
- Channel 5-8, in addition: frequency, counter, rotary encoder, SSI
- CAN bus
MX410B universal amplifier
4-channel, highly-dynamic universal amplifier of the QuantumX family
It supports the following transducer technologies:
- SG half or full bridge (DC or CF with 4.8 kHz carrier frequency)
- SG quarter bridge via adapter
- Current-fed piezoelectric transducers (IEPE, ICP)
- Piezoresistive full bridge
- Inductive full or half-bridges
- Voltage (±10 V)
- Current ( 0 / 4...20 mA, 2-/3- or 4-wire)
- Analog voltage outputs (±10 V)
MX460B pulse and frequency measurement module
4-channel, highly-dynamic digital module of the QuantumX family for the acquisition of torque, rotational speed, angle, position, and displacement
It supports the following transducer technologies:
- Digital, high-resolution frequency inputs (e.g. HBM’s torque flange)
- Pulse counter, incremental encoder, encoder
- Passive inductive rotational speed sensors (AC coupled)
- Pulse-width modulated signals (PWM)
MX430B full-bridge amplifier
4-channel bridge measurement module of the QuantumX family for precise measurement of strain-gauge-full-bridge-based transducers (dynamic, static)
It supports the following transducer technologies:
- Strain gauge full bridge (DC, 600 Hz carrier frequency)
MX238B precision measuring amplifier
2-channel precision measurement module of the QuantumX family for precise measurement when SG-full-bridge-based transducers are connected
It supports the following transducer technologies:
- SG full bridge (225 Hz carrier frequency)
MX1615B/MX1616B strain gauge bridge amplifier
16-channel bridge amplifier of the QuantumX family
It supports the following transducer technologies:
- SG full or half bridge (DC or 1200Hz carrier frequency)
- SG quarter bridge (DC or 1200 Hz carrier frequency, 120/350/1000 ohm completion resistors)
- Voltage (± 10 V)
- Resistance thermometers (Pt100)
- Resistor
- Potentiometer (Poti)
MX1601B universal amplifier
16-channel amplifier of the QuantumX family
It supports the following transducer technologies:
- Current-fed piezoelectric transducers (IEPE, ICP)
- Voltage (±100 mV, ±10 and ±60 V)
- Current (0/4 ... 20 mA, 2-/3- or 4-wire)
MX1609 thermocouple amplifier
16-channel thermocouple amplifier of the QuantumX family
It supports the following transducer technologies:
- Type K thermocouples (MX1609KB)
- Type T thermocouples (MX1609TB)
MX809B insulated thermocouple amplifier
8-channel thermocouple amplifier of the QuantumX family for insulated and reliable thermocouple measurements in an electrical environment
It supports the following transducer technologies:
- Thermocouple types K, J, T, B, E, N, R, S, C with internal cold junction for each channel
- Voltage (±5 V)
MX403B isolated voltage module
4-channel module for electrically isolated voltage measurement with the QuantumX family
It supports the following measurands:
- Voltage (10, 100 and 1000 V)
- Measurement categories: 1250 V (non CAT), 1000 V CAT II, 600 V CAT III
MX471B CAN module
4-channel CAN module for the acquisition of CAN signals or integration of the QuantumX family into CAN
- Time-synchronous acquisition of CAN signals (raw or decoded)
- Measured signal transfer on CAN (generating a DBC file)
- Time-synchronous acquisition of xCP-on-CAN signals
- CAN-to-CAN gateway (electrically isolated, re-packaged, type cast)
- Internal, switchable termination resistor (termination)
CX27C gateway module
The CX27C gateway offers simple integration options:
- Real-time integration of QuantumX/SomatXR modules (EtherCAT™ or PROFINET IRT)
for regulation, control, automation and monitoring - Parallel to this, the connection to the measurement software on the PC for
time-synchronous acquisition and analysis of signal data up to 100 kS/s per channel.
CX22B-W data recorder
The CX22B-W data recorder is the perfect data logger:
- Internal data storage of all the signals of the connected QuantumX/SomatXR modules
- Stand-alone recording in a robust data format, export to other formats
- Gateway functionality (LAN, WLAN) to the PC
- Powerful signal computation and analysis, e.g. counting, FFT, electrical power and efficiency calculations
- Impressive visualization options
- Integration of cameras (photo, video), positioning (GPS/GNSS), measuring wheels, wheather station
- Signal and system status alarms/notifications
- Easy control (touchscreen, remote, or directly connected keyboard)
MX471B CAN module
4-channel CAN module for the acquisition of CAN signals or integration of the QuantumX family into CAN
- Time-synchronous acquisition of CAN signals (raw or decoded)
- Measured signal transfer on CAN (generating a DBC file)
- Time-synchronous acquisition of xCP-on-CAN signals
- CAN-to-CAN gateway (electrically isolated, re-packaged, type cast)
- Internal, switchable termination resistor (termination)
MX878B analog output module
8-channel module for the output of analog voltages within the QuantumX family
The module offers the following possibilities:
- 8 analog voltage outputs (± 10V) for real-time output of any sensor inputs
- Real-time computation (matrix, PID, alarms, etc.)
- Set profile output (harmonic or arbitrary)
- Direct control from the PC level
MX879B multi / IO module
Multi I/O module of the QuantumX family for the output of analog voltages and digital input/output within the QuantumX family
The module offers the following possibilities:
- 8 analog voltage outputs (± 10V) for real-time output of any sensor inputs
- 32 digital inputs/outputs (5 V, 24 V, up to 500 mA)
- Real-time computation (matrix, PID, alarms, etc.)
- Set profile output (harmonic or arbitrary)
- Direct control from the PC level
MX471B CAN module
4-channel CAN module for the acquisition of CAN signals or integration of the QuantumX family into CAN
- Time-synchronous acquisition of CAN signals (raw or decoded)
- Measured signal transfer on CAN (generating a DBC file)
- Time-synchronous acquisition of xCP-on-CAN signals
- CAN-to-CAN gateway (electrically isolated, re-packaged, type cast)
- Internal, switchable termination resistor (termination)
catman data acquisition and analysis software
catman software from HBM bundles perfectly with QuantumX and SomatXR. catman allows a remarkable visualization of your sensor and digital data, stores data in a robust binary format, can be automated, analyses data on the fly or in post-process mode and generates test reports.
Other Compatible Software Packages:
- LabVIEW
- Microsoft Visual Studio .NET
- CANape
- DASYLab
Modular Concept
Connect a single module to your PC and start working
Distribute several modules and install them close to your measurement spots and sensor
Scale several hundred channels in a centralized way for high channel density
Use the powerful data recorder for your autonomous mobile test and integrate into the cloud
Integrate in real-time in automated bench testing
Design your own test with signal stimulation in real-time
Integrate any sensor and transfer its digital value to CAN or analog voltage output (gateway).
QuantumX Video & Brochure
This video shows the many features QuantumX offers.
This video shows you how to use our catman Enterprise software to parameterize and visualize large numbers of measurement channels.