센서, 측정 앰프, 데이터 수집 소프트웨어, 데이터 전송 및 분석 등의 고객 맞춤형 솔루션은 효율적인 모니터링을 위한 기술적 기초를 제공합니다. 하지만 구조안전 모니터링 시스템을 성공적으로 사용하려면 테스트 결과의 컨디셔닝(conditioning)뿐만 아니라 정확한 센서 설치, 시운전, 유지 관리가 무엇보다 중요합니다. HBM의 모듈식 시험 및 계측 장비, 더불어 최고 수준의 지원 및 서비스를 통해 HBM은 제품 지원은 물론, 필요 시 귀사의 프로젝트를 전체적으로 처리할 수 있습니다.
구조안전 모니터링을 위한 모듈식 솔루션
교량, 풍력발전소, 물/가스/원유 파이프라인, 터널, 석유 시추선, 포장면, 레일뿐 아니라 선박, 항공기, 열차 등, 모든 구조물은 마모 또는 오작동을 유발할 수 있는 다양한 내외 인자에 노출되어 있습니다. 예를 들어, 열화, 부정확한 시공 과정, 품질관리 부재, 사고/환경 하중에 의한 극한 상황으로 인해 발생할 수 있습니다. 재료에서 발생하는 이 같은 변화를 관측하고 심각한 손상이 발생하기 전에 올바르게 대처하기 위해서는 손상 확인 시스템을 구축하는 것이 매우 중요합니다. 구조 거동 모니터링은 비정상 상황을 탐지하여 유지관리 및 수리 활동을 더욱 효율적으로 수행할 수 있게 해 줌으로써 운영비 절감에 직접적인 영향을 미칩니다. 스케줄 기반의 유지관리를 상태기반 유지관리로 전환하는 것이 기반구조 모니터링의 핵심 목표이며, 그 이점은 다음과 같습니다.
Benefits of Infrastructure Monitoring
- Boost (life) safety
- Continuous observation
- Automation of maintenance
- Detecting damage in early stage to enable proactive response
- Extension of major overhaul cycle
- Saving of costs and time
Structural Health Monitoring System for Different Industries

교량, 터널, 건물, 고압 수도관, 도로 및 기초 시설의 장기 및 단기 모니터링 인가 하중 측정 및 수명시간 예측.

육상 및 해상 풍력 발전소 의 전문 구조 모니터링. 타워, 기초시설, 로터 블레이드(rotor blade), 기타 부재의 측정.

육상 및 해상 rails, railroad switches and ties 의 전문 구조 모니터링. 타워, 기초시설, 로터 블레이드(rotor blade), 기타 부재의 측정.

효율적인 해양 애플리케이션 측정. 라이저(riser), 파이프, 크레인, 기초 구조물, 파이프라인 등의 모니터링을 위한 측정 기술 사용.