극한 환경에서 사용자의 다양한 요구에 대응하는 맞춤식 데이터 수집장치

HBM의 SomatXR은 극한 환경에서 사용할 수 있도록 견고하게 제작되어 고온, 다습, 먼지, 충격 및 진동 환경 하에서도 정확하게 데이터를 수집할 수 있습니다. 다른 극한 환경 용 eDAQ 제품들과 다르게 모듈식 구조로 구성된 SomatXR은 사용자의 다양한 요구에 대응하는 맞춤식 데이터 수집장치 입니다. 게다가 별도의 소프트웨어 설치 없이 Wifi 연결을 통한 TCP/IP 웹 인터페이스로 접속하여 실제 계측 장소로부터 멀리 떨어져있는 사무실에서도 채널 및 센서 설정, 계측에 대한 실시간 모니터링이 가능합니다.

  • 온도 범위: -40 to +80 °C
  • IP65/IP67 보호등급 (방수/방진)
  • 진동에 강함 : 10 g
  • 충격에 강함 : 75 g
  • 노이즈 방지 : HBM Carrier-Frequency 기술
  • 간편한 시그널 처리: 앰프를 측정 지점 가까이에 두고 측정 가능
  • 별도로 설치 해야 할 소프트웨어가 없음
  • 측정 데이터의 파라미터화, 시각화(Visualization)가 수월
  • 이더넷, wifi 인터페이스
  • catman PostProcess 소프트웨어 호환 가능
  • 데이터 레코더, 유니버셜&브릿지 앰프, wif 지원 등의 다양한 모듈
  • 최대 10,000 채널 까지 확장 가능
  • 여러가지 센서 타입 측정 가능
  • QuantumX DAQ와 호환 가능

Recording Options

Data Recorder and Software

CX22B-R data recorder enables fast data acquisition using catman measurement software. Learn more

Using a local PC as Data Recorder

The SomatXR measurement modules can also be used stand-alone without a data recorder.

Data Recorder with Web Interface

CX23-R data recorder allows for remote access to all measured data via a web interface. Learn more


SomatXR Supports a Wide Range of Topologies

The modular architecture of the SomatXR system allows you to implement your own measurement system – with a data recorder and web interface, a data recorder and catman or even a connected PC and catman. In addition, SomatXR modules can be integrated in the universal QuantumX amplifier system for test stand applications.


어플리케이션

자동차 테스트

  • 차량의 메커니컬 부하 테스트 (Road Load Data Acquisition = RLDA)
  • 다이나믹 차량 테스트, 브레이크 기능 테스트
  • 전반적인 테스트 차량 및 트랙 모니터링

철도 테스트

  • 철도의 화물 및 승객칸을 분리한 주행 테스트
  • 철도 교통의 모바일 데이터 수집 (예: 허용 주행 구간 테스트)
  • 기차 및 철길 구간 모니터링

연구실/테스트벤치 테스트

  • 파워트레인 테스트벤치
  • 압력, 온도, 토크 측정
  • 에너지 효율 증가

Supports a Wide Range of Topologies

  • With or without a data recorder: It’s your choice
  • Measurement modules can be individually combined
  • CX23-R data recorder allows for remote access to all measured data via a web interface
  • CX22B-R data recorder enables fast and convenient data acquisition and analysis using the pre-installed catman measurement software

Download Brochure

SomatXR MX590B-R - Measuring amplifier with integrated pressure sensors

 

  • Up to five sensorsper module to enable various pressure measurements (of gases and liquids) to be taken in parallel.
  • For pressure measurements in engine or transmission test rigs
  • Individually configurable: The pressure range per channel can be selected among nine ranges.

Learn more HBMshop


SomatXR MX840B-R for all sensor types and measurands: Ultra-rugged universal DAQ module

 

  • Ideal with frequently changing measurement tasks
  • Identifies all measured quantities and sensor types
  • Highly future proof
  • 8 universal channels with automatic sensor identification

Learn more HBMshop


SomatXR MX1615B-R: Ultra-rugged specialized DAQ module for measurements with strain gauges and SG-based sensors

 

  • Ideal for experimental stress analysis, structural and load testing
  • For use with strain gauges and SG-based sensors (half and full bridge)
  • 16 channels with automatic sensor identification

Learn more HBMshop


SomatXR MX1601B-R: Ultra-rugged DAQ module for measurements with active sensors

 

  • Supports all electrical and active sensors
  • For sensors with current and voltage output incl. IEPE (e.g. acceleration sensors)
  • 16 channels with automatic sensor identification

Learn more HBMshop


 

SomatXR MX1609KB-R: Ultra-rugged DAQ module for temperature measurement (with type K thermocouples)

 

  • The specialist for temperature measurement
  • For type K thermocouples
  • 16 channels with automatic sensor identification

Learn more HBMshop


 

 

SomatXR MX411B-R: Ultra-rugged DAQ module for highly dynamic measurements

 

  • Amplifier for highly dynamic measurements
  • Supports virtually all common sensor technologies
  • 4 channels with automatic sensor identification

Learn more HBMshop


 

SomatXR MX460B-R: Rugged Impulse and Frequency Measurement Module

 

  • Precise rotational speed and torque measurement in mobile vehicle tests
  • Sample rates of up to 100 kS/channel
  • Signal bandwidth of up to 40 kHz

Learn more HBMshop


 

SomatXR MX471B-R: Ultra-rugged DAQ module for CANbus acquisition

 

  • CAN interfaces for acquiring vehicle data
  • Inputs for CANbus, including support of CCP or xCP-on-CAN
  • 4 channels that can be configured with a dbc file

Learn more HBMshop

 

All modules can be individually combined with each other.

SomatXR CX22B-R Data Recorder for Interactive Vehicle Testing

 

  • The ultra-ruggedized data recorder enables fast measurement results in the field, reliable data recording and convenient analysis.
  • Measured data is acquired with pre-installed catman measurement software and stored in .bin format.
  • Module connection through FireWire or Ethernet
  • Can be used as data recorder and a gateway
  • Integrated uninterruptible power supply (UPS) for fail-safe operation in the vehicle

Learn more HBMshop


SomatXR CX23-R Data Recorder for Unattended Data Logging

 

  • The ultra-rugged data recorder for reliable, unattended data logging
  • Web interface allows for full real-time access to measured data from anywhere
  • Integrated CAN interfaces enable acquisition of vehicle data
  • Can be individually combined with various measurement modules of the SomatXR family

Learn more HBMshop


Using a local PC or Laptop as Data Recorder

 

  • The measurement modules can be used stand-alone without a data recorder
  • Simply connection by Ethernet from the PC/laptop to one or multiple measurement modules
  • Direct operation using catman measurement software

SomatXR EX23-R: Rugged 10-Channel Ethernet Switch With PTPv2

This Ethernet switch enables SomatXR and QuantumX modules to be connected to and synchronized with a PC or data recorder.

  • 10 Gigabit Ethernet ports (M12 x coded)
  • 5 of these ports with Power-over-Ethernet (PoE)
  • Precision Time Protocol version 2 (PTPv2)

HBMshop


SomatXR UPX002: Rugged Uninterruptible Power Supply (UPS)

In mobile data acquisition, measurement modules are often supplied by the vehicle battery. The UPS can be used to prevent abnormal termination of a measurement, as the result of a voltage drop or power outage.

  • Protects from voltage drops, short-term power outages, and overvoltage
  • Provides buffer for up to 80 seconds
  • Enables fast re-charging in approximately 50 seconds

HBMshop


GPS Receiver for SomatXR Data Recorders

HBM provides various GPS receivers for geolocation and other GPS data:

  • GPS-USB-18HZ: GPS receiver with a USB connection for the CX22B-R with 18 Hz update rate
  • EGPS-5HZ: GPS receiver with a serial connection for the CX23-R with 5 Hz update rate
  • EGPS-200-B / EGPS-200-P: GPS receiver with a serial connection for the CX23-R with 200 Hz update rate and optional Plus package with an IMU (inertial measurement unit) and RKT (real-time kinematics).

 


SomatXR SCM-R-SG120/350/1000: Quarter Bridge Adapter

Besides the direct inputs for electrical strain gauges in a full-bridge or a half-bridge circuit, HBM also provides an adapter for the SomatXR universal amplifiers that allows for the measurement of single strain gauges via an external quarter bridge arm in 3-wire configuration.

  • Completion of strain gauges to a full bridge
  • 120, 350 and 1000 ohms
  • Easy installation and parameterization

SomatXR SCM-R-TCE/K: Thermocouple Adapter

HBM provides an adapter with a cold junction for the SomatXR MX840B-R that allows for the measurement of type K or type E thermocouples.

  • Type K or type E versions are available
  • Locking mechanism prevents accidental separation
  • Easy installation and parameterization

Further Accessories

  • Mechanical connecting elements (CASELINK) and mounting brackets (CASEMOUNT)
  • Power supply, such as power supply units (NTX002 and NTX003) as well as cables and connectors
  • BNC adapter (KAB430)
  • Sensor and system connection (cables and connectors)
  • Protective caps for unused ports

 

 

제품 관련 자료

제목 / 설명 언어
데이터 시트
English
German
English
Japanese
German
English
Japanese
German
English
Japanese
German
English
German
Japanese
English
Japanese
German
English
Japanese
German
English
German
English
Japanese
German
English
German
English
Japanese
German
CAD Step Files
다국어
브로슈어
Portuguese
English (US)
German
Japanese
English
설치/조립 방법
German
English
English
사용 메뉴얼
English
English
English
German
빠른 실행 가이드
German, English
English
English
German, English
액세서리
English
German
English
English
English, German
English
English, German
English, German
English
English, German
English
English, German
English, German
English
English
German
드라이버

Only available in German language

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit).

Please see the Release Note for further details and requirements.

Date: 06/2018  |  Version: 1.0.0  |  Size: 67 MB
Related Documents:

다국어

The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.

Date: 09/2018  |  Version: 4.0  |  Size: 25 MB
Related Documents:

다국어

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW.
Please see the Release Notes for futher details and requirements.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 11 MB
Related Documents:

다국어

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW.
Please see the Release Notes for futher details and requirements.

Date: 01/2017  |  Version: 3.0  |  Size: 12 MB
Related Documents:

다국어
안전 수칙
English, German
Declaration of Conformity
다국어
다국어
다국어
다국어
펌웨어

Modules: all MX modules like MX840B, MX840B-R, …, CX27B (but not for CX27C)

Necessary tools: MX Assistant or catman Easy

Date: 10/2018  |  Version: 4.12.32  |  Size: 13 MB

다국어

CX23-R Firmware. If currently using CX23-R Firmware v1.6.2 or earlier, please note that before upgrading to this firmware package it is REQUIRED to upgrade to version 1.6.3 first, which you can find in the archive. Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.20.0.

Date: 09/2018  |  Version: 2.6.1.4.8.37  |  Size: 88 MB
Related Documents:

다국어
소프트웨어

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 06/2018  |  Version: 5.2.2  |  Size: 319 MB
Related Documents:

다국어

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 03/2016  |  Version: 1.0  |  Size: 6 MB
Related Documents:

다국어

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape.

Date: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Size: 11 MB
Related Documents:

다국어

Hint: Please unzip the package and then start installation of:

  • MX Assistant
  • HBM Device Manager
  • FireWire Driver
  • All manuals, datasheets, online help files, leaflets, etc.

Date: 10/2018  |  Version: 4.71  |  Size: 477 MB
Related Documents:

다국어

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Date: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Size: 5 MB

다국어

The XR Download Manager is a stand alone Windows application which allows you to download, open, extract, or delete SIE files from a eDAQXR or SomatXR CX23-R or from your PC.

Date: 06/2018  |  Version: 1.2.2  |  Size: 1 MB

다국어

The SomatXR Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a CX23-R web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real CX23-R to be used in real production environment testing.

Date: 09/2018  |  Version: 2.6.1  |  Size: 43 MB

다국어
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response