솔루션 지향적
- 4개의 시리즈(제품군)로 구성된 폭넓은 범위의 표준형 디자인과 10단계의 크리프 조절 가능
- 고객사별로 개발된 맞춤형 스트레인 게이지
- 재료의 종류와 주변 환경에 따라 맞춤 조절 가능
무게, 힘, 토크, 압력, 기타 물질 양 등 고객이 생산한 센서의 용도가 무엇이든, HBM에서 제공하는 스트레인 게이지는 고객의 니즈를 완벽히 충족할 수 있습니다. 50년 이상의 경험을 바탕으로 생산한 HBM의 표준 제품은 대량 구매가 가능합니다. 또한 HBM은 최선을 다해 고객을 도울 준비가 되어 있으며, 탁월한 고객 서비스를 제공합니다
고급 스트레인 게이지의 경우, HBM은 표준 제품 두 가지와 특수 제품 두 가지를 생산하고 있습니다. 여기에 주석도금 솔더 탭과 접착제가 미리 도포된 스트레인 게이지와 같은 옵션 제품을 제공합니다. 접착제부터 밸런싱 레지스터까지, 고객이 최상급 트랜스듀서를 만드는 데 필요한 모든 것이 마련되어 있습니다. 별도의 요구사항이 있을 경우 HBM의 프로젝트 전담팀과 협력하여 맞춤형 솔루션을 구축할 수 있습니다.
표준형이든 맞춤형이든 가장 알맞은 제품을 찾을 수 있습니다.
믿을 수 있는 제품 흐름 관리와 신속한 개발용 샘플 납품으로 더 좋은 효과를 얻을 수 있습니다. .
고객의 애플리케이션에 알맞는 전문적인 상담 서비스를 항상 제공합니다.
카다로그는 HBM이 트랜스듀서 제조업체에게 제공하는 스트레인 게이지에 대한 정보를 수록하고 있습니다. 현재 구매 가능한 제품 목록과 기술 사양, 각 제품에 맞는 부속품 등을 포함합니다
스트레인 게이지는 센서에 필요한 재료 중에서 비교적 작은 비중을 차지하는 구성요소지만 매우 중요한 부품입니다. 동시에 가장 민감한 부품이기도 합니다. 품질 문제나 믿을 수 있는 납품 체인을 구축하지 못해 발생하는 문제는 고객사의 생산에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 스트레인 게이지 비용보다 더욱 많은 비용이 들 수도 있습니다.
HBM에서는 고객이 최대한 쉽게 HBM의 제품에 대해 알아가도록 도울 수 있습니다. 스트레인 게이지 공급업체 변경에 대한 자세한 사항이나 새로운 사업에 사용할 스트레인 게이지 추가 구매에 대해 알고 싶으시면, 아래 인포그래픽을 참조해 주시기 바랍니다. HBM은 고객에게 맞춤형 상담과 지원을 제공해 드립니다. HBM의 스트레인 게이지를 이용하여 제품 품질을 개선하는 방법이나 믿을 수 있는 납품 체인을 구축하는 방법이 궁금하시면, 언제든 HBM에 문의주세요.
Register for our free of charge newsletters or enhance your strain gauge knowledge with our knowledge base:
무상으로 제공되는 참고 서적은 트랜스듀서 구축에 대한 기본 사항을 설명합니다. 재료 선정, 제품 구축, 제품 연결 및 보상 등에 대한 내용을 포함합니다.
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
브로슈어 | ||||
Dehnungsmessstreifen für Hersteller von Messgrößenaufnehmern - Katalog | German | |||
Strain Gauges for Transducer Manufacturers - Catalog | English | |||
Individual offer
Technical advice
Fast response