높은 정확도 – 전기, 기계장비 측정
인버터 구동식 전기 기계장치의 테스트를 위한 전력 측정기와 전력 분석기
HBM eDrive 전력 측정기와 전력 분석기는 디지털 사이클 감지 기술에 기초하여 비교 불가한 계산 능력을 보유하고 있습니다.따라서, HBM eDrive 전력 측정기와 전력 분석기는 기존 전력 측정기와는 달리 동적 로드 변동 시에도 신뢰할 만한 측정 결과를 보장합니다.
또한, HBM eDrive 전력 측정기와 전력 분석기는 현재의 모든 인버터 기술에 적용 가능할 만큼 충분한 샘플링 레이트(high sample rates)’를 활용하므로 향후 발생할 수 있는 모든 니즈에 부합하도록 더 많은 채널, 더 높은 샘플링 레이트 또는 다양한 입력 등을 통해 확장 가능합니다.
- 매인 프레임 당 3 ~ 51 개의 파워 채널
- 전기, 기계 데이터와 버스(bus) 데이터 동시 획득
- 결과를 자동 시스템으로 실시간 전송, 타임 데이터의 실시간 저장
정확성
- 0.015% 판독 + 0.02% 범위에 달하는 정확도
- 1MHz 이상의 높은 주파수 대역폭
- 정적, 동적 테스트 시에 결과의 정확성을 위한 디지털 사이클 감지
- “업계 최고”의 토크와 전류 트랜스듀서가 포함된 완전한 체인

유연성
- 초보자용 레벨 3 채널 전력 측정기로부터 고급 51 채널 전력 분석기에 이르기까지 확대됨
- 전기, 기계, 버스 입력
- 실시간 버스 출력
- 시스템 통합을 위한 프로그래머 API

편의성 – ‘브라우저 기반’에서부터 ‘시스템 통합’에 이르기까지
강력함
- 보드 DSP를 사용하는 확장 가능한 컴퓨팅 능력
- 채널 수에 따른 실시간 전력 계산
- 맞춤형
- 타임 데이터 실시간 저장

우수한 성능 – 실시간으로 필요한 모든 계산 수행과 미처리 데이터 저장
까다로운 R&D용, 시스템 통합용 eDrive 전력 분석기
eDrive 전력 분석기는 2 MS/s의 샘플링 레이트와 3, 6 또는 9개의 전력 채널을 적용합니다. eDrive 전력 분석기는 가속도 또는 온도 정보 등 기계적 입력 또는 샘플링 레이트 입력 보드 증가 또는 채널 수 증가를 통해 확장할 수 있습니다. eDrive 전력 분석기는 DAQ 시스템의 유연성과 전력 측정기의 편의성을 결합한 Perception Enterprise/eDrive 소프트웨어를 활용합니다. “t” 메인프레임은 외부 PC를 사용하여 운용되는 반면에 “I” 시스템은 통합형 WIN10 PC를 사용하는 것이 특징입니다.
Type/Part Number | Mainframe | Sample Rate | # of Power Channels Standard / Maximum | Software |
eDrive Analyzer 3ch 1-EDRV-3P-2T | ![]() | 2 MS/s | 3 / 6 | Perception Enterprise / ePower, needs external PC |
eDrive Analyzer 6ch 1-EDRV-6P-2T | ![]() | 2 MS/s | 6 / 6 | Perception Enterprise / ePower, needs external PC |
eDrive Analyzer 6ch 1-EDRV-6P-4T | ![]() | 2 MS/s | 6 / 12 | Perception Enterprise / ePower, needs external PC |
eDrive Analyzer 9ch 1-EDRV-9P-4T | ![]() | 2 MS/s | 9 / 12 | Perception Enterprise / ePower, needs external PC |
eDrive Analyzer 6ch 1-EDRV-6P-7TA | ![]() | 2 MS/s | 6 / 21 | Perception Enterprise / ePower, needs external PC |
eDrive Analyzer 6ch 1-EDRV-6P-3i | ![]() | 2 MS/s | 6 / 9 | Perception Enterprise / ePower, |
eDrive Analyzer 6ch 1-EDRV-6P-7i | ![]() | 2 MS/s | 6 / 21 | Perception Enterprise / ePower, running on embedded WIN 10 PC with Touchscreen and SSD |
메인프레임 유형과는 별도로, 옵션 장치에는타임 데이터 저장을 위한 내장형 SSD, 전력 입력장치, 가속도, 온도, CAN 입출력 등 기계 신호에 대한 기타 입력장치, EtherCAT 실시간 인터페이스, 토크/속도 연결 박스, artificial star 어댑터, 전류 트랜스듀서, 고전압 프로브 등이 있습니다.
필요하신 전류와 전압에 적합한 입력 케이블을 주문하십시오.

Mitch Marks에게 문의해보세요.
전력 테스트에 궁금한 사항이 있으신가요?
비즈니스 기획 매니저, Mitchell Marks는 HBM의 전기 기계 및 드라이브 트레인 테스트 분야의 많은 전문가 중 한 명입니다. Mitchell은 전기 공학 석사 학위를 소지하고 있으며 워크샵, 제품 또는 응용 분야와 관련된 모든 질문에 대답하기 위해 노력하고 있습니다.
전력 테스트 자료
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
Perception eDrive option - Data Sheet | English | |||
브로슈어 | ||||
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 | Korean | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 | Chinese | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | English | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | French | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre | German | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto | Portuguese | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto | Spanish | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo | Italian | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー | Japanese | |||
eDrive Testing - Brochure | English | |||
eDrive Testing - Brochure | English (US) | |||
eDrive Testing - Broschüre | German | |||
eDrive Testing - ブローシャー | Japanese | |||
사용 메뉴얼 | ||||
Perception eDrive - User Manual | English | |||
빠른 실행 가이드 | ||||
Perception eDrive - Kurzanleitung | German | |||
Perception eDrive - Quick Start Guide | English | |||