강력한 플랜트 운영 및 서비스 도구
HBK의 산업용 전자 제품을위한 소프트웨어, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 및 온라인 솔루션
HBK 하드웨어와 마찬가지로 HBK의 소프트웨어 솔루션은 최신 기능, 손쉬운 사용법과 다양한 사용자 정의 기능을 제공하여 사용자 편의에 맞게 설계되었습니다. 상용 소프트웨어나 모듈식 프로그래밍 키트나 HBK는 시각화, 파라미터, 데이터 수집, 클라우드 연결 및 서비스를 위한 최신 스마트 솔루션 세트를 제공하고 있습니다.
생산 및 계량 어플리케이션의 즉시 사용 가능한 다기능 PC 소프트웨어. 서비스와 파라미터 또는 지속적인 플랜트 운영에 사용할 수 있습니다.

통합 웹 서버, PWA 또는 모바일 앱 형태의 터미널, 태블릿 및 스마트 장치를 위한 웹 기반 시각화. 직관적인 작동이 가능한 현대적인 인체 공학적 사용자 인터페이스를 보유하고 있습니다.

고정식이든 모바일이든 모든 브라우저 기반 장치에서 작동 가능
애플리케이션에 완벽하게 적용되는 개별 GUI 생성을위한 템플릿이 포함된 사전 제작 된 프로그래밍 키트로서의 API 및 드라이버입니다.

많은 노하우와 투자 보안을 위한 다기능 휴먼 머신 통신
FAQ
개방형 자동화는 스마트 제조를 위한 강력하고 사용하기 쉬운 개방형 SDK (소프트웨어 개발 키트)의 도움으로 디지털화를 단순화하는 것을 의미합니다. 중량 선별, 컨트롤러 기능 또는 품질 관리와 같은 제조 및 계량 기술의 애플리케이션도 쉽게 구현할 수 있습니다.
스마트 센서, 로드셀 및 스마트 측정 앰프 사용은 개방형 자동화 구현에 필수적입니다. 데이터를 효율적이고 구체적으로 처리하려면 인텔리전스가 이미 "개방형 인터페이스" 또는 "엣지 컴퓨팅"의 형태로 구성 요소에 있어야합니다.
오픈 소스는 소스 코드가 공개되고 일반적으로 무료로 사용할 수있는 소프트웨어를 의미합니다. 수정 및 향상이 가능하지만 경우에 따라 특정 조건을 준수해야합니다.
HBM 자동화 API는 자유롭게 수정하고 배포할 수 있습니다. 라이센스 비용이 적용되지 않습니다. 그러나 저작권 및 권한 고지는 소프트웨어에 포함되어야 합니다 (GitHub 참조).
API는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 (Application Programming Interface)를 나타내며 애플리케이션 프로그램 작성을 용이하게하는 프로그래밍 인터페이스를 의미합니다. 특정 지침을 몰라도 시스템의 여러 구성 요소간에 통신할 수 있도록하는 기능 모음입니다. 따라서 API는 응용 프로그램을 개발할 때 장치와 통신하는 데 필요한 모든 구성 요소를 제공합니다.
WebSocket은 측정 앱프의 TCP 포트를 통해 작동하도록 설계된 통신 프로토콜입니다. 단일 TCP 연결을 통한 양방향 통신이 가능하므로 웹 애플리케이션과 WebSocket 서버 간의 대화식 통신이 가능합니다.
Modbus는 직렬 통신 프로토콜이며 PLC (Programmable Logic Controller)와의 통신을 위한 표준으로 간주됩니다. Modbus 프로토콜은 기본적으로 TCP 포트 502를 사용합니다. Jet 또는 Jet Bus (https://jetbus.io)는 빠른 네트워크 통신, 특히 IoT (사물 인터넷)를 위해 설계된 프레임 워크(프로그래밍 프레임 워크)입니다. 여러 클라이언트가 서버에 연결할 수 있도록 하는 발행 / 구독 메시징을 사용합니다. Jet 통신은 TCP 장치 포트를 사용하는 TCP 기반 WebSocket 프로토콜을 기반으로합니다.
HBK 자동화 API는 Jet를 사용하여 양방향 암호화 TCP / IP 연결을 통해 자신 만의 솔루션을 효율적으로 만들 수 있습니다. 통신에 필요한 프로그래밍 블록은 이미 API에서 사용할 수 있습니다.
PROFINET®, EtherNet / IP ™ 또는 PROFIBUS®와 같은 PLC 인터페이스는 필드 버스 통신을위한 표준만 제공합니다. 따라서 이러한 인터페이스를 통한 통신 프로그래밍은 사용자가 수행해야합니다.
관련 제품 :
Create Your Own Weighing Application Using the Open Source API
녹화된 웨비나는 자신의 프로그램 내에서 복잡한 기능을 구현하는 방법을 보여줍니다. 기능 및 요구 사항, IE API를 사용하여 간단한 계량 애플리케이션을 만드는 방법,이 새로운 애플리케이션을 사용하여 Wi-Fi를 통해 네트워크의 계량 표시기에 연결하는 방법에 대해 알아 보시기 바랍니다.
제품 생산을 스마트하게, 시간과 비용 절약하기
이 녹화 된 웨비나는 스마트 측정 증폭기의 도움으로 공정을 최적화하고 비용을 절감하며 생산성을 확장하는 방법을 알려줍니다. 산업용 사물 인터넷의 맥락에서 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션에 대해 알아보고 적절한 프로토콜을 통해 상호 운용성을 보장하는 방법을 알아보시기 바랍니다.
ClipX 소프트웨어 통합
비디오 튜토리얼은 ClipX를 사용한 다양한 데이터 수집, 시각화 및 매개 변수화 옵션을 보여줍니다. catman 소프트웨어, ClipX 웹 서버 또는 LabVIEW 및 API를 사용할 것인지 선택하고 초기 설정 및 작업 진행 방법을 알아보시기 바랍니다.