Célula de carga digital FIT7A: el cerebro de la báscula de control
La célula de carga digital FIT7A abre todo un horizonte de futuro a las básculas de control. Con la FIT7A y por primera vez, podrá construirse su propia báscula de control para su línea de envasado. No tendrá que comprar componentes costosos y será más competitivo e independiente.
¿Por qué le interesa la célula de carga para básculas de control de HBM? Para empezar, porque HBM solo suministra componentes de tecnología de pesaje. O, dicho de otro modo, no le estará comprando componentes a un posible competidor. Además, somos un socio internacional de confianza, que le suministrará con la máxima fiabilidad. Y estamos cerca de usted, con un potente equipo comercial y de servicio a su disposición siempre que necesite soporte personalizado. Atendemos sus consultas e incluso le ofrecemos formación profesional.
- Precisión confirmada: certificación OIML C6, valor Y hasta 50.000
- Capacidad máxima: 3 kg ... 75 kg
- Diseño extremadamente rígido, para elevar la productividad de sus básculas de control, con respuesta rápida y tiempos de filtrado más cortos.
- Construcción en acero, ideal para la industria alimentaria y resistente a los detergentes agresivos.
- Electrónica integrada cerca del sensor, para una precisión máxima. La compensación activa de temperatura garantiza resultados de precisión incluso aunque existan variaciones de temperatura.
Robusta
- Resistencia a sobrecargas del 1000%. Y si el personal de limpieza pisa la célula mientras trabaja a toda prisa... ¡no pasa nada!
- Excelente comportamiento en caso de cargas descentradas. Adaptable a transportadores de distintos tamaños, hasta 600 mm de longitud.
- Protección IP66 hasta el conector: concebida para procesos intensos de limpieza en los que la báscula llega a cubrirse por completo de espuma.
- Conector en lugar de cable: sustitución rápida en caso de emergencia.
Inteligente
- La FIT7A puede evaluar barreras de luz de forma autónoma y controlar eyectores sin necesidad de un PLC adicional.
- Un filtro muy avanzado elimina las interferencias del accionamiento, los rodillos y el transportador.
- Manejo mediante el software gratuito PanelX: le ahorra tiempo de desarrollo y le ayuda a optimizar su báscula de control
Planos CAD
Pulse aquí para descargar los archivos CAD
Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.
Disponible en dos versiones
- 1 conector: para uso en combinación con un PLC.
- 2 conectores: la célula de carga evalúa de forma autónoma las barreras de luz y controla el eyector.
Comunicación con la máquina
- Compatibilidad con bus de campo: RS485, CANopen y DeviceNet
Para más información, ver la ficha técnica.
Configure, analice y optimice sus procesos de llenado con PanelX
PanelX es un software multiplataforma de HBM que le permite configurar, ajustar y analizar sus aplicaciones dinámicas de tecnología de pesaje.
Se puede utilizar para configurar de forma sencilla e intuitiva el algoritmo de llenado que lleva integrado la célula FIT5A.
PanelX analiza parámetros tales como el tiempo de llenado o el caudal residual, y le ayuda a optimizar los procesos de llenado
Documentos y descargas
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
FIT7A - Data Sheet | English | |||
FIT7A - Datenblatt | German | |||
FIT7A - データシート | Japanese | |||
Catálogos | ||||
Digital weighing technology solutions - Brochure | English | |||
Digitale Wägetechniklösungen Broschüre | German | |||
Instrucciones de montaje | ||||
FIT7A - Operating manual | English, German, French, Italian | |||
Accesorios | ||||
1- KAB - データシート | Japanese | |||
Cables and Connectors - Data Sheet | English | |||
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques | French | |||
Kabel mit Stecker - Datenblatt | German | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
FIT7A - Instrucciones de seguridad | English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Simplified Chinese | |||
Certificados | ||||
FIT7 - OIML Certificate | English | |||
FIT7 - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
FIT7A - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
FIT7A - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
ExGuide 15 ATEX 0005 X - EU Declaration of Conformity | English, German | |||
Otros materiales | ||||
AED / FIT - Application Note 012e: AED/FIT® Commissioning CANOpen | English | |||
Device Descriptions | ||||
EDS Files
Date: 07/2023 | Size: 39 KB | Multiidioma | |||
Firmware | ||||
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Date: 07/2023 | Size: 121 KB | Multiidioma | |||
Software | ||||
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Date: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Size: 26 MB
| Multiidioma | |||
PanelX - Bedienungsanleitung
Enthält Hilfen zur Parametrierung und Darstellung/ Speicherung der Messungen der Elektronik über die Software PanelX, sowie die Programmierung über den 3-Zeichen Befehlssatz (API) und Applikationsbeispiele für wägetechnische Anwendungen (Füllen, Dosieren, Kontrollverwiegung). | Size: 4 MB | German | |||
PanelX - User Manual
Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing). Date: 10/2022 | Size: 4 MB | Multiidioma | |||
PanelX - 用户手册
包含通过 PanelX 软件进行参数化和显示/存储电子测量值的帮助,以及通过 3 字符命令集 (API) 和称重应用程序(填充、计量、检重)的应用示例进行编程。 Date: 10/2022 | Size: 4 MB | Chinese | |||
PanelX WebHelp
WebHelp for PanelX in English and German language. Date: 03/2019 | Version: 2.0.6 | Size: 23 MB | Multiidioma | |||