Le banc d'essai NEDO / MagHEM pour le nouveau moteur à très haut rendement avec paliers magnétiques utilise le système eDrive d'HBM, comprenant le puissant enregisteur de transitoires GEN7tA, pour la mesure de l'efficacité énergétique. Dans les systèmes conventionnels la mesure synchrone était difficile car elle était faite avec un couplemètre, un wattmètre et de multiples instruments de mesure, en fonction des paramètres de mesure. En introduisant le système eDrive GEN7tA, il est désormais possible de synchroniser les valeurs de tous les paramètres mesurés, ce qui facilite considérablement l'ensemble du process. De plus, le calcul en temps réel permet l'observation simultanée des courbes du champs magnétique et de couple ainsi que les courbes calculées telles que les pertes fer, améliorant ainsi considérablement l'efficacité de l’essai.
Puisque les pertes fer nécessitent des données dans la plage de fréquence de commutation de l'onduleur, un échantillonnage à grande vitesse est nécessaire. Cependant, avec un système de mesure de puissance conventionnel l'échantillonnage était relativement lent et il n’était pas impossible de mesurer avec précision :
- les phénomènes du couple dans les zones à grande vitesse,
- ou les problèmes liés à la fréquence de commutation.
Seul le système HBM eDrive peut mesurer des signaux de tension et de courant avec un échantillonnage à grande vitesse de 2 Mech/s et fournir un calcul de mesure de la puissance au demi-cycle près. (Toutefois, étant donné que la vitesse maximale de rotation du moteur est de 20 000 tr / min et que la fréquence de commutation est de 20 kHz, une mesure à grande vitesse supplémentaire est requise pour la mesure des composantes à haute fréquence.)
Avec un système de mesure de puissance conventionnel, seule l'analyse basée sur la moyenne des résultats de calcul était possible. Le système eDrive traite, quant à lui toutes les données brutes (données instantanées) à grande vitesse. Ainsi, non seulement la vitesse mais aussi la précision de l'analyse, ont été grandement améliorées. Une haute tension de 600 V peut être mesurée directement à l'aide de la carte d'entrée Genesis HighSpeed 1000 V. Le système eDrive est également plus pratique : inutile de basculer entre l'affichage de l'axe des temps et l'affichage FFT, les chercheurs peuvent vérifier la sortie sur le même écran.
(*) Les chercheurs de NEDO / MagHEM se concentrent sur : - le développement de nouveaux aimants haute performance - les résultats du développement de matériaux magnétiques - la technologie d'évaluation des moteurs. Cela dans l'objectif de développer des matériaux magnétiques capables à la fois de réduire les pertes énergétiques et augmenter sa densité de puissance de 40% par rapport aux moteurs électriques conventionnels.