Il Somat eDAQ Simultaneous High Level Layer (EHLS) offre 16 ingressi analogici differenziali di alto livello campionati simultaneamente, collegati con connettori indipendenti. Ad un solo sistema eDAQ si possono aggiungere fino a quattro layer EHLS, consentendo in totale 64 canali. Mettendo in rete più eDAQs, il numero di canali sincroni EHLS diventa virtualmente illimitato.

Lo EHLS può gestire intrinsecamente qualsiasi ingresso analogico da ± 80 V e, insieme ai moduli di condizionamento Somat SMART, è effettivamente un layer multiscopo. Con questo layer si può utilizzare praticamente qualsiasi ingresso -- termocoppie, estensimetri, accelerometri, microfoni, trasduttori amplificati e non amplificati. Le cadenze di campionamento selezionabili da software, l'alimentazione del trasduttore e la filtratura digitale, semplificano l'impostazione di ogni canale. Esistono anche numerose opzioni di taratura, compresi il valore definito, esterno, multipunto, e taratura shunt con utensili software incorporati utilizzando il Modulo SMART Deformazione (Strain).

Lo EHLS è disponibile con un'Uscita Analogica opzionale. I file di taratura, direttamente compatibili con i comuni software di simulazione, scalano le uscite analogiche in unità ingegneristiche.

Specifiche Prodotto

Fisiche

Dimensioni (l x h x p): 230 x 33 x 250 mm
Peso: 2,0 kg
Temperatura: da -20° a 65° C
Connettori: (16) prese fisse Somat M8

Ingresso

Campo:

Fondo scala minimo: ± 62,5 mV
Fondo scala massimo: ± 80 V

Impedenza d'ingresso:

10 MΩ = Campo fino a ± 10 V
100 kΩ = Campo maggiore di ± 10 V

Risoluzione: Convertitore A/D da 16 bit, lungo tutto il campo di misura specificato

Cadenza di campionamento: impostazione indipendente

100 kHz Master Clock = 0,1 Hz - 100 kHz
98,3 kHz Master Clock = 0,1 Hz - 98,304 Hz

Alimentazione trasduttore: da 3 V a 28 V in incrementi di 1 V, 400 mW per canale

Filtri:

Analogico: 25 kHz, filtro passa-basso Butterworth ad 8 poli
Digitale: selezionabile da software; Butterworth ad 8 poli e Fase Lineare

In dotazione

(16) Cavi per Trasduttori Somat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)

Opzioni Prodotto

Somat eDAQ Layer Alti Livelli, Uscita Analogica (EHLS-AO)

Le uscite del Somat eDAQ Simultaneous High Level Layer, Analog Out (EHLS-AO) sono segnali di uscite analogiche condizionate utilizzabili in laboratorio per creare prove di durevolezza nel dominio del tempo. Quando si configurano le simulazioni di laboratorio, il sistema Somat eDAQ viene portato in laboratorio assieme al componente od al veicolo. Questa pratica è altamente raccomandata, perché essa garantisce che tutta la strumentazione trasduttori e le caratteristiche per la simulazione siano esattamente le stesse di com'erano per la rilevazione dei dati in campo. Invece di essere registrati, i segnali delle uscite analogiche vengono inviati come serie di dati all'allestimento di prova da analizzare. Poi il controllore può sviluppare i file per pilotare l'allestimento di prova, riproducendo esattamente in laboratorio la dinamica rilevata sul campo.

Vantaggi:

Coerenza / Accuratezza

Il medesimo condizionamento segnale, file di impostazione e taratura utilizzati sia sul campo che in laboratorio.

Facilità di configurazione

Configurazione dello eDAQ una sola volta, usandola in ambedue le applicazioni. Il file di taratura dell'Uscita Analogica è direttamente compatibile con i comuni software di simulazione. 

In dotazione

(1) Cavo di Uscita Analogica Somat SAC-TRAN-AO-2 

Codice Numero Parte (No. Cat.) 

Per identificare la configurazione del layer viene impiegato il seguente schema numerico. 

EHLS - XX

eDAQ Layer EHLS

Opzioni 

B = Layer Base.  AO = Uscita Analogica. 

Cavi ed Accessori

Scatola di Uscita Analogica

La SoMat Analog Output Box (EBB-AO) è una scatola per l'opzione Uscita Analogica dei Layer eDAQ EHLS ed EBRG.

Modulo di Condizionamento Segnale Tipo ICP

Il modulo SoMat ICP-Type Signal Conditioning Module (EICP) appartiene ad una famiglia di condizionatori di segnale per i Layer HLS eDAQ ed eDAQlite.

Chiave per dadi esagonali M8

La chiave SoMat M8 Hex Nut Wrenches (HDW-0034-00) opera con i cavi per trasduttori e cavi di prolungamento con SoMat M8 degli eDAQ ed eDAQlite.

Modulo Deformazione SMART

Il modulo SoMat Strain SMART Module (SMSTRB4-xxx) appartiene alla famiglia dei condizionatori di segnale per i Layer HLS eDAQ ed eDAQlite. Il modulo Deformazione SMART fornisce un eccellente condizionamento del segnale degli estensimetri, con supporto per ¼‚ ½ e ponti interi.

Modulo Termocoppia SMART

Il modulo SoMat Thermocouple SMART (SMITC) appartiene alla famiglia dei condizionatori di segnale per i Layer eDAQ ed eDAQlite HLS.

Cavo di prolungamento (0,4 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Extension Cable (SAC-EXT-MF-0.4) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 0,4 m; con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (2 m)

La prolunga SoMat Extension Cable (SAC-EXT-MF-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (5 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-5 Extension Cable (SAC-EXT-MF-5) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 5 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (10 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-10 Extension Cable (SAC-EXT-MF-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (15 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-15 Extension Cable (SAC-EXT-MF-15) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 15 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo per Trasduttore, Uscita Analogica (2 m)

Il SoMat Analog Out Transducer Cable (SAC-TRAN-AO-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento di trasduttori.

Cavo per Trasduttori (2 m)

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN MP-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Cavo per Trasduttori (10 m)

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN-MP-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Sensore di Pressione SoMat SPT-HLS

Il sensore di pressione SPT-HLS è un trasduttore compatto, per uso gravoso, concepito sia per applicazioni OEM industriali che per quelle fuori strada, ove l'accuratezza, la ripetibilità e la stabilità non possono essere un compromesso.

Tutti i dettagli ...

No. Cat.: SPT-HLS

Adattatore SPT-HLS, da G 1/4 (F) a SAE6 (M)

L'adattatore SoMat SPT-HLS Adapter, da G 1/4 (F) a SAE6 (M) (SPT-SAE6ADAPT) è concepito per operare insieme alla linea di trasduttori di pressione SoMat (SPT-HLS).

No. Cat.: SPT-SAE6ADAPT

Adattatore SPT-HLS, da G 1/4 (F) a 1/4 NPT(M)

L'adattatore SoMat SPT-HLS Adapter, da G 1/4 (F) a 1/4 NPT(M) (SPT-1/4NPTADAPT) è concepito per operare con la linea di trasduttori di pressione SoMat (SPT-HLS).

No. Cat.: SPT-1/4NPTADAPT

Alimentatore E-AC/15 – 15-Volt

E-AC/15 è un alimentatore da 15 V= che fornisce la tensione ad un eDAQ od eDAQlite dalla rete standard  120 / 240 V∼.

Title / Description Languages
Data Sheets

Français

French

Data sheet of the eDAQ high level analog layer SoMat EHLS (English)

English

Datenblatt des eDAQ-Layers SoMat EHLS für Gleichspannung (Deutsch)

German

Italiano

Italian
Brochures

English

English

Français

French

Deutsch

German
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.