Le ragioni per cui scegliere HBM:

  • Affidabilità: I trasduttori di pressione HBM offrono una struttura robusta basata su corpi di misura monolitici (un solo pezzo) di acciaio, con eccellente protezione da sovraccarico e lunga vita operativa.
  • Robustezza: Perfino per condizioni ambientali estremamente avverse – i trasduttori di pressione HBM sono resistenti alla corrosione ed offrono il grado di protezione IP67.
  • Dinamicità: La tecnologia ad estensimetri su cui si basano i trasduttori di pressione HBM assicura risultati affidabili e veritieri anche per applicazioni altamente dinamiche con elevato numero di cicli di carico - dalle pressioni più basse fino a 15.000 bar.
P3TCP Top Class P3TCP BlueLine P3IC / P3ICP Industrial Class P3MBP BlueLine

Pressure overview

La catena di misura completa che fornisce un valore aggiunto: approfittate dell'incremento di efficienza delle vostre misurazioni usando componenti che provengono da una sola fonte ... trasduttori di pressione, amplificatori, software e taratura della pressione dalla HBM.

Richiedi un’offerta! Contatta l’ufficio commerciale HBM Italia.