Il Somat eDAQ Non-Isolated Thermocouple Layer (ENTB) misura la temperatura di 32 canali di termocoppie non isolate, con condizionamento segnale. Le termocoppie sono disponibili in diversi tipi, materiali o tarature; e lo ELNTB è compatibile con i quattro più comuni tipi di taratura (J, K, T ed E). Per ogni canale si può selezionare da software fra queste tarature. 

Dato che 16 canali (x 2) condividono un giunto freddo comune, lo ENTB ha un'eccellente precisione da canale a canale. Ciò è particolarmente utile quando si misurano fenomeni come i gradienti termici.

Oltre al layer ENTB, sono necessarie (2) Scatole Somat Giunto Freddo Termocoppie (ECJTB) per la terminazione delle termocoppie.

Specifiche Prodotto

Fisiche

Dimensioni (l x h x p): 230 x 33 x 250 mm 
Peso: 2,0 kg
Temperatura: da -20° a 65° C
Connettori: (2) D-Sub a 37 poli ad alta densità  

Ingressi

Accuratezza:

Compensazione a Giunto Freddo: ± 0,5° C
Termocoppia (da canale a canale sullo stesso giunto freddo CJC): ± 0,1° C (non compresa l'imprecisione della termocoppia)

Risoluzione: ADC da 16 bit
Cadenza di Campionamento: Impostabile indipendentemente, da 0,1 Hz a 5 Hz.
Filtratura: In ciascun canale sono usati dei Filtri di Guardia prima dell'ADC, seguiti dalla filtratura digitale.
Tipi di termocoppia:

TipoCampo
Tipo Kda -200° C 
a 1372° C
Tipo Tda -200° C
a 400° C
Tipo Eda -200° C
a 1000° C

Tipo  J

da -200° C
a 1200° C

Terminazione Termocoppia: Le termocoppie sono terminate in una Scatola Giunto Freddo da 16 canali. 

In dotazione

(2) Cavi CBL-0007-00 

Richiede

(2) Scatole Somat Giunto Freddo Termocoppie da 16 canali 

Cavi ed Accessori

Scatola Giunto Freddo Termocoppie

Il SoMat Cold Junction Thermocouple Box (ECJTB) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Scatola Giunto Freddo Termocoppie, Tipo E-16

La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type E-16 (ECJTB-16-E) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Scatola Giunto Freddo Termocoppie, Tipo J -16

La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16 (ECJTB-16-K) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Scatola Giunto Freddo Termocoppie, Tipo K - 16

La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16 (ECJTB-16-K) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Scatola Giunto Freddo Termocoppie, Tipo K - 32

La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K -32 (ECJTB-32-K) è un accessorio per i Layer eDAQ ENTB ed eDAQlite ELNTB.

Scatola Giunto Freddo Termocoppe, Tipo T - 16

La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type T - 16 (ECJTB-16-T) è un accessorio per gli strati NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Cavo di prolungamento, HD D-Sub M/M (2m)

La prolunga SoMat Extension Cable, HD D-Sub M/M (2m) (CBL-0007-00) è un cavo pressofuso di alta qualità con Spina/Spina a 37 poli HD D-Sub.

Alimentatore E-AC/15 – 15-Volt

E-AC/15 è un alimentatore da 15 V= che fornisce la tensione ad un eDAQ od eDAQlite dalla rete standard  120 / 240 V∼.

Title / Description Languages
Data Sheet

Français

French

Data sheet of the eDAQ non-isolated thermocouple layer SoMat ENTB (English)

English

Datenblatt des eDAQ-Layer SoMat ENTB ohne galvanische Trennung für Thermoelemente (Deutsch)

German

Italiano

Italian
Brochure

English

English

Français

French

Deutsch

German
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.