Il torsiometro di trasferimento TN è un trasduttore di coppia non rotante specifico per l’uso come standard di trasferimento o trasduttore di riferimento in laboratori di taratura. Il torsiometro di trasferimento TN soddisfa i più stringenti requisiti di precisione e stabilità.

Il TN è parte del corredo di strumentazione degli Istituti Metrologici Nazionali ed anche dei laboratori di taratura industriali di alto livello. Qui viene principalmente utilizzato come standard di trasferimento per il confronto o la tracciabilità di impianti di taratura della coppia basati su bracci di leva e masse. In secondo luogo esso viene impiegato come torsiometro fisso in impianti di taratura che utilizzano il principio del trasduttore di riferimento. Il TN viene fornito con il certificato di taratura DKD, garantendo la classe 0,05 secondo DIN 51309.
Nella versione TOP transfer standard esso soddisfa requisiti addirittura superiori a quelli richiesti da questa classe (i migliori previsti dalla norma).
Per poter monitorare il mantenimento delle eccellenti condizioni di taratura, il TN può essere provvisto di punti di misura addizionali per rilevare il momento flettente e la temperatura. Ad ulteriore garanzia della stabilità, è anche possibile munire il trasduttore di un secondo ponte di misura della coppia.

Title

Description

Date

Version

Size

Related Documents

328 KB
359 KB
932 KB
162 KB
385 KB
245 KB

Caratteristiche Salienti

  • Coppia nominale: 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 5 kN•m. 10 kN•m e 20 kN m
  • Codoli cilindrici senza chiavette, dimensioni secondo DIN 51309 ed EA-10/14
  • Classe 0,05 secondo DIN 51309 od EA-10/14 (in associazione col certificato di taratura DKD)
  • Opzione: TOP transfer standard (precisione migliorata)
  • Opzione: secondo ponte di misura della coppia
  • Opzione: punto di misura per momenti flettenti
  • Opzione: misurazione della temperatura integrata

Numeri di Catalogo

1-TN/100NM
1-TN/200NM
1-TN/500NM
1-TN/1KNM
1-TN/2KNM
1-TN/5KNM
1-TN/10KNM
1-TN/20KNM

Richiedi un’offerta! Contatta l’ufficio commerciale HBM Italia.