プリント回路基板(PCB)テストキット:迅速かつ簡単なテスト
キットには、対応する配線済みストレインゲージとその取り付けアクセサリに加えて、データ収集機QuantumXと計測に最適なソフトウェアCatmanが含まれています。パッケージには1年間のソフトウェアメンテナンスが含まれています。パッケージには、1年間のソフトウェアメンテナンスが含まれています。
注文番号:1-PCB-TESTKIT
ひずみゲージの設置および測定セットアップおよび実装に関する技術支援は 、 当社のウェブサイトでご覧いただけます 。
コンパクトキット
- リント基板のひずみ測定を迅速かつ簡単に行うための材料がすべて含まれています。
- すべての材料を含む携帯用ケース
- さまざまな場所に柔軟に設置可能
さまざまな場所でも、迅速、簡単、柔軟なセットアップが可能です。
優れたサポート
- PCBへのひずみゲージ設置に関するビデオチュートリアル
- HBKアカデミーが提供するPCB専用セミナー
- オンラインカスタマーサービスも利用可能
あらゆる測定タスクに最適なサポート
スケーラブル
- すべてのQuantumXモジュールとcatmanソフトウェアパッケージと完全に互換性があります。
- 既製の製品はすべて再注文可能
HBM標準製品でアップグレードできます。
PCBテストキットの内容
製品名 | 材料番号* | |
1 catman 簡単なソフトウェアパッケージ | 1-CATMAN-EASY | |
QuantumX MX1615Bモジュール×1 | 1-MX1615B | |
1 — LY41-1.5/120 ひずみゲージ 1パック。 | 1-LY41-1.5/120 | |
1 RF95-1/120ZE ひずみゲージ 1パック | 1-RF95-1/120ZE | |
QuantumX用電源ユニット×1 | 1-NTX001 | |
イーサネットケーブル×1 | 1-KAB239-2 | |
配線合致×1 | 1-WIRING-MATE | |
MX1615モジュール用コネクタ1パック | 1-CON-S1015 | |
1 LS7 はんだ端子 1 パック | 1-LS7 | |
SG250をカバーするシリコン1個。 | 1-SG250 | |
200 クリーニングパッド 50 x 50 mm | 1-8402.0026 | |
100 cm³ 洗浄剤 RMS 1 | 1-RMS1 | |
フラックスペン1個。 | 1-FS01 | |
はんだ1個、鉛フリー | 1-LOT-LF | |
20メートルフラットストリップケーブル 6 x 0.14 mm²、 マルチカラー | 1-CABP4/20 | |
1 冷硬化スーパーグルーZ70 | 1-Z70 |
製品名 | 材料番号* | |
粘着テープ1本。 | 1-KLEBEBAND | |
フラットブラシ×1 | ||
折り畳み虫眼鏡×1 | ||
1段階定規、150mm | ||
硬質ゴム消しペン1個。 | ||
歯付きハサミと尖ったはさみ1組。 | ||
ワイドペアと尖ったピンセット1組 | ||
柔軟な定規1個。 | ||
先端が曲がった歯科用プローブ 1 | ||
セメンタスパチュラ1個。 | ||
ワイヤーストリッパー付きカッティングプライヤー1個 | ||
1ペトリディッシュ 60/15 | ||
メスホルダー×1、ブレード6枚。 | ||
25グラムはんだ、Ø1ミリメートル | ||
スコッチテープ1ロール。 | ||
ゴム1個。 | ||
1 HBM Pen | ||
サンドペーパーグレード180/220/360の各シート1枚 |
※素材番号付きのコンテンツは、HBMShopでリオーダーのご提供が可能です。
シンプルで信頼性の高い測定チェーン
ポータブルで使いやすい PCB テストキットには、IPC/JEDEC 9704 規格に準拠した適合するストレインゲージとそのアクセサリに加えて、 QuantumXひずみデータ収集機 、 およびCatman DAQソフトウェアのすぐに使用できる測定プロジェクトが含まれています。 センサーから結果まで:「プラグアンドメジャー」で簡単に測定できます。 センサーから結果へ:シンプルに「 プラグアンドメジャー 」.
資料とダウンロード
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
PCB Test Kit - Caractéristiques techniques | French | |||
PCB Test Kit - Datasheet | English | |||
PCB Test Kit - Datenblatt | German | |||
PCB Test Kit - Hoja de características | Spanish | |||
PCB Test Kit - データシート | Japanese | |||
PCB Test Kit - 数据表 | Chinese | |||