Excelente qualidade dos dados medidos, devido à transmissão digital de dados via fibra ótica.
Gravador Transiente Autônomo e Sistema Isolador ISOBE5600: Medições de até 100MS/s
Os sistemas de medição e transmissão de dados da série ISOBE5600 fornecem excelentes resultados de medição, inclusive em ambientes com interferência eletromagnética.
O gravador transiente autônomo ISOBE5600m é ideal para testar impulsos atmosféricos, de corrente e sistemas comutadores no desenvolvimento de aplicações e certificações em laboratórios de alta potência. O poderoso software Perception da HBM permite excelente integração entre hardware e software. O gravador transiente compreende o sistema completo de medição com memória integrada para garantir máxima precisão na medição de dados transmitidos digitalmente.
O sistema isolador ISOBE5600r é a solução ideal para sistemas de medição existentes e permite uma transmissão rápida e segura de dados digitais medidos, devido ao isolamento de fibra ótica.
- Resolução: 14 bit
- Taxa de amostragem por canal: 100MS/s
- Faixa de entrada: de 100mV até 50 volts
Seguro
- Proteção especial contra interferência eletromagnéticas, devido à isolação de fibra ótica;
- Ampla largura de banda de até 25MHz;
- Alta qualidade de sinal;
- Unidade receptora com memória de 128-MS (256MB) (quando usado como um gravador transiente).
Rápido
- Alta taxa de transmissão de até 100MS/s;
- Largura da banda de medição de 200MHz.
Rápida transmissão de dados para resultados imediatos.
Fácil de usar
- Análise direta de dados usando o software Perception, especialmente projetado para aquisição de dados de alta velocidade (quando usado como um gravador transiente);
- Instalação rápida e fácil;
- Alimentação por bateria ou via rede elétrica;
- É possível realizar medição sem aterramento em qualquer potencial.
Conveniente de usar, devido à fácil integração e software correspondente.
2 Versões: Sistemas de Isolação e Gravador Transiente
Transmissor:
- Alimentado por bateria (ISOBE5600t) para aplicações de alta tensão;
- Alimentado por rede elétrica (ISOBE5600tm) para aplicações de média tensão.
Receptores:
- Receptor ISOBE5600m para uso como gravador transiente;
- Receptor ISOBE5600r para uso como sistema isolador.
Encontre mais detalhes no data sheet.