Alta precisión en toda clase de aplicaciones, incluso en sistemas de pesaje legal.
Células de carga HLC: pesaje robusto con clase de precisión hasta C6
Las células de carga HLC se pueden utilizar en toda clase de básculas de depósitos, lotes o plataforma, y también para monitorización de niveles. De hecho, las utilizan los líderes del mercado. Su configuración de 6 hilos permite obtener resultados de medida con una clase de precisión hasta C6 según OIML R60. Se trata de células de carga particularmente robustas, con dimensiones estándar. Además, se pueden integrar y adaptar de forma rápida y sencilla a cualquier capacidad máxima entre 110 kg y 10 toneladas. Adicionalmente, se encuentran disponibles versiones con clase de protección IP69K y diseños a prueba de explosiones IECEx-ATEX.
- Clase de precisión: hasta C6
- Clase de protección: IP68 e IP69K
- Capacidad máxima: de 110 kg a 10 toneladas
Precisas
- Clase de precisión hasta C6 según la norma OIML.
- Robusta configuración de 6 hilos para compensar variaciones en la resistencia.
- Optimizadas para conexión en paralelo de múltiples células de carga.
- Sistemas de pesaje legal con un máximo de 6000 divisiones.
Robustas
- Construcción en acero inoxidable.
- Recubrimiento de cable opcional de TPE-0, extremadamente resistente a las sustancias químicas.
- La protección IP68/IP69K garantiza la durabilidad en condiciones de humedad permanente y alta presión.
Resistentes y precisas incluso en entornos complicados, gracias a un diseño muy robusto.
Flexible
- Disponibles para distintas cargas nominales: 110 kg, 220 kg, 550 kg, 1,1 t, 1,76 t, 2,2 t, 4,4 t y 10 t.
- Homologaciones metrológicas: OIML, NTEP (USA), NMIA (Australia).
- Disponibles en versiones a prueba de explosiones (IECEx/ATEX, FM (USA)).
- Todas las versiones del producto son de baja altura y tienen las mismas dimensiones.
- La configuración de 6 hilos permite cortar el cable a la longitud deseada.
- Diferentes tipos y longitudes de cable disponibles.
Aplicaciones variables e individualizadas, debido a sus dimensiones estándar y a las distintas capacidades máximas disponibles.
Novedad: Ahora HLC-P viene con un conector incorporado
Las células de carga de flexión de viga HLC más vendidas ya están disponibles con un conector M12 opcional incorporado en la versión HLC-P. Esto supone mayor flexibilidad en la selección de cables, que se pueden sustituir mucho más rápido y que no se precisa el desmontaje de la máquina.
El conector incorporado está disponible para cargas nominales entre 220 kg y 4,4 t. Las dimensiones de la célula de carga HLC-P son compatibles con otras versiones de HLC, por lo que todos los accesorios, como pies de carga o placas base, se pueden seguir utilizando con la nueva versión".
Planos CAD
Pulse aquí para descargar los archivos CAD
Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.
HLC: versiones y accesorios
Disponible como:
- Versión B1 (versión estándar)
- Versión B2 (protección especial)
- Versión A1 (con rosca pasante)
- Versión F2 (con orificio ciego)
- Versión opcional a prueba de explosiones
También disponible como módulo de pesaje HLC/M (con protección mecánica especial de la célula de carga).
Se encuentran disponibles accesorios tales como pies de carga o elementos de goma y metal, adaptados a los requisitos más exigentes en cuestión de durabilidad.
Para más información, consulte la ficha técnica.