Aislamiento óptico
- 12 transmisores por tarjeta de recepción.
- Conexión digital de fibra óptica: no introduce ruido, error ni deriva.
- Longitud de cable hasta 1000 m.
- Compensación automática de fase asociada a la longitud de cable.
GN1202B: Tarjeta para digitalizador aislado
Transmitir datos de forma segura en entornos muy difíciles, con campos eléctricos y magnéticos muy intensos, es todo un desafío. El sistema aislado de fibra óptica para Genesis HighSpeed formado por la tarjeta de entrada GN1202B con un máximo de 12 unidades de transmisión es una solución perfecta para este tipo de situaciones. Cuando se combinan las funciones de registrador de datos y registrador de transitorios de la GN1202B con la potencia del software Perception, desaparece la necesidad de utilizar hardware y software de adquisición de datos independiente.
La señal analógica se convierte en una señal digital y se transmite hasta la tarjeta de recepción a través de un cable de fibra óptica. De este modo, la transmisión no añade ninguna deriva o error a la señal medida. La compensación automática de la longitud del cable pone en fase todos los canales aislados de fibra óptica con cualquier canal de entrada analógico estándar. HBM ofrece distintas opciones de transmisores para aplicaciones de alta tensión y de media tensión.
Los transmisores GN112 y GN113 ofrecen un aislamiento de 1,8 kV RMS con tensión continua. Por su parte, los transmisores GN110 y GN111 ofrecen opciones de aislamiento más altas con tensión de batería y una autonomía de 30 horas en funcionamiento continuo. Una estrategia multietapa permite ofrecer la mejor protección antialiasing en su clase.
GN110 | GN111 | GN112 | GN113 | |
Modelo | HV6600 100M | HV6600 25M | MV6600 100M | HV6600 25M |
Tipo de entrada | Diferencial no equilibrada (1) | Diferencial no equilibrada (1) | Diferencial no equilibrada (1) | Diferencial no equilibrada (1) |
Frecuencia de muestreo | 100 MS/s | 25 MS/s | 100 MS/s | 25 MS/s |
Resolución | 14 bits | 15 bits | 14 bits | 15 bits |
Tensión | ||||
Alta tensión aislada | ||||
Suministro de tensión | Alimentación con batería | Alimentación con batería | Fuente de alimentación incorporada con aislamiento de 1,8 kV RMS | Fuente de alimentación incorporada con aislamiento de 1,8 kV RMS |
La primera etapa combina un filtro antialising analógico de 6 polos con un convertidor analógico/digital que genera una secuencia de datos digitales libres de distorsión, a una velocidad constante de 100 MS/s.
La segunda etapa hace pasar la secuencia de datos de 100 MS/s por un filtro digital seleccionable por el usuario, que sirve para reducir la señal hasta el ancho de banda máximo deseado. El filtro digital soporta 8 órdenes de características de filtros Bessel o Butterworth. La tercera etapa reduce la señal filtrada de 100 MS/s hasta la frecuencia de muestreo de interés. El filtro digital previo a la reducción (diezmado) garantiza una correspondencia de fase superior, un ruido ultrarreducido y resultados libres de distorsión.
Las calculadoras asociadas a una base de fórmulas en tiempo real directamente en el GN1202B ofrecen rutinas para resolver prácticamente cualquier cálculo matemático en tiempo real. La detección de ciclos dinámica y digital hace posible el almacenamiento en tiempo real y una latencia de 1 μs en la salida digital de los resultados de los cálculos, como True-RMS en todos los canales analógicos, de par, ángulo, velocidad y temporizadores/contadores. Los cálculos matemáticos canal por canal generan canales de cálculo con una latencia de 1 μs, con los que es posible determinar la potencia mecánica y/o la potencia eléctrica (P, Q, S) multifásica (no limitada a tres) e incluso hacer cálculos de eficiencia. Los resultados calculados en tiempo real pueden emplearse para activar la grabación o para enviar alarmas al mundo exterior.
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
GEN series GN1202B - Caractéristiques techniques | French | |||
GEN series GN1202B - Data Sheet | English | |||
GEN series GN1202B - Datenblatt | German | |||
GEN series GN1202B - Hoja de características | Spanish | |||
GEN series GN1202B - Prospetto dati | Italian | |||
GEN series GN1202B - 데이터 시트 | Korean | |||
GEN series GN1202B - データシート | Japanese | |||
GEN series GN1202B - 数据表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
Genesis High Speed - Brochure (US) | English (US) | |||
Manuales de instrucciones | ||||
Isolated Digitizer GEN series - User Manual | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
GEN series - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||