DSE-HIE:将来性のあるEHEDG対応のセンサ エレクトロニクス
革新的なデジタルセンサエレクトロニクス(DSE)は、高度にダイナミックで自動化された計量や産業用オートメーションアプリケーションでの使用に最適です。ロードセルや力変換器などのアナログストレインゲージベースのセンサから提供される信号はデジタル化され、統合されたマルチプロトコルユニットを介して、すべての一般的な産業用イーサネットプロトコル(PROFINET RT/IRT,EtherCATや Modbus/TCP )に沿って出力することができます。イーサネットインターフェースとセンサの近くに簡単に設置できるため、効率の良い統合が可能です。標準化されたCiA 461コマンドセットにより、システムの起動と実行に必要な時間がさらに短縮されます。直感的なWebインターフェースにより、パラメータ設定と測定値の取得が容易になり、追加のソフトウェアが不要になります。
DSEは、コンパクトなステンレススチール製の筐体に収められています。EHEDGに準拠した衛生的な設計により、食品・飲料、医薬品、工業プロセス、ファクトリーオートメーションなど、最も厳しい衛生・清浄度基準を必要とするアプリケーションでの使用を可能にしています。IP67/68/69Kの保護等級により、デバイスは最適に保護されており、高圧洗浄機での洗浄やCIP(クリーンインプレース)システムを使用しての洗浄が可能です。
衛生的
- IP67、IP68、IP69K など保護等級取得(接続プラグのみ)
- EHEDG対応
- エコラボ認定
厳しい衛生要件のある分野や過酷な工業環境、特に低温消毒用途での使用に適しています。
通信可能
- 準備のためのPROFINET、EtherCAT, Modbus/TCPのサポート
- TCP/IPを使用し、統合された直感的なWebサーバーを介したパラメータ化と測定値の取得
- スイッチ内蔵によりデイジーチェーン配線に最適化
現代の産業環境のための時短型プラグ&ワークソリューション
正確
- 最大精度10,000e、0.01
- 毎秒2,000回の測定値
- 精密な計量と自動化アプリケーションのための統合フィルタ
改造・新システムの最大出力
衛生面と堅牢性の高い製品をお探しであれば、HBMの製品をご検討ください。 HBMはお客様のアプリケーションに最適な測定器メーカーです。
DSE計量エレクトロニクスは、すべてのストレインゲージベースのセンサにPROFINETを搭載しています。また、HBMの厳しい衛生条件・テストにもクリアした製品です。マッチングエレクトロニクスの他にも、洗浄が容易でEHEDGに準拠したロードセルもご用意しています。モジュラーシステムは、高い衛生基準を確保しながら、ソリューションを簡単に実行するためのアクセサリーで構成されています。
DSE 製品写真
DSE 3D CAD STEP Files
CAD図面をダウンロードする | ||
---|---|---|
DSE 製品CAD図面 |
製品についての資料
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
DSE-HIE - Caractéristiques techniques | French | |||
DSE-HIE - Data Sheet | English | |||
DSE-HIE - Datenblatt | German | |||
DSE-HIE - Folha de dados | Portuguese | |||
DSE-HIE - Hoja de características | Spanish | |||
DSE-HIE - Prospetto dati | Italian | |||
DSE-HIE - データシート | Japanese | |||
DSE-HIE - 數據表 | Chinese | |||
DSE-HIE - 데이터 시트 | Korean | |||
操作マニュアル | ||||
DSE - Operating Manual | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
DSE-HIE - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||
Device Descriptions | ||||
DSE ESI-files (EtherCat)
DSE device description file for EtherCAT. Date: 05/2023 | Size: 2 KB | 多言語 | |||
DSE GSDML file (ProfiNet)
DSE device description file for PROFINET RT and IRT. Date: 05/2023 | Size: 8 KB | 多言語 | |||
ファームウェア | ||||
DSE-HIE Firmware and WebServer
Archive including all current files for firmware and DSE WebServer. To update firmware and WebServer the existing WebServer in the DSE-HIE can be used (no additional software or hardware needed). Date: 05/2023
|
Version: 3.1.0
|
Size: 2 MB
| 多言語 | |||
ソフトウェア | ||||
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example
The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications. It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment. Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee. Date: 02/2021 | Version: 1.0 | Size: 453 KB | 多言語 | |||
DSE CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Date: 01/2021 | Version: 1.0 | Size: 22 MB | 多言語 | |||
DSE Example Filler Project with Raspberry-PI PLC and codesys
This is a quick start guide for using the filler function of a DSE. This function serves the optimization and monitoring of processes. By means of a user-friendly interface, complicated control technology is available for every user. For initial commissioning, all you need is a computer, sensor and a DSE. This can be extended by a PLC, which takes over the values set in the DSE for fast and accurate control. In this example, a Raspberry PI Model 4B with Codesys as PLC is used with a PROFINET or EtherCAT interface. The functionality of the filler is available in DSE from the FW V2. 0. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 04/2022 | Version: 1.0 | Size: 55 MB | 多言語 | |||
DSE Example Check-weigher Project with Raspberry-PI PLC and codesys
This is a quick start guide for setting up a checkweigher with the DSE (from FW 2. 0). The control scale can be controlled in two ways, on the one hand via a level and on the other via an external signal (in this example a pushbutton). The DSE has no hardware DIO’s, so the trigger signals are captured by a PLC and transmitted to the DSE, here a Raspberry Pi Model 4B with Codesys as PLC, with a PROFINET and EtherCAT interface. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee Date: 04/2022 | Version: 1.0 | Size: 53 MB | 多言語 | |||
DSE Example Checkweigher Project with Siemens PLC and TiA portal
This is a quick start guide for setting up a checkweigher with the DSE (from FW 2.0). The control scale can be controlled in two ways, on the one hand via a level and on the other via an external signal (in this example a pushbutton). The DSE has no hardware DIO’s, so the trigger signals are captured by a PLC and transmitted to the DSE, in this example by a Siemens S7-1200 PLC with TiA-portal, with a PROFINET interface. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 06/2022 | Version: 1.0 | Size: 5 MB | 多言語 | |||
DSE Example Filler Project with Siemens PLC and TiA portal
This is a quick start guide for using the filler function of a DSE. This function serves the optimization and monitoring of processes. For initial commissioning, all you need is a computer, sensor and a DSE. This can be extended by a PLC, which takes over the values set in the DSE for fast and accurate control. In this example, a Siemens S7-1200 PLC with TiA-portal is used with a PROFINET interface. The functionality of the filler is available in DSE from the FW V2. 0. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Date: 06/2022 | Version: 1.0 | Size: 6 MB | 多言語 | |||
Ethernet Device Configuration Tool
Software tool for initial setting of the IP address for the DSE, as it has no default IP address in the delivery state. Date: 06/2020 | Version: 1.0 | Size: 6 MB | 多言語 | |||
Tech Notes | ||||
DSE Tech Notes
This is a collection of technical application reports for requirements around DSE.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into DSE. Date: 09/2022 | Size: 3 MB | 多言語 | |||