用于桥梁轴承的测试设备
MPA Stuttgart (材料测试研究院) 采用特殊的测试设备进行桥梁轴承元件的测试以便提高安全性.
MPA Stuttgart (材料测试研究院) 采用特殊的测试设备进行桥梁轴承元件的测试以便提高安全性.
测试设备为来自 HBM 的完整测试链,包括位移传感器,压力传感器,力传感器以及MGCplus 数据采集系统.
测量任务包括:
- 基本和认证测试 需要提供材料和润滑油适合用于桥梁轴承和结构工程的证据. 因此,需要进行短期和长期测试, 依据不同的应力参数,如压力,温度,速度,以及测量摩擦,维护以及蠕变等
- 轴承元件的测试
- 元器件认证
- 损坏分析.
HBM 为其提供了测试用的所有传感器:
- WA 位移传感器 用于距离监控和蠕变测试,P3MB 压力传感器用于压力监控,U2A 力传感器用于测量摩擦力 (摩擦测试).
- MGCplus 放大器系统 进行HBM传感器的数据采集以及其他测量量的捕获,如温度等.