灌装系统和包装设备对于精度,效率,无菌灌装,卫生安全的要求越来越高: 现在,通过 HBM 最新 PW27 称重传感器,一切都可以满足要求. 这是有史以来,第一次有这样的可以进行高精度,快速称重,并且可以用于食品,制药等卫生安全极高行业的称重传感器.
在食品,制药和生物制品行业,用于灌装系统和包装设备的称重传感器几乎已经达到极限. 原因是传感器有缝隙
用于无菌灌装的称重技术: PW27 称重传感器
PW27 卫生称重传感器是一项突破性的创新 - 不仅精度高,称重速度快,并且可以用于无菌灌装, 尤其是用于食品和药品的无菌灌装. HBM PW27 卫生称重传感器是唯一通过官方认证的称重传感器,其符合 欧洲卫生工程和设计集团 最严格的标准 - 这意味着其可以用于卫生系统.
由于其采用无缝的优化设计, PW27 称重传感器没有任何缝隙,因此非常容易清洗. 并且采用可用于食品行业的不锈钢材料制成. 因此,PW27 称重传感器符合所有卫生安全要求, 并且带有银离子进行抗菌.

传统的称重传感器有角,边和缝隙,很难清洗. 这对于卫生安全来说是个缺陷. | 
PW27 卫生称重传感器已经进行了优化, 没有边角和缝隙. 因此非常容易清洗,并符合卫生安全标准. |
|---|
EHEDG 认证, 卓越的设计,杰出的性能使 PW27 称重传感器成为全球唯一获得“卫生安全”认证的称重传感器.
使用最新称重技术进行无菌灌装
其是食品无菌灌装的理想选择. 另外,许多称重应用涉及包转,食品和制药以及生物制品行业,PW27 卫生称重传感器以其卓越的卫生安全设计可以满足以下称重系统的要求:
- 灌装系统和包装设备(无菌灌装和包装)
- 多头组合秤
- 平台秤
PW27 称重传感器可以满足最严格地卫生要求: 长寿命,无需维护,高精度,适合灌装和分选.
另外 PW27 卫生称重传感器采用标准尺寸可以方便地集成到现存系统中. 作为称重技术的全球领导者,HBM 的 PW27 卫生称重传感器极为坚固,可以用于恶劣的环境中,例如潮湿或者腐蚀性的条件.
内置过载保护,并且防尘
由于其采用内置过载保护功能使 PW27 单点称重传感器非常坚固. 用于保护系统的电缆以及安装设备和固定设备都符合现存市场标准.
PW27 卫生称重传感器可以说的无菌生产的一个里程牌.
PW27 称重传感器还获得了德国国家度量衡研究院 (PTB) 的测试证书. 并且已经递交了称重传感器的专利申请 目前称重传感器的额定量程为20 kg (10kg 量程将马上发布).
| "Easy to clean" PW25 load cell | PW27 卫生称重传感器l |
额定量程 | 10 kg*, 20 kg | 10 kg*, 20 kg |
保护等级
| IP68/69K | IP68/69K |
材料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
内置过载保护 | 是 | 是 |
优化设计,没有缝隙 | 是 | 是 |
EHEDG-认证 (欧洲卫生工程和设计集团)
| 否 | 是 |
*10kg 马上将发布.