CA80: Kalt aushärtender Schnellklebstoff für experimentelle Tests und Sensoren ohne hohe Genauigkeitsanforderungen
Mit seinen extrem schnellen Aushärtezeiten von nur einer Minute bei 20°C wird der Schnellklebstoff CA80 bei vielen experimentellen Versuchen zur Installation von Dehnungsmessstreifen verwendet. Auch bei der Herstellung von Sensoren kommt der auf Cyanacrylat-Basis bestehende Klebstoff zum Einsatz – allerdings meist nur dann, wenn es nicht auf hohe Genauigkeit ankommt.
Die Aushärtung von Z70 erfolgt nur bei sehr dünnen Klebstoffschichten. Da die aus der Umgebungsluft absorbierte Feuchtigkeit als Katalysator dient, sollte die relative Feuchtigkeit ca. 40-70 Prozent betragen. Zu guter Letzt hängt die Aushärtung von Cyanacrylaten wie dem Z70 auch vom chemischen Zustand der zu verklebenden Oberfläche ab. CA80 ist ein 100%iger Nachfolger von Z70.
Bei eher ungünstigen Einsatzbedingungen (geringe Luftfeuchtigkeit, sauer reagierende Oberflächen, niedrige Temperaturen) empfiehlt sich die zusätzliche Verwendung eines Beschleunigers. Hier kann jeder Aktivator für Cyanacrylate verwendet werden.
- Kalt aushärtender Schnellklebstoff: Härtet innerhalb kürzester Zeit per Daumendruck aus (0,5 Minuten bei 30°C/86°F, 1 Minute bei 20°C/68°F, 10 Minuten bei 5°C/41°F)
Erhältlich im Webshop:
- 1-CA80: 10 ml, verpackt in wiederverschließbaren Kunststoffflaschen (enthält bereits das für die DMS-Installation erforderliche Zubehör: Fluorpolymer-Trennfolie, Teflonband, Dosierspitze, Bedienungsanleitung und Sicherheitsdatenblätter). Ausreichend für mehr als 250 Dehnungsmessstreifen*
*Die angegebenen Mengen sind nur ungefähre Richtwerte, da der Klebstoffverbrauch teilweise auch von der Größe der verwendeten Dehnungsmessstreifen abhängt.
Safety Data Sheets for 1-CA80 Adhesive
Produkt-Downloads
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | Deutsch | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
CA80 - Bedienungsanleitung | English, Deutsch, French | |||
Gebrauchsanleitungen | ||||
BCY01 - Gebrauchsanweisung | French, English, Deutsch | |||
Sicherheitshinweise | ||||
BCY - Sicherheitshinweise | sprachunabhängig | |||
CA80 - Sicherheitshinweise | sprachunabhängig | |||
Konformitätserklärung | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||