Projektbeschreibung
Am Columbia River gibt es eine alteingesessene Lachszucht-Industrie. Daher war es für jegliche Sprengarbeiten unabdingbar, das Risiko für die Fischbestände zu minimieren.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, legte das US Army Corps of Engineers als Projektleitung einen maximal zulässigen Unterwasserdruck von 70 psi (4,83 Bar) in einer Entfernung von 42,7 m vom nächsten Sprengloch fest. Die Sprengungen wurden außerhalb der Lachssaison durchgeführt, um jede potenzielle Schädigung des Fischbestands auszuschließen.
Kontrolliertes Bohren und Sprengen
Im Rahmen des Ende Februar 2010 abgeschlossenen Projekts wurden ca. 380.000 Kubikmeter Basalt und Bodensediment entfernt und dadurch die Tiefe des Flusses von 13,1 m auf 14,9 m vergrößert, um auch Schiffen der neusten Generation mit großem Tiefgang die Durchfahrt zu ermöglichen.
Das Unternehmen Contract Drilling & Blasting, mit Sitz in Bayonne, New Jersey, und über 18 Jahren Erfahrung im kontrollierten Bohren und Sprengen im Rahmen zahlreicher großer Fahrrinnen- und Hafenerweiterungs-Projekte in Nordamerika und der Karibik übernahm die Bearbeitung des Untergrunds im Fluss.
Aimone-Martin Associates, mit Sitz in Socorro, New Mexico, und über 35 Jahren Erfahrung in der Überwachung und Instrumentierung großer Projekte in der Bau- und Bergbauindustrie sowie der öffentlichen Hand, entwickelte Sensoren zur Installation im Wasser, nahe der Gewässersohle, zur Aufnahme des Drucks während der Sprengungen.
Extreme Versuchsbedingungen
Der Vertrag sah vor, dass das gesamte Projekt eingestellt werden musste, sollte das Drucküberwachungssystem jemals ausfallen. Daher waren die Anforderungen gegenüber den Teams sehr groß, trotz der extremen Bedingungen ein redundantes System mit mehrfachen, konstant arbeitenden Sensoren zur Verfügung zu stellen.
Mit dem System Genesis HighSpeed GEN7t wurden für zwei verschiedene Druckaufnehmer Zeitverläufe des Drucks unter Wasser aufgezeichnet. Um die Vertragsbestimmungen zu erfüllen, wurden die beiden Sensoren unter Wasser, 3 m über der Gewässersohle und in 42,7 m und 91,4 m Entfernung von jedem Sprengabschnitt eingesetzt.