Kabel und Litzen für die Verschaltung von Dehnungsmessstreifen-Brücken
Mit unserem Sortiment an Kabeln, Litzen und Drähten bieten wir Ihnen das passende Zubehör zum Verschalten von Dehnungsmessstreifen (DMS) für die experimentelle Spannungsanalyse, u.a. für die Verschaltung zu DMS-Brücken, zum Kontaktieren von Dehnungsmessstreifen bis zum Lötstützpunkt. Zusätzlich bieten wir Ihnen auch Kabel und Litze für die interne Verschaltung in Messgrößenaufnehmern.
Konfigurierbare Messkabel für Ihre Dehnungsmessstreifen-Installationen
Konfigurieren Sie Ihre benötigten Kabel für Messaufgaben von einfach bis komplex nach Ihren Bedürfnissen. Ob Sie ein einfaches 4-adriges Kabel benötigen, um eine Viertelbrücke über eine kurze Strecke zu verbinden, oder ein Stammkabel mit 24 Adern, um lange Strecken zu überbrücken.
Wählen Sie aus 16 verschiedenen Kabeltypen das richtige Kabel und die gewünschte Länge. Kabellängen von 10m, 20m, 30m oder 50m sind in Kunststoffbeuteln verpackt. Längen von 100m oder 200m sind auf einer Trommel aufgespult.
Alle technischen Details finden Sie im Produktdatenblatt. Diese Kabel können auch im Webshop konfiguriert und bestellt werden.
Geschirmte, flexible PFA Messkabel
Flexible, dünne und gleichzeitig robuste PFA-Messkabel für den Anschluss von DMS-Brückenschaltungen.
Durch die Schirmung ist die Leitung auch zur Überbrückung über längere Distanzen gut geeignet und kann in einem weiten Temperaturbereich (-200°C bis +200°C) eingesetzt werden.
Adern: 6-adrig, Litze
Thermische Beständigkeit: -200°C bis 250°C
Querschnitt: 0,04 mm2
Verkaufseinheit: 20 m pro Rolle
Widerstand: 0,492 Ω/m
Adern: 4-adrig, Litze
Thermische Beständigkeit: -200°C bis 250°C
Querschnitt: 0,04 mm2
Verkaufseinheit: 20 m pro Rolle
Widerstand: 0,492 Ω/m