Beaucoup d’entreprises intensifient leur recherche et développement ainsi que la fabrication des moteurs à haut rendement pour se conformer à ces nouvelles normes et répondre à ses espérances nécessaires. Ces programmes de développement exigent des essais rigoureux en mesurant de multiples paramètres afin d’établir que toutes les nouvelles conceptions de moteurs répondent aux exigences des normes concernées et les dépassent même.
Un des domaines le plus important en termes d’essais est incontestablement la mesure de couple et dans de nombreux cas, il y a plusieurs approches. HBM propose un certain nombre de solutions différentes selon le besoin réel qui peuvent s’adapter aux demandes du client.
Capteur de couple T20WN
Par exemple, le capteur de couple T20WN de HBM assure à la fois la mesure du couple et de la vitesse ou de l'angle de rotation en statique et dynamique de pièces de machines en rotation ou fixes. Il est conçu pour mesurer des couples de petites à moyennes capacités, comme ceux que l’on peut rencontrer sur des bancs d'essai de performance ou de fonctionnalité de machines domestiques ou industrielles. Le T20WN dispose d’un palier intégré qui lui permet d'être monté simplement et délivre un signal de sortie de ±10 V.
Capteur de couple numérique T40B
En comparaison, le capteur de couple numérique T40B mesure le couple statique et dynamique dans des lignes d’arbre tournant. Le capteur de couple est équipé d'un système de mesure de vitesse de type magnétique. Les dimensions des bancs d'essai peuvent être extrêmement réduites du fait de la forme du capteur très compacte du capteur lui permettant d’être utilisé dans une très large gamme d’applications.
Les règlements chinois exigent que l'instrumentation employée pour mesurer le couple soit précise à ±0.2% de la pleine échelle, tandis que l'instrumentation utilisant une mesure de fréquence ait une exactitude de ±0.1% par rapport à la pleine échelle. Les mesures de vitesse doivent être précises au moins à 0.1% ou 1tr/mn.
Avec la série T40B de HBM, les variations de température sont assez faibles dans la plupart des applications d'essai moteurs et ont donc peu d’influence de l’ordre de 0.05%/10°C sur la caractéristique TCo concernant le zéro et TCs la sensibilité (50Nm = 0.1%/10°C). C’est pourquoi les plus gros points sont la linéarité et la répétabilité. Cela signifie que le capteur de couple T40B de HBM garantit une exactitude meilleure que de 0.2% de la pleine échelle tout en tenant compte de ces paramètres les plus importants.
De plus, les capteurs de couple T40B sont disponibles dans une plage nominale de 5kNm, 1kNm, 200Nm, 50Nm, de manière à répondre à l'exigence des 0.2% d’exactitude exigé dans les essais moteurs. Tout en offrant une installation facile et aucun entretien, le capteur permet de réaliser des économies substantielles.
Le T40B dispose d’une sortie de comptage de 1024 impulsions/tour de 50 Nm à 10kNm. Le système de mesure de rotation de vitesse (magnétique) permet de mesurer avec précision la vitesse de rotation, avec des résultats de mesure fiables même à faibles vitesses.