Lo eDAQlite è la scelta ideale per applicazioni con un basso numero di canali, ove la compattezza e la robustezza siano essenziali.

Il SoMat eDAQlite è la versione compatta del SoMat eDAQ, per andare ovunque e provare qualsiasi cosa. Progettato utilizzando la medesima tecnologia, il SoMat eDAQlite possiede un condizionamento segnali all'avanguardia similare e la capacità di effettuare a bordo un'ampia gamma di elaborazione dati, trigger, salvataggio dati intelligente e calcoli complessi.

Non tutte le prove impiegano centinaia di canali. I clienti dei SoMat eDAQ / SoMat eDAQlite possono compiere prove sia con basso che alto numero di canali, utilizzando una sola famiglia di prodotti. Non occorre un nuovo apprendimento, nuovo software o nuovi formati di file, ed i due sistemi possono essere facilmente collegati in rete fra loro. 

Il compatto SoMat eDAQlite può essere installato restando poco appariscente per rilevare i dati in condizioni discrete, ad esempio dietro il pannello del cruscotto (vedere foto). Invece dei soliti gigabyte di dati risultanti, il salvataggio dati intelligente raccoglie solo i dati di misura rilevanti, in forma condensata e gestibile.

Per i clienti che sono principianti nelle prove, il SoMat eDAQlite ha costi di avvio inferiori, e può essere facilmente ampliato allorché cambiano od aumentano le necessità. Essendo tutti i sistemi HBM SoMat facili da impiegare, configurare e gestire, essi diventano rapidamente operativi, acquisendo con successo i dati negli ambienti più difficili. 

Specifiche Prodotto

Fisiche

  • Dimensioni (l x h x p): 174,6 x X x 142,9 mm
  • Peso:X kg
  • Temperatura: da -20° a 65° C
  • Connettori: di vario tipo
    NOTA: X è la variabile dipendente dalla configurazione del sistema.

Custodia

  • Sistema sigillato: La custodia di Alluminio lavorato e le guarnizioni a tenuta proteggono il sistema dall'umidità, corrosione, spruzzi d'acqua e polvere.
  • Prova vibrazioni: Provato con spazzolata di vibrazioni sinusoidali da 5 a 2000 Hz @ 20 g.
  • Modulare: A seconda dei requisiti di prova si possono configurare personalizzandoli fino ad 8 layer (strati). Quattro viti è tutto ciò che è necessario per disassemblare un sistema.

Sistema

Ingresso alimentazione:

  • ELCPU-PLUS: 10-60 V=
  • Fusibili: 10 A, mini a baionetta da automobile
  • Batteria tampone interna

Cadenza di campionamento:

  • Cadenze del Master Clock 100 kHz = da 0,1Hz a 100 kHz 98,3 kHz = da 0,1 Hz a 98.304 Hz

Comunicazione

  • Ethernet: 100 BaseT
  • Seriale: RS232 fino a 115.200 baud

Memoria

Flash Interna:

  • Standard: 256 MB
  • Ampliamenti: 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB

DRAM Interna:

  • Standard: 64 MB
  • Ampliamento: 256 MB

Caratteristiche Salienti

  • Dimensioni compatte
  • Acquisizione dati indipendente
  • Salvataggio dati intelligente
  • Sistema sigillato per ambienti estremi
  • Campo di temperatura: da -20 °C a 65 °C
  • Ampia gamma di condizionamento segnale:

    • Analogico
    • Estensimetri
    • Termocoppie
    • I/O Digitali
    • Contaimpulsi
    • GPS
    • Bus veicoli

  • Dati sincroni (in parallelo)
  • Cadenza di campionamento fino a 100 kHz
  • Max. numero di canali analogici per sistema: 32
  • Messa in rete di più sistemi: Numero infinito di canali sincroni
  • Ampio campo della tensione di esercizio: 10 - 55 V=*
  • Connettività Ethernet
    *processore ELCPU-PLUS

Cavi ed Accessori

Modulo di Condizionamento Segnale Tipo ICP

Il modulo SoMat ICP-Type Signal Conditioning Module (EICP) appartiene ad una famiglia di condizionatori di segnale per i Layer HLS eDAQ ed eDAQlite.

Chiave per dadi esagonali M8

La chiave SoMat M8 Hex Nut Wrenches (HDW-0034-00) opera con i cavi per trasduttori e cavi di prolungamento con SoMat M8 degli eDAQ ed eDAQlite.

Modulo Deformazione SMART

Il modulo SoMat Strain SMART Module (SMSTRB4-xxx) appartiene alla famiglia dei condizionatori di segnale per i Layer HLS eDAQ ed eDAQlite. Il modulo Deformazione SMART fornisce un eccellente condizionamento del segnale degli estensimetri, con supporto per ¼‚ ½ e ponti interi.

Modulo Termocoppia SMART

Il modulo SoMat Thermocouple SMART (SMITC) appartiene alla famiglia dei condizionatori di segnale per i Layer eDAQ ed eDAQlite HLS.

Cavo di prolungamento (0,4 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Extension Cable (SAC-EXT-MF-0.4) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 0,4 m; con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (10 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-10 Extension Cable (SAC-EXT-MF-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (15 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-15 Extension Cable (SAC-EXT-MF-15) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 15 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (2 m)

La prolunga SoMat Extension Cable (SAC-EXT-MF-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento (5 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-5 Extension Cable (SAC-EXT-MF-5) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 5 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo per Trasduttori (10 m)

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN-MP-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Cavo per Trasduttori (2 m)

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN MP-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Cavi ed Accessori

Somat WiFi Connector

The Somat WiFi Connect is designed to provide wireless access to the eDAQ web server for test run configuration, control and monitoring.

Not CE compliant.

Click here to purchase the Somat Wifi Connector online

Product No.: 1-SO-WIFI-2

EGPS-200 Precision GPS Receiver

The Somat EGPS-200 Precision GPS Receiver is engineered for non-contact speed measurements in professional vehicle testing applications such as brake testing and acceleration, as well as general vehicle dynamics.

View full product details

Product No.: EGPS-200

ICP-Type Signal Conditioning Module

The Somat ICP-Type Signal Conditioning Module (EICP) is a part of a family of signal conditioners for the eDAQ and eDAQlite HLS layers.

M8 Hex Nut Wrenches

The Somat M8 Hex Nut Wrenches (HDW-0034-00) work with the Somat M8 transducer and extension cables for both the eDAQ and eDAQlite.

Strain SMART Module

The Somat Strain SMART Module (SMSTRB4-xxx) is a part of a family of signal conditioners for the eDAQ and eDAQlite HLS layers. The Strain SMART Module provides excellent strain gauge signal conditioning with support for ¼-‚ ½- and full-bridges.

Thermocouple SMART Module

The Somat Thermocouple SMART Module (SMITC) is a part of a family of signal conditioners for the eDAQ and eDAQlite HLS layers.

Extension Cable (0.4 m)

The Somat SAC-EXT-MF-0.4 Extension Cable (SAC-EXT-MF-0.4) is a high-quality 0.4 meter pre-molded cord et with Male/Female SoMat M8 connectors.

Extension Cable (10 m)

The Somat SAC-EXT-MF-10 Extension Cable (SAC-EXT-MF-10) is a high-quality 10 meter pre-molded cord set with Male/Female Somat M8 connectors.

Extension Cable (15 m)

The Somat SAC-EXT-MF-15 Extension Cable (SAC-EXT-MF-15) is a high-quality 15 meter premolded cord set with Male/Female Somat M8 connectors.

Extension Cable (2 m)

The Somat Extension Cable (SAC-EXT-MF-2) is a high-quality 2 meter pre-molded cord set with Male/Female Somat M8 connectors.

Extension Cable (5 m)

The Somat SAC-EXT-MF-5 Extension Cable (SAC-EXT-MF-5) is a high-quality 5 meter pre-molded cord set with Male/Female Somat M8 connectors.

Transducer Cable (10 m)

The Somat Transducer Cable (SAC-TRAN-MP-10) is a high-quality 10 meter pre-molded cord set with tinned pigtail wires for transducer wiring.

Transducer Cable (2 m)

The Somat Transducer Cable (SAC-TRAN MP-2) is a high-quality 2 meter pre-molded cord set with tinned pigtail wires for transducer wiring.

Click here to purchase SoMat cables and accessories online

 

 

 

Richiedi un’offerta! Contatta l’ufficio commerciale HBM Italia.