Approfitta della maturità e della tecnologia ormai collaudata di C2.
Sensore di forza C2: Misurazione affidabile della forza di compressione
Il sensore di forza C2, provato e testato per lungo tempo, è un sensore a diaframma, un design molto adatto a misurazioni rapide. Questo sensore, con compensazione integrata della forza laterale, lavora in sicurezza anche in caso di applicazioni con forze laterali o forze non centriche.
HBK ha riprogettato i sensori della serie C2 per la misurazione della forza di compressione per consentire una risposta rapida e ottimizzata alle esigenze in fatto di ricambi e nuovi design. Sono disponibili cavi di diverse lunghezze, connettori montati e TEDS per un’installazione più efficiente. Oltre alle versioni passive già ben note del sensore di forza, sono ora disponibili anche versioni opzionali con elettronica integrata e tensione o corrente di uscita (4 –20 mA o 0 – 10 V), senza cambiamenti nelle dimensioni esterne.
- Classe di precisione HBM: Fino a 0.1 (0.5 kN: 0.2)
- Capacità: da 0.5 kN a 200 kN
Orientato alla pratica
- Tutte le varianti sono realizzate in acciaio inox e hanno un alto grado di protezione (IP67)
- Testato contro gli urti e CEM in conformità con le norme internazionali
- Dimensioni compatte
Adattabile e conveniente
- Diverse opzioni di configurazione: connettori montati, TEDS e cavi di diverse lunghezze
- Disponibile con amplificatore di misura integrato, in questo caso, viene tarato come catena di misura
- Dimensioni identiche con e senza elettronica integrata
Risparmia sui costi di installazione regolando il sensore in anticipo, in modo che sia adatto alla tua applicazione! Ora disponibile anche con amplificatore di misura integrato.
Ridotto spostamento, dinamica eccellente
- Il C2 presenta una deformazione minima sotto carico
- La sua rigidità garantisce un comportamento dinamico eccellente
- Sensore rapido per processi veloci – disponibile anche con elettronica integrata
Esegui i compiti di misura sia statici che dinamici, con C2.
C2 CAD Step files
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
C2 CAD step files | ||
C2 Accessories CAD step files |
Ampia gamma di accessori
Punterie
Troverete ulteriori informazioni sulla scheda tecnica.
Disponibile ora come opzione: C2 con amplificatore integrato
A te la scelta: puoi ordinare subito il C2 con amplificatore integrato: VA1 con tensione di uscita (0 –10 V) o VA2 con corrente di uscita (4 – 20 mA). Non cambiano né la dinamica né le proprietà metrologiche!
L’amplificatore è abbinato al sensore. I vantaggi sono evidenti:
Veloce | Con una larghezza di banda di 2 kHz, gli amplificatori sono anche ideali per processi rapidi. | |
Affidabile | Il sensore attivo risponde agli stessi rigidi requisiti di resistenza agli urti e alle vibrazioni della versione senza amplificatore. | |
Condizioni ambiente | L’amplificatore è robusto in tutti i campi di applicazione ed è perfetto per le applicazioni industriali grazie al suo grado di protezione IP67 e l’uso esclusivo di materiali in acciaio inox. | |
Taratura | L’amplificatore converte il segnale di forza (N) in un segnale di corrente o tensione (mA o V). Sono disponibili anche certificati di calibrazione in conformità con DKD R3-3 o ISO376 per C2 con amplificatore di misura. | |
Precisione | Le due versioni, con e senza amplificatore integrato, hanno la stessa classe di precisione. |
Documentazione tecnica C2 (N / kN)
Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
---|---|---|---|---|
Prospetti tecnici | ||||
C2 - Caractéristiques techniques | French | |||
C2 - Data Sheet | English | |||
C2 - Datenblatt | German | |||
C2 - Prospetto dati | Italian | |||
Brochures | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Manuali d’istruzione | ||||
C2 - Istruzioni per il montaggio | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
C2 (N / kN) - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||