Indagine sull'influenza del prospetto dati elettronico trasduttore (TEDS) sui risultati di taratura
La Norma internazionale IEEE 1451.4 è la base per i prospetti dati elettronici dei trasduttori (TEDS), ove le informazioni relative al trasduttore quali il numero di serie o la sensibilità nominale, sono memorizzate in un chip all'interno del trasduttore stesso. Con i sensori del tipo a ponte con circuito a 6 conduttori, un innovativo circuito (brevettato) permette di leggere le informazioni di TEDS senza fili addizionali, usando quelli sensori già esistenti.
Questo articolo mostra le indagini sulla influenze di TEDS sui risultati di misura. Sono state effettuate tarature del Rapporto di Tensione con TEDS posto fra l'amplificatore di misura e l'unità di taratura, con differenti frequenze portanti.
Le misurazioni di verifica con il chip TEDS integrato in un trasduttore di forza confermarono le specifiche tecniche, p.es. la risposta in temperatura della sensibilità nominale. Ulteriori indagini focalizzate su diversi metodi di linearizzazione, verificarono le tarature con le forze e con i rapporti di tensione.
Con la taratura di forze secondo ISO 376 è stata calcolata una equazione di 3° grado con i risultati della taratura. Con un nuovo tipo di amplificatore è possibile memorizzare i coefficienti di questa equazione polinomiale ed effettuare il calcolo in linea. Vengono presentati i risultati delle misurazioni quando si usa TEDS per salvare i coefficienti e leggerli dall'amplificatore.
Presentazione per il XVIII IMEKO WORLD CONGRESS 2006 in Rio de Janeiro, Brasile.