Celle di carico resistenti per la pesatura precisa di carichi sospesi
Con le nuove celle di carico di trazione Z16A, HBM offre una soluzione eccellente per la pesatura di carichi sospesi. Le celle possono essere impiegate, ad esempio, per la misurazione gravimetrica di livello o il dosaggio con serbatoi di processo sospesi.
La cella di carico di trazione Z16A costruita in acciaio inossidabile è disponibile nei carichi nominali di 7,5 t e 15 t. In entrambe le varianti di classe di precisione D1 e C3, è disponibile con conformità OIML R60. La Z16A è inoltre provvista di incapsulatura ermetica ottenendo così il tipo di protezione IP68/IP69K che ne consente l'utilizzo in ambiente umido.
Grazie all'introduzione della forza perfezionata, la Z16A è ottimamente idonea per il montaggio sospeso in bilance ibride, bilance per serbatoi, per nastri di trasporto e di dosaggio. La cella di carico è provata CEM secondo OIML R60 (2006) e resistente a un carico fino a 10 V/m.
L'adattatore Z16A M36x3 opzionale permette una semplice integrazione meccanica; in alternativa sono disponibili giunti ad occhiello. Per circuiti a 6 fili sono offerti diversi cavi di lunghezza ammissibile alla verifica. Questa flessibilità riduce i costi di installazione senza influire sulla classe di precisione della cella di carico.
Carico nominale | 7.5 t / 15 t |
Classe di accuratezza | D1 / C3 |
Approvazioni | OIML R60 |
Note | EMC tested (per EN 45501) |
Materiale | Stainless steel |
Grado di protezione | IP68 (condizioni di prova più ristrettive con 1 m di colonna d'acqua / 100 ore) / IP69K (acqua ad alta pressione, pulitura a vapore) |
Nominato per
Disegni CAD
Clicca qui per scaricare i file CAD
Nota bene: il download dei file CAD è gestito da una società di terze parti che richiede una registrazione utente separata.