EP310N: 滑らかな表面に、薄い接着層で設置する場合の熱硬化型接着剤
エポキシ樹脂接着剤EP150Nは、低粘度・2液式・熱硬化型で熱と圧力を加えて硬化させます。これは、拡張温度条件の下で、実験用のひずみゲージ設置やトランスデューサ製作に適しています。
この接着剤は取り扱いが非常に容易であり、非常に薄い接着層で接着を行えます。2種類の薬液は、使用する混合比で供給されるので、計量する必要はありません。
注意:EP310Nは滑らかな表面にのみ適しています。
- EP310N:この熱硬化型接着剤の硬化時間は、200°Cで0.5時間、180°Cで1時間、150°Cで3時間
EP310Nの技術文献ダウンロード
タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
---|---|---|---|---|
データシート | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
取扱指示書 | ||||
EP310N - Instructions for use | English, German, French | |||
安全指示書 | ||||
EP310N-A - 安全マニュアル | 多言語 | |||
EP310N-B - 安全マニュアル | 多言語 | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||