Sichere und stabile Messwert-Digitalisierung und Parameterspeicherung.
Die Aufnehmerelektronik AD112D wandelt Signale von analogen DMS-Sensoren und Wägezellen in digitale Signale um. So können Sie mit Ihren bereits vorhandenen Systemen von digitaler Präzision profitieren und dadurch Zeit und Geld sparen. Mit den integrierten, standadisierten, wägetechnischen Funktionen lassen sich Waagen aller Art, Kontrollwaagen für dynamisches Verwiegen und Abfüllanlagen einfach realisieren.
- Genauigkeitsklasse: 0,01
- Schnittstellen: RS-485 (4-Draht-Volldouplex-Kommunikation) oder CANopen
- Steuereingänge: zwei Stück, jeweils digitaler Ein- oder Ausgang konfigurierbar
- Bedienung: über kostenlose PanelX Software zur Konfiguration, Messung und Analyse
Bitte beachten Sie, dass die AD112D nur in Einheiten von 10 oder 50 Stück erhältlich ist.
Hohe Messqualität
Für DMS-Sensoren und Wägezellen mit einstellbarer Ausgaberate von bis zu 1200 Messwerten pro Sekunde. Ausgestattet mit digitalen Filtern, Triggerfunktionen und Grenzwertschaltern bietet sie eine Alternative als digitaler Allrounder.
Universell
Dank einfacher Handhabung, Filtermodi, Analyse- und Einstellmöglichkeiten ist die Elektronik auch für dynamische Kontrollwaagen, Dosier- und Abfüllmaschinen geeignet. Die AD112D verfügt über zwei konfigurierbare digitale Steuer-Ein- oder -Ausgänge sowie Status-LED.
Praxisgerechte Funktionalität und Auswertefunktionen.
Leichte Integration
Über die Schnittstellen RS-485 (4-Draht mit Vollduplex-Kommunikation) und CANopen lässt sich die kompakte Elektronik komfortabel in verschiedene Systemumgebungen einbinden. Die Inbetriebnahme erfolgt über PC und die kostenlose PanelX Software mit Visualisierung und Messdatenaufzeichnung oder API.
Universell und schnell einsetzbar zum günstigen Preis.
Parametrierung mittels kostenloser PanelX PC-Software
Wäge-Elektroniken und digitalen Wägezellen mit CANopen, RS485 und Ethernet-Schnittstellen lassen sich einfach und bequem über PanelX in Betrieb nehmen. Sparen Sie Zeit und Geld.
- Einfache menügeführte Parametrierung der Elektroniken in übersichtlicher Darstellung
- Anzeigen, analysieren, optimieren und speichern von Messungen
- Speichern von Geräteeinstellungen als Backup zur Sicherung
- Integrierte, anschauliche Hilfe zu allen Parametern und Funktionen
- Verfügbar in den Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch
Product Literature
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
AD112D - Data Sheet | English | |||
AD112D - Datenblatt | Deutsch | |||
Broschüren | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | Deutsch | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Montageanleitungen | ||||
PanelX - User Manual | Chinese | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
AD112D - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
PanelX - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
PanelX - Operating Manual | English | |||
Konformitätserklärung | ||||
AD112D - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Gerätebeschreibung | ||||
EDS Files
Datum: 07/2023 | Dateigröße: 39 KB | sprachunabhängig | |||
Firmware | ||||
WT Release Notes
Description of the AD104C + AD105C (both EOL) /AD105D / FIT5 + FIT7 and PAD firmware releases Datum: 07/2023 | Dateigröße: 121 KB | sprachunabhängig | |||
Software | ||||
PanelX
Panel software for:
Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12. Datum: 09/2023
|
Version: 2.2.0
|
Dateigröße: 26 MB
| sprachunabhängig | |||
PanelX - User Manual
Contains help for parameterization and display/storage of the electronics measurements via the PanelX software, as well as programming via the 3-character command set (API) and application examples for weighing applications (filling, dosing, check weighing). Datum: 10/2022 | Dateigröße: 4 MB | sprachunabhängig | |||
Tech Notes | ||||
AD112D Tech Notes
This is a quick guide for connecting and parameterizing the AD112D strain gauge (CANopen and RS485 2-wire half-douplex) with PanelX software. | sprachunabhängig | |||
AD112D Tech Notes
This is a quick guide for connecting and parameterizing the AD112D strain gauge (CANopen and RS485 2-wire half-douplex) with PanelX software. | Deutsch | |||