Minimiert Rüstzeiten im Prüfstand und eignet sich ideal für häufig wechselnde Messaufgaben dank sofortiger Sensorerkennung und universellen Anschlüssen.
QuantumX MX840B und MX440B: 24-bit Universalmessverstärker für alle gängigen Sensortechnologien
Die Module MX840B und MX440B sind die Universal-Messverstärker der QuantumX-Familie. Dies bedeutet: An jede ihrer verfügbaren 8 (MX840B) bzw. 4 (MX440B) Kanäle lassen sich die Sensoren und Aufnehmer von 17 verschiedenen Sensortechnologien anschließen (siehe komplette Übersicht unten). Dank innovativer „Plug & Measure“-Technologie erkennt das QuantumX-Modul Ihren Aufnehmer automatisch und ist sofort bereit für die Messdatenerfassung.
Damit minimieren die Universal-Messverstärker der QuantumX-Familie die Rüstzeiten im Prüfstand erheblich, und sind vor allem eine ideale Wahl bei häufig wechselnden Messaufgaben. Wie immer bei QuantumX sind auch die Universal-Messverstärker einzeln oder im Verbund mit weiteren Modulen einsetzbar; dies kann zudem in den unterschiedlichsten Topologien (zentral, dezentral, hybrid) erfolgen, sowie per Anschluss an PC (z.B. mit der Software HBM catman) oder Datenrekorder (z.B. für mobile Messungen). Diese Flexibilität und Skalierbarkeit ist einzigartig am Markt.
Mit 24-bit A/D-Wandler sowie Messraten von 40 kS/S pro Kanal, sowie aktiven Tiefpassfiltern verfügen die Universal-Module über eine anerkannt hohe Präzision.
Die Verbindung aus Präzision, Flexibilität und blitzschneller Messeinrichtung verwandelt die QuantumX-Universalmessverstärker in bereits jetzt zehntausendfach eingesetzte „Allzweck-Tools“ für die anspruchsvolle und doch hocheffiziente Messdatenerfassung. Typische Anwendungen finden sich im Prüfstand, Service, in der mobilen Messdatenerfassung sowie im Monitoring.
- Genauigkeitsklasse: bis 0,05 %
- Messrate pro Kanal: bis 40 kS/s
Zeitsparend und effizient
- Anschluss von 17 verschiedenen Aufnehmertechnologien pro Kanal
- Plug & Measure: Automatische Sensorerkennung und Kanalkonfiguration
- Schnelles Einmessen von Aufnehmern oder Plausibilisierung durch interne Shunt-Zuschaltung
- Individuelle Konfiguration einzelner Kanäle
- Beliebige Einsatzorte durch weiten Umgebungstemperaturbereich (-20°C ... + 65°C) und robuste Auslegung
- Verteiltes Konzept und kurze, vorkonfektionierte Sensorleitungen
Präzise und zuverlässig
- 24-Bit A/D-Wandler pro Kanal
- Individuelle Messraten bis 40 kS/S
- Aktives Tiefpassfilter
- Genauigkeitsklassen von 0,05 bis 0,1 (abhängig von Sensortechnologie)
- Werkskalibrierzertifikat nach ISO 10012 auf dem Modul gespeichert
- DAkkS-Zertifikat (ISO 17025) von HBM auf Anfrage
Sichere Messergebnisse in anerkannt hoher HBM-Qualität - damit Ihre Tests immer gelingen!
Kompakt, mobil, skalierbar
- Verwendbar als einzelne Module oder synchron im Verbund mit anderen Messmodulen
- Zahlreiche Messmodule für spezielle Aufgaben verfügbar (z.B. hochpräzise, für Drehmoment, Vollbrücken, etc.)
- Unterschiedlichste Topologien (zentral, dezentral, hybrid)
- Echtzeit-Integration auf den Ethernet-Feldbus (CX27B), CAN (MX471B), oder Spannungsausgang (MX878B)
- Offenes Softwarekonzept (Visual Studio .NET, LabVIEW, etc.)
Von einem bis tausende Kanäle: Ein Messmittel, das Sie auf Ihre Anforderungen genau skalieren können - und das in Ihre Systemlandschaft passt.
Universal-Messverstärker online kaufen
Kaufen Sie HBM-Messverstärker und machen Sie sich bereit, alles zu messen und entdecken Sie die große Auswahl an Produkten und Zubehör im HBMshop.
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
QuantumX MX840B CAD step-Dateien | ||
QuantumX MX840B Zubehör CAD step-Dateien |
Verfügbar in 3 Versionen:
- MX840B - universelles Messverstärker-Modul mit 8 Kanälen
- MX440B - universelles Messverstärker-Modul mit 4 Kanälen
- SomatXR MX840B-R - universelles Messverstärker-Modul mit 8 Kanälen, ultra-robustes Gehäuse
Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
QuantumX MX440B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX440B - Datenblatt | Deutsch | |||
QuantumX MX440B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX440B - 數據表 | Chinese | |||
QuantumX MX840B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX840B - Datenblatt | Deutsch | |||
QuantumX MX840B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX840B - 數據表 | Chinese | |||
Broschüren | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | Deutsch | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | Deutsch | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Treiber - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
QuantumX CANbus - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
Zubehör | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | Deutsch | |||
QuantumX Adapter BNC auf SubHD15 (SUBHD15-BNC) - Information | English, Deutsch | |||
QuantumX Adapter für Thermo Mini - Information
SCM-TCK, SCM-TCJ | English, Deutsch | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Modulträger - Information | English, Deutsch | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, Deutsch | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
QuantumX SCM-HV - Kurzanleitung | French, Deutsch, English | |||
QuantumX SCM-SG120/350/1000 - Viertelbrückenadapter | English, Deutsch | |||
QuantumX Thermo-MXBOARD - Montageanleitung | English, Deutsch | |||
Driver | ||||
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Datum: 06/2018
|
Version: 4.1.5
|
Dateigröße: 11 MB
| sprachunabhängig | |||
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Datum: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Dateigröße: 12 MB
| sprachunabhängig | |||
HBM Common API 6.2
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Datum: 01/2022
|
Version: 6.2
|
Dateigröße: 28 MB
| sprachunabhängig | |||
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Datum: 03/2024
|
Version: 1.4.0
|
Dateigröße: 67 MB
| sprachunabhängig | |||
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Datum: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Dateigröße: 24 MB
| sprachunabhängig | |||
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Datum: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Dateigröße: 24 MB
| sprachunabhängig | |||
Konformitätserklärung | ||||
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
QuantumX - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
Firmware | ||||
MX/CX-Module (B version and older)
Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R). Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Datum: 07/2023
|
Version: 4.46.16.0
|
Dateigröße: 14 MB
| sprachunabhängig | |||
Software | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Datum: 09/2023
|
Version: 5.6.2
|
Dateigröße: 473 MB
| sprachunabhängig | |||
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Datum: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Dateigröße: 7 MB
| sprachunabhängig | |||
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Datum: 06/2018 | Version: V2.33 | Dateigröße: 5 KB | sprachunabhängig | |||
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Datum: 07/2023
|
Version: 4.14.1
|
Dateigröße: 609 MB
| sprachunabhängig | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | sprachunabhängig | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | sprachunabhängig | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | sprachunabhängig | |||
TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)
Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | sprachunabhängig | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||
TN119_HBK_IEPE-Sensing.pdf
IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | English | |||