Keine Experimente, sondern sichere Ergebnisse!
Die Erfolgsformel für chemische Anwendungen: Messtechnik von HBM
HBM bietet präzise, widerstandsfähige und explosionsgeschützte Messtechnik für chemische Anwendungen. Dosieren, rezeptieren, verwiegen, abfüllen ... mit HBM stimmt die Chemie!
Insbesondere die Wägetechnik ist in der Chemie allgegenwärtig. Ob Anwendungen in der Produktion oder beim Abfüllen explosionsgefährdeter Substanzen – die Chemie stellt besondere Anforderungen an die Messtechnik.
HBM bietet die passenden messtechnischen Lösungen:
- Präzise Messtechnik in den Genauigkeitsklassen D1 bis C6
- Explosionsgeschützte Wägetechnik
- Robuste Wägezellen aus rostfreiem Stahl
Typische Anwendungsgebiete:
Chemische Produktion
In der chemischen Industrie werden Stoffe zerlegt und verbunden, natürliche Rohstoffe umgewandelt und synthetische erstellt. Je nach Produkt stellen diese Produktionsvorgänge unterschiedliche Anforderungen an die Messtechnik.
Bei der chemischen Produktion von Lacken, Kunststoffen oder Pulver z. B. muss eine bestimmte Rezeptur eingehalten werden. In den entsprechenden Dosier- und Mischanlagen kommt es daher auf die richtige Verwiegung der einzelnen Substanzen an. Auch das Gewicht von Silos, zur Lagerung und Bevorratung großer Mengen chemischer Stoffe, muss zuverlässig erfasst werden.
Messtechnik von HBM überzeugt seit über 60 Jahren durch zertifizierte Präzision und ein breites Portfolio eichfähiger sowie ex-geschützter Wägetechnik. So bieten z. B. die Plattform-Wägezellen von HBM hervorragende messtechnische Eigenschaften für den Einsatz in der chemischen Industrie.
Lösungen für den Waagenbau
Ob bei der Verwiegung großer Silos oder beim Verwiegen einzelner Stoffe in Dosieranlagen – die Waage ist eine der wichtigsten Komponenten in der chemischen Produktion. Ein fehlerfreies Funktionieren ist unerlässlich.
HBM bietet die passenden Wägezellen für den Waagenbau: Ob Biegestab-Wägezellen, analoge oder digitale Wägezellen – unsere Wägezellen sind aus rostfreiem Stahl gefertigt und somit extrem widerstandsfähig. Darüber hinaus bieten wir wägetechnische Lösungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Ex-geschützte Wägetechnik von HBM
Sie setzen bei der Produktion explosionsgefährdete Substanzen ein? Wägetechnik von HBM ist auch für den Einsatz in verschiedenen ATEX-Zonen geeignet. So können explosionsgefährdete Substanzen problemlos verwogen, dosiert und abgefüllt werden. Hier ein Überblick über unsere Ex-geschützte Wägetechnik:
- Wägezellen
- Wägeelektronik
- Messelektronik AED9101C-Z2/22
- Zubehör
- SD01A - Zenerbarrieren
- Kabelkasten VKK2R-8 Ex
HBM-Wägetechnik für die Chemie
- Präzise
- Explosionsgeschützt
- Robust