Clip - Analoge Elektronik für industrielle Messaufgaben

Messen mechanischer Größen im Industrieumfeld - clip ist dafür die richtige Wahl, wenn Sie Wert auf eine moderne, zuverlässige und trotzdem preiswerte Messausrüstung legen. Messverstärker mit DC- oder TF-Speisung für DMS- oder Induktivaufnehmer und Zusatzbausteine in leichten Kunststoffgehäusen sind durch 'Aufclippen' auf den DIN-Tragschienen kinderleicht zu montieren und an der von vorne zugänglichen Klemmreihe anzuschließen.

Die hohe Anpassungsfähigkeit an die verschiedenen Messgrößenaufnehmer und die verfügbaren Zusatzfunktionen ermöglichen die Lösung vieler anspruchsvoller Aufgabenstellungen. Für den Einsatz in besonders rauer Umgebung steht Ihnen mit clipIG eine Reihe von Standardkombinationen, eingebaut in Alu-Druckgussgehäusen, zur Verfügung. Haben Sie eine Messaufgabe? Wir beraten Sie gern!

Clip Module

AE101: DC-Messverstärker für DMS-Vollbrücken für statische und dynamische Messungen (<6 kHz); umschaltbare Speisespannung; Messbereich 0,1 ... 8mV/V

AE301: TF-Messverstärker (600 Hz) für DMS-Vollbrücken sehr hohe Nullpunktstabilität; bis zu 4 DMS-Aufnehmer parallel zu betreiben; Linearitätsfehler typ. 0,03%; Messbereich 0,2 ... 8mV/V

AE501: TF-Messverstärker (4,8 kHz) für induktive Halb- und Vollbrücken; Messbereich 8 ... 400mV/V

GR201: Doppelgrenzwertschalter mit 2 getrennten Eingängen; Referenzspannung im Bereich -10...+10V einstellbar; Schaltrichtung, Hysterese und Schaltzeiten wählbar

TS101: automatische Tarierung und Speicherautomatik; Erfassen von Spitzen- und Momentanwerten; Hüllkurvendarstellung

EM201, EM201K2: Einfach- bzw. Zweifachendstufe für Stromausgang ±20mA oder +4...+20mA; zulässiger Lastwiderstand <500 Ohm

NT101A, NT102A: Netzteile für die Spannungsversorgung (230V, 115V/50 ... 60Hz) bis zu 4 Bausteine anschließbar; (15V= / max. 650mA) mit Überlastschutz

Key Features

  • Verstärker und Zusatzeinheiten für DMS-Vollbrücken sowie induktive Halb- und Vollbrücken
  • Module für die Montage auf Tragschienen gemäß DIN EN 50022
  • Genauigkeitsklasse 0,1
  • Einstellen über DIP-Schalter und Potenziometer
  • Industriemessverstärker Clip IG (Aluminium-Druckgussgehäuse) IP65
  • Eigensicherer [EEx ia]IIC-Messkreis mit Sicherheitsbarrieren

Für die Industriemessverstärker stellt HBM auch die passenden ePLAN-Makros zur Verfügung. So lassen sich die Geräte einfach und fehlerfrei in eine Projektierung des Automatisierungssystems integrieren.

ePLAN Electric P8 ist ein datenbankgestütztes Engineering-Werkzeug für moderne CAE-Software und ermöglicht dem Anwender eine durchgängige Projektierung, Dokumentation und Verwaltung von Automatisierungssystemen. Mit den ePLAN-Makros kann der Anwender die Prozesscontroller einfach in seine Projektierung übernehmen. Artikeldaten, Zeichnungen und Anschlussbelegungen sind nach dem Import der Makros direkt in ePLAN Electric P8 verfügbar.

Die Makros werden zusammen mit den Prozesscontrollern kostenlos auf der Dokumentations-CD ausgeliefert und stehen hier zum Download bereit.

HBMshop Preis und Lieferzeit prüfen und Sofort-Angebot erstellen.
Angebot anfordern! Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot an. Wir beraten Sie gerne.