Permite obtener señales de carga de alta precisión; estas señales son el elemento más importante de los sistemas de control que mantienen los motores navales dentro de sus condiciones óptimas de funcionamiento.
Transductor certificado T40MAR para determinación de señales de carga
El transductor de par de alta precisión T40MAR adquiere señales de carga de motores navales, facilitando su control. La señal de carga se determina midiendo el par y la velocidad en la cadena cinemática.
Como resultado, es posible obtener un ahorro significativo de combustible y cumplir la normativa internacional (MARPOL, etc.).
- Clase de precisión HBM: 0,15
- Producto con certificación naval
Preciso y fiable
- Medición directa de pares hasta 400 kN·m.
- Muy alta precisión.
- Control y regulación rápidos, con un retardo de señal muy bajo.
- Transmisión sin contacto de las señales medidas, 100% sin mantenimiento.
- Configuración: los parámetros se conservan incluso en caso de corte de alimentación.
- Vida útil muy prolongada.
Robusto, eficiente y a prueba de fallos
- Diseño de sensor extremadamente rígido, con elevada resistencia a las vibraciones durante el funcionamiento.
- Fácil instalación y ampliación.
- Garantiza un ahorro de combustible tangible.
- Paquete completo, con salidas de señal analógicas y digitales ampliables.
Funcionamiento seguro para trabajar de forma fiable en barcos.
Certificación naval
- Certificación oficial para uso en barcos (incluida la electrónica de transductores MP60):
- DNV-GL
- ABS
- BV
- KR
- CCS
- RINA
- Clase hielo BV1A
- Posibilidad de diseños a medida
Certificado para la industria marítima.
Certificado conforme a normas navales internacionales
El transductor de par T40MAR, combinado con la electrónica de medición MP60, ha sido certificado para uso en aplicaciones navales por: