Você pode determinar um sinal de carga altamente preciso como o elemento de controle mais importante para atingir condições operacionais excelentes no motor do navio.
Sensor Certificado T40MAR para Determinação de Sinal de Carga
O sensor de torque de alta precisão T40MAR adquire sinais de carga dos motores de navios, tornando assim possível controlá-los melhor. O sinal de carga é determinado pela medição do torque e da velocidade no sistema de propulsão.
O resultado final: Economia significativa de combustível e em conformidade com as diretrizes internacionais (MARPOL, etc.).
- Classe de exatidão HBM: 0,15
- Produtocertificado pela Indústria Naval.
Preciso e confiável
- Medições diretas de torque de até 400kN·m;
- Altíssima precisão;
- Rápido controle e regulagem garante atraso de sinal muito baixo;
- Transmissão livre de contato dos sinais de medição, 100% livre de manutenção;
- Parametrização: Parâmetros são preservados mesmo durante falha de energia;
- Longa vida útil.
Robusto, livre de falhas, eficiente
- Design do sensor extremamente rígido para resistência à altas vibrações durante a operação;
- Fácil de instalar e de expandir;
- Garante economias significativas de combustível;
- Pacote complete incluindo saídas expansíveis de sinais analógicos e digitais.
Uso seguro e certificado para operação confiável em navios.
Certificado marítimo
- Certificação oficial para uso em navios (incluindo condicionador eletrônico MP60):
- DNV-GL
- ABS
- BV
- KR
- CCS
- RINA
- Ice Classe BV1A
- Disponibilidade de atender a projetos específicos.
Uso seguro e certificado para operação confiável em navios.
Certificado para os Padrões Marítimos Internacionais
O sensor de torque T40MAR, combinado com o condicionador de sinais MP60, foi certificado para uso em aplicações navais pelo: