I trasduttori di forza Z4A soddisfano i più stringenti requisiti di precisione. Se in associazione al certificato di taratura DKD opzionale, i trasduttori vengono classificati secondo la EN 10002-3 (versione Z4A-G) (Classe 00 o Classe 05 per 500 kN).

Trasduttori da impiegare per misurazioni di alta precisione di forze di trazione e compressione e per misurazioni di confronto delle forze (standard di forza). Una caratteristica aggiuntiva è l'innovativo metodo di compensazione che consente di minimizzare gli effetti dei momenti flettenti e delle forze alterali.

Il trasduttore Z4A è adatto anche per applicazioni industriali, e può ad esempio essere per coprire più campi di misura, riducendo così la gamma di trasduttori necessari e risparmiando i tempi ed i costi per la loro sostituzione. I trasduttori di forza Z4A sono disponibili con numerosi campi di misura da 0...20 kN a 0...500 kN.

Max. forza di esercizio [%]150
Campo nominale di temperatura [°C]+10...+40
Grado di protezioneIP 67
Materialeacciaio bonificato  
Senso della forzatrazione / compressione
Forza nominale20 kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN, 500 kN
Sensibilità nominale [mV/V]2

Title

Description

Date

Version

Size

Related Documents

Mounting Instructions, Montageanleitung (English, Deutsch)

825 KB

Datenblatt vom Kraft-Transfernormal TOP-Transfer (Deutsch)

286 KB

[Translate to Italiano:] Mounting Instructions, Montageanleitung, Notice de montage (English, Deutsch, Français)

489 KB

Italiano

258 KB

Datenblatt vom Kraftaufnehmer Z4A (Deutsch)

114 KB

Data Sheet of the Z4A Force Sensor (English)

117 KB

Français

106 KB

Deutsch, English, Français

538 KB

Italiano

75 KB

Caratteristiche Salienti

  • Trasduttore di forza con la massima accuratezza, da usare come standard di taratura
  • Opzione di classificazione in associazione col certificato di taratura DKD secondo ISO 376
  • Standard di trasferimento per confronto internazionale delle forze
  • Standard di forza + certificato di taratura DKD provenienti dalla HBM
  • Buona stabilità a lungo termine

Numeri di Catalogo

1-Z4A/20KN
1-Z4A/50KN
1-Z4A/100KN
1-Z4A/200KN
1-Z4A/500KN

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.
Richiedi un’offerta! Contatta l’ufficio commerciale HBM Italia.