Beneficie-se da maturidade e da tecnologia de longa vida do U2B.
Sensor de força U2B: sensor experimentado e testado para força de tração e compressão
O comprovado sensor de força U2B é um transdutor de diafragma e é, portanto, particularmente adequado para medições rápidas. O sensor tem uma compensação do momento de flexão para garantir que você obtenha resultados confiáveis, mesmo se ocorrerem forças de flexão ou laterais na aplicação. Como um sensor de strain gauge, o U2B mede forças estáticas e dinâmicas.
A série U2B foi ainda mais aprimorada: além das configurações familiares, o sensor agora também está disponível com um amplificador integrado com saída de corrente ou tensão. As dimensões permanecem inalteradas.
- Classe de precisão HBM: Até 0,1 (0,5 kN: 0,2)
- Capacidades: 0,5 kN a 200 kN
Orientado para a prática
- Alto grau de proteção (IP67) e aço inoxidável
- Choque e EMC testados em conformidade com os padrões internacionais
- As versões com e sem eletrônica têm as mesmas dimensões compactas
Adaptável e econômico
- Configurável com plugues, TEDS e diferentes comprimentos de cabo
- Disponível com um amplificador de medição integrado; neste caso, calibrado como uma cadeia de medição
- Qualidade durável, design comprovado
Economize no custo: configuração do sensor na HBK, conecte e meça no ponto de uso! Agora também disponível com um amplificador de medição integrado.
Pequeno deslocamento, excelente dinâmica
- Pouca deformação sob carga
- A alta rigidez garante um excelente comportamento dinâmico
- Sensor rápido para processos rápidos - também com eletrônica integrada
Resolva tarefas de medição estáticas e dinâmicas usando o U2B.
Novo: U2B opcionalmente disponível com um amplificador integrado
O U2B agora está disponível opcionalmente com uma saída de corrente ou tensão, o que não afeta sua dinâmica nem suas propriedades metrológicas.
O amplificador é compatível com o sensor. Isso oferece as seguintes vantagens:
Rápido | Com uma largura de banda de 2 kHz, os amplificadores também são ideais para processos rápidos. | |
Confiável | O sensor ativo atende aos mesmos requisitos rigorosos de resistência a choque e vibração da versão sem amplificador. | |
Condições ambientais | O amplificador é robusto em todos os campos de aplicação e é perfeitamente adequado para aplicações industriais devido ao seu grau de proteção IP67 e ao uso de materiais exclusivamente inoxidáveis. | |
Calibração | O amplificador converte o sinal de força (N) em um sinal de corrente ou tensão (mA ou V). Certificados de calibração em conformidade com DKD R3-3 ou ISO376 também estão disponíveis para o U2B com um amplificador de medição. | |
Precisão | Ambas as versões, com e sem amplificador integrado, possuem a mesma classe de precisão. |
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
U2B arquivos CAD | ||
U2B arquivos CAD de acessórios |
Ampla gama de acessórios:
- Peças de impulso
Veja mais informações no data sheet
Literatura do produto
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
U2B - Caractéristiques techniques | French | |||
U2B - Data Sheet | English | |||
U2B - Datenblatt | German | |||
U2B - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
Instruções de Montagem | ||||
U2B - Mounting Instructions | German, French, English, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
U2B - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||