溢出保护 - 加注量的可靠测量
包装工业的允许的偏差在全球各国法律都有严格的要求。同时,过多的加注量会降低利润。为保证在法律框架下尽可能 优化灌装,需要对加注量进行可靠测量。采用 称重法 比其他方法更具有优势,例如液位法和流量计等。
相比流量计或是液位测量方法,称重灌装具有极大的优越性。首先是高精度,尤其是对于粘稠或是微生物的产品灌装,并且对于不同物理性质的产品来说(颗粒,粘度,导电性)都不影响灌装结果。 另外一个优势是提供最佳的卫生条件,因为传感器不接触到产品,不会增加外来颗粒物的比例。
溢出保护 - 可靠地测量加注量
包装工业的允许的偏差在全球各国法律都有严格的要求。同时,过多的加注量会降低利润。为保证在法律框架下尽可能 优化灌装,需要对加注量进行可靠测量。采用 称重法 比其他方法更具有优势,例如液位法和流量计等。
相比流量计或是液位测量方法,称重灌装具有极大的优越性。首先是高精度,尤其是对于粘稠或是微生物的产品灌装,并且对于不同物理性质的产品来说(颗粒,粘度,导电性)都不影响灌装结果。 另外一个优势是提供最佳的卫生条件,因为传感器不接触到产品,不会增加外来颗粒物的比例。
在包装和生产过程中,加注量需要 快速且准确测定。基于重量的加注量控制在遵守法律法规的同时保证最大成本效益。因为该方法可以确保指定最低的数量填充,从而 防止昂贵溢出。特别是对于高档次的产品,如橄榄油,化妆品,冰淇淋等。此外,也 非常卫生,因为传感器和填充材料不互相接触。.
HBM 提供多种称重技术产品保证可口的填充质量。例如容易清洗的 PW25 称重传感器 或是 无菌灌装 PW27 称重传感器。 所有这些产品都专门用于食品和药品工业。并且所有 HBM 称重传感器都嗲有 ATEX 防爆认证,因此可以用于 易燃气体和液体 应用场合。许多 HBM 产品能够直接集成到设备控制中,例如数字称重传感器集成了模拟称重传感器和数字接口。
中国的酒厂是 HBM 称重技术可靠性的另外一个例证。尽管生产环境潮湿,瓷瓶的容量和尺寸略有差异,但是通过 HBM 数字称重传感器 FIT®/5 ,灌装的重量始终保证一致。