Platzsparend und direkt zu integrieren
Wegaufnehmer W1ELA/0: Induktive Wegmessung in Maschinen und Anlagen; Nennmessbereich +/- 1 mm
Der äußerst kompakte Wegaufnehmer W1ELA/0 besteht praktisch nur aus Spulenkörper und Tauchanker. Damit lässt sich der Sensor ideal in die jeweilige Maschine, Anlage oder einen Prüfstand platzieren. Dies wird zusätzlich unterstützt vom großen zugelassenen Temperaturbereich des Sensors von -55° C bis +130° C. Der Wegaufnehmer W1ELA/0 ermöglicht die sichere Erfassung des von der Mittelstellung ausgehenden Nennmessweg in beide Richtungen.
Im Spulenkörper befinden sich zwei hintereinander angeordnete Messspulen, die zusammen eine induktive Halbbrücke bilden. Diese muss in einem 4,8 kHz Trägerfrequenzverstärker zu einer Vollbrücke ergänzt werden.
- Nennmessbereich: 0…±1 mm
- Messprinzip: Induktive Halbbrücke nach Differentialdrossel-Prinzip
- Nenntemperaturbereich: -55 °C…+130 °C
- Ausgangssignal: ±80 mV/V
- Trägerfrequenz: 4,8 kHz
Minimales Design
- Nur zwei Basiskomponenten: Spulenkörper und Tauchanker
- Offenes Design: Kein unnötiges Gehäuse
- Halbbrücke im Aufnehmer; Ergänzung zur Vollbrücke erfolgt im Messverstärker
- Abmessungen des Spulenkörpers: 12 mm Durchmesser x 20 mm Länge
Vielfältig einsetzbar
- Großer Temperaturbereich: -55 °C bis +130 °C
- Hohe Schockresistenz: Spulenkörper bis 500 m/s2, Tauchanker bis 1000 m/s2
- Geringes Gewicht: Spulenkörper 11 g, Tauchanker 3 g
In Maschinen, Anlagen und Prüfständen vielfältig einsetzbar
Anwendungsorientiert
- Einfache Montage durch Klemmung des Spulenkörpers
- Genaue Einstellung des Nullpunkts dank Feingewinde am Tauchanker
- Verschleißfreies Messprinzip
- Durchgehender Tauchankerkanal verhindert Beschädigungen bei Überhub
Praxisbezogene Konstruktion: Einfach, robust, zuverlässig.
Universelles Einbauset
- Universelles Einbauset 1-WS/ZB12 für die einfache und praktische Montage in allen Einbaulagen
Der Wegaufnehmer W1ELA/02 ist auch in unserem Online-Shop verfügbar!
W1ELA/0 Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
W1ELA/0 - Data Sheet | English | |||
W1ELA/0 - Datenblatt | Deutsch | |||
W1ELA/0 - Prospetto dati | Italian | |||
Montageanleitungen | ||||
W1ELA/0 - Montageanleitung | Deutsch, English | |||
Konformitätserklärung | ||||
W1E - EU-Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||