Viele Unternehmen setzen vermehrt auf Forschung, Entwicklung und Produktion von Motoren mit hohem Wirkungsgrad, um diese neuen, verbindlichen Normen und Erwartungen zu erfüllen. Diese Entwicklungsprogramme erfordern strenge Prüfungen einer Vielzahl von Parametern, um den Nachweis erbringen zu können, dass jede neue Konstruktion die Anforderungen der jeweiligen Normen erfüllt - oder vielleicht sogar über-erfüllt.
Einer der wichtigsten Bereiche der Prüfungen ist die Drehmomentmessung, wobei es in den meisten Fällen mehr als eine Herangehensweise gibt. HBM bietet viele verschiedene Lösungen, die unterschiedliche Kundenanforderungen erfüllen.
Drehmomentaufnehmer T20WN
Der Drehmomentaufnehmer T20WN von HBM misst zum Beispiel statische und dynamische Drehmomente und Drehzahl oder Drehwinkel an drehenden oder nichtdrehenden Maschinenteilen. Er ist für das Messen kleiner bis mittlerer Drehmomente ausgelegt, wie sie in Leistungs- oder Funktionsprüfständen für Haushalts- oder Büromaschinen auftreten. Die integrierte Lagerung des T20WN lässt eine Montage als Stützlager zu und vereinfacht die Handhabung; die eingebaute Elektronik hat ein Ausgangssignal von ±10 V.
Drehmomentaufnehmer T40B
Im Gegensatz dazu bietet der digitale Drehmomentaufnehmer T40B ein magnetisches Drehzahlmesssystem für das Messen von statischen und dynamischen Drehmomenten an nichtdrehenden oder drehenden Wellen. Dank seiner kurzen Baulänge ist der Einsatz in extrem kompakten Prüfständen möglich und der Aufnehmer ist daher für einen äußerst breiten Einsatzbereich geeignet.
Die chinesischen Bestimmungen verlangen bei Drehmomentaufnehmern eine Genauigkeit von ±0,2 % vom Endwert, während bei Frequenzmessgeräten eine Genauigkeit von ±0,1 % vom Endwert erforderlich ist. Drehzahlmessungen müssen eine Genauigkeit von 0,1 % oder 1 Umdrehung pro Minute aufweisen, je nachdem, wie der kleinste Fehler entsteht.
Für den T40B-50Nm von HBM liegen TK0 und TKC bei 0.1 %, und da bei den meisten Motorprüfanwendungen nur geringe Temperaturschwankungen auftreten, liegt der Schwerpunkt eher auf Linearität und Wiederholbarkeit. Das bedeutet, dass der Drehmomentaufnehmer T40B von HBM eine Genauigkeit von besser als 0,2 % vom Endwert bietet, wenn der Einsatzbereich größer als 20 % ist und eventuelle Termperaturschwankungen nicht mehr als 5 °C betragen.
Darüber hinaus sind die Drehmomentaufnehmer T40B mit unterschiedlichen Messbereichen erhältlich - 5 kNm, 1 kNm, 200 Nm, 50 Nm – sodass sie sicher die Anforderungen für Drehmomentsensoren von 10 Nm~5 kNm mit einer Genauigkeit von 0,2 % vom Endwert für Motorprüfungen erfüllen. Das spart Kosten, während die vereinfachte Montage die Wartung erleichtert.
Von 50 Nm bis 10 kNm, über alle Messbereiche hinweg, beträgt die Ausgangsimpulszahl des T40B 1024 Impulse/Umdrehung. Hier erlaubt das magnetische Drehzahlmesssystem mit hoher Ausgangsimpulszahl, insbesondere bei niedrigen Drehzahlen, eine genaue Drehzahlerfassung und liefert sichere Messwerte.