Grande précision pour pratiquement toutes les applications, dans les installations de pesage commercial
Capteur de pesage HLC : Classe d’exactitude C6
Les capteurs de pesage HLC sont parfaitement appropriés pour équiper n'importe quel type de balances, de cuves, de mélangeurs ou de plates-formes ou encore pour surveiller des niveaux. Ils sont utilisés par la majeure partie des leaders du marché. Les pesons sont équipés d’un câble 6 fils concourant à des résultats précis de mesure jusqu'à la classe d'exactitude C6 selon l’OIML R60. Les capteurs de pesage HLC sont disponibles dans des dimensions standard et peuvent être facilement intégrés et rapidement adaptés aux capacités exigées de 110 kilogrammes à 10 tonnes. Les pesons HLC sont livrable avec un degré de protection élevé : IP69K et en version antidéflagrante IECE-ATEX.
- Classe d'exactitude : jusqu'à C6
- Degrés de protection : IP68 et IP69K
- Portées nominales : 110 kg à 10 tonnes
Précision
- Jusqu'à la classe d'exactitude C6 (correspond à la classe III en OIML)
- Câblage 6 fils pour compenser les changements de résistance. Les câbles peuvent être coupés à la bonne longueur
- Pesage commercial légal jusqu'à 6000 points
- Optimisé pour raccordement en parallèle de plusieurs capteurs de pesage
Robustesse
- Peson fabriqué en acier inoxydable
- Extrêmement résistant aux substances chimiques grâce au câble TPE-0 en option
- Degrés de protection IP68/IP69K pour une meilleure tenue à l’humidité permanente et les conditions de nettoyage haute pression
- Versions antidéflagrantes disponibles (par exemple IECEx-ATEX-Zone 1/21)
Robustesse et Précision même sous environnements sévères grâce une conception robuste et version antidéflagrante
Flexibilité
- Toutes les versions ont des dimensions identiques et une petite hauteur
- Jusqu'à huit portées nominales disponibles (110 kg, 220 kg, 550 kg, 1.1 t, 1.76 t, 2.2 t, 4.4 t, 10 t)
- Approbation OIML R60 et autre normes de certification internationales et reconnues
- Intégration facile et rapide, adaptée aux plates-formes préfabriquées
- Différents types et longueurs de câble disponibles
Utilisation variée et adaptable grâce à ses dimensions standards et aux différentes portées nominales
Disponible immédiatement : HLC-P avec connecteur intégré
Les capteurs de pesages en flexion HLC les plus vendus sont désormais disponibles en option avec un connecteur M12 intégré dans la variante HLC-P. Les utilisateurs bénéficient ainsi davantage de latitude dans le choix des câbles, qui peuvent être remplacés beaucoup plus rapidement sans qu'il soit pour autant nécessaire de désassembler la machine.
Le capteur intégré est disponible pour des charges nominales comprises entre 220 kg et 4,4 t. Les dimensions du capteur HLC-P sont compatibles avec celles des autres variantes HLC, de sorte que tous les accessoires, tels que les pieds de chargement ou les plaques de base, peuvent être utilisés avec la nouvelle version.
Dessins en CAO/CAD
Téléchargement des dessins CAO/CAD
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
Versions HLC et Accessoires
Disponible en :
- Version B1 (version standard)
- Version B2 (protection spéciale)
- Version A1 (avec trou taraudé)
- Version F2 (avec trou borgne)
- Version antidéflagrante en option
- Disponible aussi sous la référence HLC/M avec module de pesage (disposant d'une protection mécanique du capteur).
Accessoires disponibles : pieds de charge ou paliers élastomères (alternance de plaques de caoutchouc et de métal) pour répondre aux exigences les plus élevées requises en termes de longévité.
Pour plus d'information, veuillez-vous reporter à la fiche technique.