Adapté dans les conditions extrême, grâce à sa résistance aux chocs et à son indice de protection IP65/IP67.
SomatXR MX471C-R : Intégrez jusqu'à quatre réseaux CAN de manière synchrone
Le module SomatXR MX471C-R pour bus CAN permet d'intégrer simultanément jusqu'à quatre réseaux CAN au système d'acquisition de données SomatXR. Ce module, une version plus robuste du QuantumX MX471C , est parfaitement adapté à la réalisation de mesures en conditions extrêmement difficiles - tels que les essais sur le terrain ou sur piste d’essais véhicules - grâce à son indice de protection IP65/P67 et à sa haute résistance aux chocs et aux vibrations.
Unique au monde : Le SomatXR MX471C-R intègre autant de points CAN que vous le souhaitez dans le système d'acquisition de données SomatXR. Il permet l'enregistrement synchronisé de signaux CAN et des données fournies par les modules de mesure analogiques. Tous les messages CAN peuvent être enregistrés sous forme de flux de données brutes (RAW), puis décodés dans le PC ou directement sur l'enregistreur. Le décodage en temps réel au sein même du module, permet également d'intégrer les signaux CAN à un banc d'essais. Le module est compatible avec un CAN classique, ainsi qu'avec du CAN-FD, utilisé dans les véhicules récents pour permettre la communication des unités de commande.
Durabilité extrême
- Indice de protection IP65/IP67 (poussière et eau)
- Fiable y compris en cas de charge vibratoire continue jusqu'à 10 g
- Résistance aux chocs jusqu'à 75 g
- Utilisation dans une gamme de températures étendue de -40 °C à +80 °C
Puissant
- Compatible avec de nombreux protocoles tels que CAN FD (ISO CAN FD 11898-1:2015) et CAN classique (CAN 2.0 A/B)
- Un dispositif unique pour recevoir, modifier, compiler et envoyer les données
- Taux de transfert élevés jusqu'à 4 MBit/s
- Connexion facile via Ethernet, incluant une fonction de passerelle vers les modules MX
Intégration puissante offrant de nombreux protocoles et taux de transfert de données élevés
Intégration polyvalente
- Intégration synchronisée de quatre réseaux CAN maximum
- Intégration optimale de la gamme SomatXR/QuantumX
- Quatre voies configurables individuellement et isolées électriquement
- Gamme étendue d'accessoires, et notamment de câbles, connecteurs, drivers et logiciels d’acquisition
Adapté aux tâches exigeantes grâce à l'intégration simultanée de quatre voies CAN maximum
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
SomatXR MX471C-R Fichiers CAD | ||
SomatXR MX471C-R Fichiers CAD pour les accessoires |
Documentation technique
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
SomatXR MX471C-R - Data Sheet | English | |||
SomatXR MX471C-R - Datenblatt | German | |||
Brochures | ||||
SomatXR - Brochure | English | |||
SomatXR - Broschüre | German | |||
Manuels d’emploi | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
SomatXR MX Modules - User Manual | English | |||
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 | Japanese | |||
SomatXR MX Modules - 操作說明 | Chinese | |||
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung | German | |||
Guides de démarrage rapide | ||||
SomatXR Rugged DAQ - Guide rapide | English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
Accessoires | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions | English | |||
SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions | English, German | |||
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions | English | |||
SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions | English, German | |||
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet | English | |||
SomatXR Accessories - Data Sheet | English | |||
SomatXR Zubehör - Datenblatt | German | |||
Driver | ||||
HBM CANape Driver 32-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0. Date: 06/2018
|
Version: 4.1.5
|
Size: 11 MB
| Multilingue | |||
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0. Date: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Size: 12 MB
| Multilingue | |||
HBM Common API 6.2
The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus. The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#. Date: 01/2022
|
Version: 6.2
|
Size: 28 MB
| Multilingue | |||
HBM DIAdem Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 03/2024
|
Version: 1.4.0
|
Size: 67 MB
| Multilingue | |||
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multilingue | |||
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| Multilingue | |||
Instructions de sécurité | ||||
SomatXR - Safety Information | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
Firmware | ||||
MX/CX-Module (B version and older)
Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R). Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Date: 07/2023
|
Version: 4.46.16.0
|
Size: 14 MB
| Multilingue | |||
MX/CX-Module (C version and MXFS)
Modules: all C type modules like CX27C/-R and MX471C/-R and MXFS. Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP Date: 07/2023
|
Version: 4.46.16.0-C
|
Size: 114 MB
| Multilingue | |||
Logiciel | ||||
catman Easy / AP / PostProcess
Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder. Date: 09/2023
|
Version: 5.6.2
|
Size: 473 MB
| Multilingue | |||
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| Multilingue | |||
QuantumX / SomatXR System Package
Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install: • MX Assistant • HBM Device Manager • All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc. Date: 07/2023
|
Version: 4.14.1
|
Size: 609 MB
| Multilingue | |||
Tech Notes | ||||
SomatXR - Tech Notes | English | |||