Genesis HighSpeed - Registratori di Transitori e Sistemi di Acquisizione Dati

I Registratori di Transitori e Sistemi di Acquisizione Dati Genesis HighSpeed condividono  la massima cadenza di campionamento con un numero di canali da medio ad alto.

Basandosi su piattaforme modulari, tutti i parametri possono essere configurati secondo le necessità dell'applicazione, che si tratti di un solo canale o di un migliaio di canali.

La famiglia di prodotti Genesis HighSpeed dispone di condizionatori di segnali per numerosi tipi di  sensori. Molti moduli offrono gli ingressi isolati, anche per alte tensioni, consentendo di misurare in modo sicuro segnali di tensione fase a fase. La cadenza di campionamento spazia da 20 kS/s a 100 MS/s per canale.

Appena sballati, i sistemi sono pronti all'uso e facili da impiegare. L'interfaccia utente del software Perception è leggendaria. Infine, la tecnologia brevettata StatStream appena revisionata consente la gestione istantanea di gigabyte di dati di misura.

  Prodotto   Descrizione
GEN3i Strumento base portatile, autonomo con 3 vani (slot) per qualsiasi scheda d'ingresso GEN<br>PC integrato
Strumento base portatile, autonomo con 3 vani (slot) per qualsiasi scheda d'ingresso GEN
PC integrato
GEN7i Strumento base autonomo con 7 vani (slot) per qualsiasi scheda di ingresso GEN<br>PC integrato
Strumento base autonomo con 7 vani (slot) per qualsiasi scheda di ingresso GEN
PC integrato
GEN3t Strumento base per rack 19’’, con 3 vani (slot) per qualsiasi scheda d'ingresso GEN<br>Richiede un PC esterno
Strumento base per rack 19’’, con 3 vani (slot) per qualsiasi scheda d'ingresso GEN
Richiede un PC esterno
GEN7tA Strumento base desktop con 7 vani (slot) per qualsiasi scheda d'ingresso GEN
Strumento base desktop con 7 vani (slot) per qualsiasi scheda d'ingresso GEN
GEN16t Strumento base per rack 19’’, con 16 vani (slot) per qualsiasi scheda d'ingresso GEN<br>Richiede un PC esterno
Strumento base per rack 19’’, con 16 vani (slot) per qualsiasi scheda d'ingresso GEN
Richiede un PC esterno
Schede d'Ingresso GEN Panoramica di tutte le Schede d'Ingresso  Genesis HighSpeed
Panoramica di tutte le Schede d'Ingresso Genesis HighSpeed
Prodotti supplementari Descrizione
Perception Software per acquisizione dati ad alta velocità
Software per acquisizione dati ad alta velocità
Prodotti per Alta Tensione ed Isolamento Prodotti per misurazioni isolate e sequenze di prove nei laboratori HV / MV / LV (Alte / Medie / Basse Tensioni) ed in tutte le altre applicazioni che richiedano misurazioni isolate
Prodotti per misurazioni isolate e sequenze di prove nei laboratori HV / MV / LV (Alte / Medie / Basse Tensioni) ed in tutte le altre applicazioni che richiedano misurazioni isolate

* I prodotti HBM Genesis HighSpeed erano prima venduti col marchio Nicolet. Il marchio Nicolet è posseduto dalla Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation. 

Richiedete offerta per MGCplus

Richiesta d'offerta per Genesis HighSpeed

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi consente di richiedere l'offerta con un semplice clic del mouse.