Os cartões de entrada de aquisição de dados (DAQ) GN8101B, GN8102B e GN8103B oferecem oito canais cada um a uma velocidade muito alta. Com filtragem anti-aliasing selecionável, largura de banda alta e amplificadores de entrada de baixo ruído com erro de 0,1%, estes cartões transformam a série Genesis HighSpeed em um gravador transitório extremamente rápido - por um preço surpreendentemente baixo por canal. Para obter a melhor resolução para cada configuração de velocidade, eles vêm nas três versões a seguir:
- GN8103B: resolução de 14 bits com uma taxa de amostragem de 25 MS/s
- GN8102B: resolução de 14 bits com uma taxa de amostragem de 100 MS/s
- GN8101B: resolução de 14 bits com uma taxa de amostragem de 250 MS/s
O modo de resolução aprimorado aumenta a resolução de entrada para todos os modelos para 16 bits em velocidades mais baixas. A grande capacidade de memória de 8 GB por placa permite capturar eventos mais longos, enquanto o recurso de acionamento digital garante que os dados sejam adquiridos quando um evento ocorrer.