Sie haben noch Fragen? Wir sind gerne für Sie da!
OEM-Sensoren für die Medizintechnik
Diese Sensoren finden Anwendung beim Messen der mechanischen Beanspruchung zur Kraftüberwachung in medizinischen Infusionsgeräten oder Sensoren und Anzeigeeinheiten, die in Systemen für die Patientenverwiegung eingesetzt werden.

Anmerkung: Die weiter unten gezeigten Bilder unserer Produkte sind lediglich Beispiele als Referenz. Es stehen viele weitere Varianten zur Verfügung.
Weitere Informationen erhalten Sie hier: [email protected]
Klingenförmiger Sensor
Klingenförmige DMS-Vollbrücken-Sensoren im Miniaturformat werden für Druckkraftmessungen in medizinischen Pumpen eingesetzt. Der klingenförmige Sensor ist in unterschiedlichen Formen und Größen sowie mit verschiedenen Nennkräften erhältlich und ideal, um auch bei knappem Platzangebot ein Kraftausgangssignal zu erhalten.
Biegebalken- und Kraftsensor
Kundenspezifische Biegebalken- und Kraftsensoren sind für die Integration in bestehende Konstruktionen oder zum Verwandeln einer bestehenden Konstruktion in einen aktiven Sensor ausgelegt. In den meisten Fällen werden sie eingesetzt, um Patienten in einem Krankenhausbett oder auf einer Krankentrage zu wiegen und zu überwachen. Die Werkstoffe erfüllen die Anforderungen an Leistung und Genauigkeit.
Hermetisch gekapselter, DMS-basierter Sensor für Autoklaven und KOH
Hermetisch gekapselte, DMS-basierte Sensoren finden Anwendung in Autoklaven und KOH für medizinische Geräte und Instrumente.
Dank Glas-Metall-Versiegelung erlaubt er Kraftmessungen in Konstruktionen, die voll und ganz für die KOH/Autoklav-Reinigung geeignet sind. Eine vollständige Anpassung an die Kundenvorgaben für Kraft ist möglich.
Synthesemaschinen / Tauchankersensor
Kraftaufnehmer werden in Synthesemaschinen oder Tauchanker-Sensoren eingesetzt. Bei dem Sensor handelt es sich um einen zentrisch belasteten Kraftsensor mit Eckenlastabgleich, der so an die Kundenanforderungen angepasst wurde, dass er auch eingesetzt werden kann, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht, und doch in einer Vollbrückenkonfiguration Genauigkeit bietet.
Flacher Biegebalkensensor
Dieser flache Kraft/Lastsensor wird in Anwendungen wie beispielsweise Inkubatoren für Neugeborene eingesetzt. Der flache Biegebalken kompensiert Biegemomente und ist ideal für Anwendungen mit wenig Platz. Sie können so konfiguriert werden, dass sie zum Bauraum und den Kapazitäten des Kunden passen.
Sensor für Drehmoment und Leistung
Bei den Sensoren für Drehmoment und Leistung handelt es sich um Reaktionsmomentsensoren mit hohen/niedrigen Drehmomentbereichen - ideal für Robotikwerkzeuge. Dieser Sensor ist genauestens an die Anforderungen von Robotik, Rehabilitation sowie Heimtrainern und ähnlichen Geräten angepasst.
Standard- und kundenspezifische Dehnungsmessstreifen
Dehnungsmessstreifen mit verschiedenen Kriechkompensationswerten sind speziell für den Bau von Messgrößenaufnehmern gestaltet. HBM ist einer der größten DMS-Hersteller weltweit, daher sind Hunderte verschiedener DMS verfügbar. Ist einer nicht verfügbar, kann HBM einen kundenspezifischen DMS konstruieren, der Ihre speziellen Anforderungen erfüllt.
Digitale Aufnehmerelektronik AED
Die AED wandelt die von analogen Wägezellen gelieferten Signale in digitale Daten um und macht die Implementierung Ihres Prozesssteuerungssystems einfach und komfortabel.

Wenden Sie sich an unseren Experten Christoph Miks
Wenn Sie Fragen zur kundenspezifischen Sensorik haben, sind wir gerne für Sie da.
Christoph Miks ist Experte von HBK - Hottinger, Brüel & Kjaer für den Bereich der kundenspezifischen Sensorik. Während seines Ingenieurstudiums an der TU Darmstadt hat er sich schon mit der Thematik der OEM-Sensorik beschäftigt und wichtige Erfahrungen gesammelt. Bei HBK hat er in den letzten Jahren sein Wissen vertieft und steht Ihnen gerne als Berater und Begleiter Ihrer Projekte - vom Dehnungsmessstreifen bis zum fertigen Sensor - zur Verfügung.