Zertifizierte Sicherheit – gegen Fehlbedienung geschützt
Hochspannungstastkopf HVD50R: Passiver, differenzieller Tastkopf für direkte Messungen an HV-Systemen und großen Antrieben
Bei den Hochspannungsteilern handelt es sich um hochgenaue, differenzielle Tastköpfe für Spannungsmessungen in Kombination mit einem HBM-Leistungsmessgerät, einem HBM-Leistungsanalysator oder einem HBM Genesis HighSpeed-Datenerfassungssystem. Die Konzeption und Zertifizierung schließen die Eingangskabel sowie geeignete Ausgangskabel zum angeschlossenen Leistungsmess-/DAQ-Gerät mit ein. Durch die resistive und kapazitive Anpassung an die Eingangskarte für Spannung GN61xB (Tastkopftyp HVD50R_61x) und die Eingangskarte für Leistung GN31xB (Tastkopftyp HVD50R_31x) bieten sie eine unübertroffene Genauigkeit und Bandbreite. Eine Schutzschaltung überwacht den ordnungsgemäßen Anschluss an die Schutzerdung und trennt alle gefährlichen Spannungen sicher vom Eingang, falls die Schutzerdung nicht vorhanden ist oder unterbrochen wird.
- Zwei verschiedene, auf den GN61xB-Spannungseingang oder den GN31xB-Leistungsanalysator abgestimmte Typen
- IEC 61010-031-2002: Zertifiziert gemäß 1000 V CAT IV und 5 kV eff
- Passiver Spannungsteiler mit 10 MΩ Eingangsimpedanz
Sicherheit hat Priorität
- Entspricht IEC 61010-031:2002 (erste Ausgabe)
- Einzigartige Schutzerdungsüberwachung mit Schutzmechanismus
- Überspannungsschutz

Tests bei hoher Spannung
- 5 kV jeder Eingang zu Erde, 7,2 kV (+)-Eingang zu (-)-Eingang
- 10,6 kV Spitze (1 ms) von (+)-Eingang zu (-)-Eingang
- 12,5 kV Prüfspannung (5 s)

Hohe Spannung – keine Kompromisse durch Einsatz leistungsschwacher Tastköpfe
Genauigkeit
- Hohe Genauigkeit von 0,1 % einschließlich Leistungsanalysator
- Hohe nutzbare Bandbreite 100 kHz @ –0,5 dB
- Geringe Phasenverschiebung < 1° @ 100 kHz

Hohe Genauigkeit – entwickelt für den Einsatz mit Leistungsanalysatoren
Technische Informationen zum Spannungstastkopf
Der Hochspannungstastkopf HVD50R wird durch das Steinbeis-Transferzentrum Energieeffiziente Leistungselektronik für elektrische Antriebe und Speicher exklusiv für HBM entwickelt und hergestellt.
Bitte klicken Sie hier, zum Herunterladen des Datenblatts des HVD50R.
Datenblatt HVD50R Datenblatt HVC DM