DSE-HIE: Zukunftsfähige EHEDG-konforme Sensorelektronik
Digital Sensor Electronics (DSE) ist eine innovative Elektronik, die sich insbesondere für hochdynamische, automatisierte Wäge- und industrielle Automatisierungsanwendungen eignet. Sie digitalisiert die Signale analoger DMS-Sensoren wie z.B. von Wägezellen und Kraftaufnehmen; Diese lassen sich dann mithilfe der integrierten Multiprotokolleinheit in allen gängigen Industrial Ethernet-Protokollen ausgeben (PROFINET RT/IRT und EtherCAT). Die Ethernet-Schnittstelle der Elektronik sowie ihre unkomplizierte, sensornahe Installation ermöglichen eine zeiteffiziente Einbindung. Der standardisierte CiA 461-Befehlssatz verkürzt die Zeit bis zur Inbetriebnahme der Anlage weiter. Parametrierung und Messwerterfassung erfolgen über ein intuitives Web-Interface, eine zusätzliche Software wird nicht mehr benötigt.
DSE besteht aus einem Edelstahlgehäuse in kompakten Abmessungen. Das hygienische, nach EHEDG-Richtlinien gestaltete Gehäuse ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit oder auch in stark verschmutzten Umgebungen, wie z.B. in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in der Pharmaindustrie oder in der industriellen Prozess- und Fabrikautomation. Mit Schutzart IP67/68/69K ist die Elektronik ideal geschützt und kann somit auch mit Hochdruckreinigern oder in CiP-Systemen gereinigt werden.
Hygienisch
- Schutzart IP67, IP68, IP69K (nur mit angeschlossenem Stecker)
- EHEDG-konform
- ECOLAB-zertifiziert

Für den Einsatz im Hygienebereich und in rauen Industrieumgebungen- insbesondere für kaltaseptische Anwendungen geeignet
Kommunikativ
- Unterstützt PROFINET, EtherCAT (in Vorbereitung)
- Parametrierung und Messwerterfassung über integrierten, intuitiven Web-Server via TCP/IP
- Optimiert für Daisy Chain-Verschaltung durch internen Switch

Zeitsparende Plug & Work-Lösung für moderne Industrieumgebungen
Präzise
- 10.000e für höchste Genauigkeit
- 2.000 Messwerte pro Sekunde
- Integrierte Filter für präzise Wäge- und Automatisierungsanwendungen

Maximaler Output für Retrofitting und neue Anlagen

Neu: Integrierte Algorithmen für Füllprozesse, Sortier- und Kontrollwaagen und Behälterverwiegung
Optimieren Sie ihre Abläufe: Die neuen Prozess-Algorithmen lassen sich spielend leicht über den integrierten WebServer parametrieren. Die Algorithmen arbeiten in Echtzeit, entlasten die Maschinensteuerung und sorgen für optimale Ergebnisse.
Wenn hygienisch und robust, dann HBM – Die ideale Messkette für Ihre Anwendung
Die Wägeelektronik DSE bedeutet PROFINET für jeden DMS-basierten Sensor. Überdies kann HBM auch erhöhte Hygieneanforderungen erfüllen: Das Portfolio bietet neben passenden Elektroniken auch leicht zu reinigende Wägezellen und EHEDG-zertifizierte Wägezellen an. Das Baukastensystem beinhaltet das passende Zubehör für eine einfache Lösung bei höchstmöglicher Sauberkeit.

Produktbilder DSE



DSE 3D CAD STEP-Dateien
Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt | ||
---|---|---|
DSE CAD step-Dateien |
Technische Dokumentation
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
DSE-HIE - Caractéristiques techniques | French | |||
DSE-HIE - Data Sheet | English | |||
DSE-HIE - Datenblatt | Deutsch | |||
DSE-HIE - Prospetto dati | Italian | |||
Broschüren | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | Deutsch | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
DSE - Bedienungsanleitung | English, Deutsch | |||
Konformitätserklärung | ||||
DSE-HIE - EU Konformitätserklärung | sprachunabhängig | |||
Gerätebeschreibung | ||||
DSE ESI-files (EtherCat)
DSE device description file for EtherCAT. Datum: 05/2022 | Dateigröße: 2 KB | sprachunabhängig | |||
DSE GSDML file (ProfiNet)
DSE device description file for PROFINET RT and IRT. Datum: 04/2022 | Dateigröße: 7 KB | sprachunabhängig | |||
Firmware | ||||
DSE-HIE Firmware and WebServer
Archive including all current files for firmware and DSE WebServer. To update firmware and WebServer the existing WebServer in the DSE-HIE can be used (no additional software or hardware needed). Datum: 05/2022
|
Version: 2.0.0
|
Dateigröße: 1 MB
| sprachunabhängig | |||
Software | ||||
Automation-API WINDOWS Library and Software-Example
The HBM Automation API (Application Programming Interface) is an opensource interface that allows to access the functionality of various devices via Ethernet, WTX110, WTX120 and DSE-HIE. This enables to quickly create own application programs optimally adapted to your applications. It includes the links to download the API from GIT-HUB github.com/HBM/Automation-API , a detailed manual with How-To´s and Ready-made examples to get started in only minutes with MS-Visual-Studio, also an EXE-Example to connect and operate DSE and WTX devices without software-environment. Legal notice: The code and example does not imply any warranty or guarantee. Datum: 02/2021 | Version: 1.0 | Dateigröße: 453 KB | sprachunabhängig | |||
DSE CAE data for ePLAN Electric P8
Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8. Datum: 01/2021 | Version: 1.0 | Dateigröße: 22 MB | sprachunabhängig | |||
DSE Example Filler Project with Raspberry-PI PLC and codesys
This is a quick start guide for using the filler function of a DSE. This function serves the optimization and monitoring of processes. By means of a user-friendly interface, complicated control technology is available for every user. For initial commissioning, all you need is a computer, sensor and a DSE. This can be extended by a PLC, which takes over the values set in the DSE for fast and accurate control. In this example, a Raspberry PI Model 4B with Codesys as PLC is used with a PROFINET or EtherCAT interface. The functionality of the filler is available in DSE from the FW V2. 0. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Datum: 04/2022 | Version: 1.0 | Dateigröße: 55 MB | sprachunabhängig | |||
DSE Example Check-weigher Project with Raspberry-PI PLC and codesys
This is a quick start guide for setting up a checkweigher with the DSE (from FW 2. 0). The control scale can be controlled in two ways, on the one hand via a level and on the other via an external signal (in this example a pushbutton). The DSE has no hardware DIO’s, so the trigger signals are captured by a PLC and transmitted to the DSE, here a Raspberry Pi Model 4B with Codesys as PLC, with a PROFINET and EtherCAT interface. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee Datum: 04/2022 | Version: 1.0 | Dateigröße: 53 MB | sprachunabhängig | |||
DSE Example Checkweigher Project with Siemens PLC and TiA portal
This is a quick start guide for setting up a checkweigher with the DSE (from FW 2.0). The control scale can be controlled in two ways, on the one hand via a level and on the other via an external signal (in this example a pushbutton). The DSE has no hardware DIO’s, so the trigger signals are captured by a PLC and transmitted to the DSE, in this example by a Siemens S7-1200 PLC with TiA-portal, with a PROFINET interface. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Datum: 06/2022 | Version: 1.0 | Dateigröße: 5 MB | sprachunabhängig | |||
DSE Example Filler Project with Siemens PLC and TiA portal
This is a quick start guide for using the filler function of a DSE. This function serves the optimization and monitoring of processes. For initial commissioning, all you need is a computer, sensor and a DSE. This can be extended by a PLC, which takes over the values set in the DSE for fast and accurate control. In this example, a Siemens S7-1200 PLC with TiA-portal is used with a PROFINET interface. The functionality of the filler is available in DSE from the FW V2. 0. Legal notice: This example does not imply any warranty or guarantee. Datum: 06/2022 | Version: 1.0 | Dateigröße: 6 MB | sprachunabhängig | |||
Ethernet Device Configuration Tool
Software tool for initial setting of the IP address for the DSE, as it has no default IP address in the delivery state. Datum: 06/2020 | Version: 1.0 | Dateigröße: 6 MB | sprachunabhängig | |||
Tech Notes | ||||
DSE Tech Notes
This is a collection of technical application reports for requirements around DSE.
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into DSE. Datum: 06/2022 | Dateigröße: 3 MB | sprachunabhängig | |||