Die eDrive-Lösung von HBM deckt die gesamte Messkette ab: hochpräzise Sensoren, leistungsstarke Instrumente und intuitive Software. Mechanische Signale (z.B. Drehmoment) und elektrische Signale (Strom und Spannung) werden gleichzeitig erfasst und helfen den Ingenieuren, den elektrischen Antrieb und seine Verluste schneller und genauer als je zuvor besser zu verstehen.
Leistungsanalysatoren zum Testen von invertergesteuerten elektrischen Maschinen
Die Leistungsanalysatoren der eDrive-Serie von HBM bieten eine beispiellose Art der Leistungsberechnung basierend auf digitaler Zykluserkennung. So liefern sie auch bei dynamischen Lastwechseln zuverlässige Ergebnisse, also in Fällen, in denen herkömmliche Leistungsmesser einfach scheitern. Da die Abtastrate für alle aktuellen Invertertechnologien ausreicht, können sie um weitere Kanäle, höhere Abtastraten oder andere Eingänge erweitert werden, um jede mögliche Anforderung zu erfüllen, die sich Ihnen in Zukunft stellen könnte.
- 3 bis 51 Leistungskanäle pro Grundgerät
- Gleichzeitige Erfassung von elektrischen, mechanischen und Bus-Daten
- Übertragung der Ergebnisse an das Automatisierungssystem und Rohdatenspeicherung in Echtzeit

Genau
- Genauigkeit 0,015 % Anzeigewert + 0,02 % Bereich
- Hohe Bandbreite >1 MHz
- Digitale Zykluserkennung für genaue Ergebnisse bei statischen und dynamischen Tests
- Komplette Kette mit "Best in Class"-Drehmomentsensoren und Stromwandlern

Höchste Genauigkeit – für elektrische und mechanische Daten
Flexibel
- Wächst vom 3-Kanal bis zum 51-Kanal-Leistungsanalysator der Highend-Klasse
- Elektrische, mechanische und Bus-Eingänge
- Echtzeit-Bus-Ausgänge
- Programmierschnittstelle für die Systemintegration

Einfach zu bedienen – von browserbasiert bis hin zur Systemintegration
Leistungsstark
- Skalierbare Rechenleistung mit integrierten DSPs
- Leistungsberechnung Echtzeit für jede Kanalanzahl
- Benutzerdefinierte Formeln
- Rohdatenspeicherung in Echtzeit

Hochmodern – Berechnung aller benötigten Parameter und Rohdatenspeicherung in Echtzeit
eDrive-Leistungsanalysatoren für anspruchsvolle F&E-Anwendungen und Systemintegration
eDrive-Leistungsanalysatoren bieten 3, 6 oder 9 Leistungskanäle mit einer Abtastrate von 2 MS/s; sie sind erweiterbar durch zusätzliche Kanäle, mechanische Eingänge wie Beschleunigung oder Temperatur oder durch Eingangskarten mit höheren Abtastraten. Sie verwenden Perception Enterprise/eDrive-Software und bieten so die Benutzerfreundlichkeit eines LEISTUNGSMESSERS kombiniert mit der Flexibilität eines Datenerfassungssystems. "t"-Grundgeräte werden über einen externen PC genutzt, während "i"-Systeme über einen integrierten WIN10-PC verfügen.
Typen/Teilenummer | Grundgerät | Abtastrate | # der Leistungskanäle Standard/Maximum | Software |
eDrive-Analysator, 3-Kanal 1-EDRV-3P-2T | ![]() | 2 MS/s | 3 / 6 | Perception Enterprise/ePower, erfordert externen PC |
eDrive-Analysator, 6-Kanal 1-EDRV- 6P-2T | ![]() | 2 MS/s | 6 / 6 | Perception Enterprise/ePower, erfordert externen PC |
eDrive-Analysator, 6-Kanal 1-EDRV-6P-4T | ![]() | 2 MS/s | 6 / 12 | Perception Enterprise/ePower, erfordert externen PC |
eDrive-Analysator, 9-Kanal 1-EDRV-9P-4T | ![]() | 2 MS/s | 9 / 12 | Perception Enterprise/ePower, erfordert externen PC |
eDrive-Analysator, 6-Kanal 1-EDRV-6P-3i | ![]() | 2 MS/s | 6 / 9 | Perception Enterprise/ ePower, |
eDrive-Analysator, 6-Kanal 1-EDRV-6P-7i | ![]() | 2 MS/s | 6 / 21 | Perception Enterprise/ ePower, läuft auf eingebettetem WIN 10-PC mit Touchscreen und SSD |
Je nach Grundgerätetyp sind unterschiedliche Optionen erhältlich: eingebettete SSD für die Rohdatenspeicherung, weitere Leistungseingänge, andere Eingänge für mechanische Signale wie Beschleunigung oder Temperatur, CAN-Ein- und -Ausgänge, EtherCAT-Echtzeitschnittstelle, Anschlussbox für Drehmoment-/Drehzahl, Adapter für künstlichen Sternpunkt, Stromwandler, Tastköpfe für hohe Spannung und vieles mehr.
Bestellen Sie bei Bedarf die passenden Eingangskabel für Strom und Spannung.

Power Analyzer-Lösungen - Live-Demo-Sessions
Live-Demo-Sessions
In unseren Live-Demos führen wir Sie durch die Anforderungen der Prüfung und Analyse elektrischer Leistung. In den ersten 15-20 Minuten erfahren Sie mehr über die Hard- und Software, die in unserer eDrive Power Analyzer-Lösung enthalten ist. Danach beantworten wir Ihnen gerne alle Fragen! Alles, was Sie brauchen, ist ein Headset. Bis bald online!

Wenden Sie sich an unseren Experten Mitch Marks
Wenn Sie Fragen zu elektrischen Leistungstests haben, sind wir gerne für Sie da.
Mitch Marks gehört zu den vielen Experten von HBM für Tests an elektrischen Maschinen und Antriebssträngen. Er ist Business Development Manager für Elektrifizierung bei HBK - Hottinger, Brüel & Kjaer, mit einem Master in Elektrotechnik. Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten oder Anwendungen haben, wenden Sie sich bitte an Mitch.
Produktunterlagen zu elektrischen Leistungstests
Titel / Beschreibung | Sprache | Produkte | Sprache | Inhalt |
---|---|---|---|---|
Datenblätter | ||||
Perception eDrive option - Data Sheet | English | |||
Broschüren | ||||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | English | |||
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre | Deutsch | |||
eDrive Testing - Brochure | English | |||
eDrive Testing - Brochure | English (US) | |||
eDrive Testing - Broschüre | Deutsch | |||
eDrive Testing - ブローシャー | Japanese | |||
Bedienungsanleitungen | ||||
Perception eDrive - User Manual | English | |||
Kurzanleitungen | ||||
Perception eDrive - Kurzanleitung | Deutsch | |||
Perception eDrive - Quick Start Guide | English | |||